17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

【エコノミーシリーズ】手のひらPUコーディング手袋 ハイグリップ 黒
  • 【エコノミーシリーズ】手のひらPUコーディング手袋 ハイグリップ 黒
  • 【エコノミーシリーズ】手のひらPUコーディング手袋 ハイグリップ 黒
MISUMI economy

【エコノミーシリーズ】手のひらPUコーディング手袋 ハイグリップ 黒【1~10個入り】

通常単価(税別)
1,350円
税込単価
1,485円
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

まとめ買い時にお求めやすい価格でご提供できるエコノミーシリーズの手のひらPUコーティング手袋です。ご注...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】
【エコノミーシリーズ】とは「よく使う消耗品をもっと安く買いたい!」「原材料高騰で価格が上がって、困っている!」こうしたお客様へ価格面のサポートをするブランドです。
品質は大手含め50社以上のお客様から「納得できる品質」「作業効率に問題なし」と評価いただいた商品を厳選しております。
是非一度お試しください。


順次商品拡大中!特集ページはこちら
商品ラインナップ

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • 入数

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数

サイズ

入数

最小発注数量
L
1袋(10双)
5個
LL
1袋(10双)
5個
M
1袋(10双)
5パック

10個入り

S
1袋(10双)
5パック

10個入り

SS
1袋(10双)
5パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,350円
( 1,485円 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,350円
( 1,485円 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,350円
( 1,485円 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,350円
( 1,485円 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,350円
( 1,485円 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

まとめ買い時にお求めやすい価格でご提供できるエコノミーシリーズの手のひらPUコーティング手袋です。ご注文時には数量をご確認ください。
【特長】
・ナイロンを使用した伸縮性の高い13ゲージ手袋で、手にしっかりフィットし、素手感覚で作業が可能
・手のひらにPUコーティングを施し、高いグリップ力(ハイグリップ)を発揮
・細かな作業や滑りやすい対象物の取り扱いに最適
・黒色仕様で汚れが目立ちにくく、さまざまな作業現場でも使いやすい

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

【エコノミーシリーズ】手のひらPUコーディング手袋 ハイグリップ 黒のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【エコノミーシリーズ】手のひらPUコーディング手袋 ハイグリップ 黒
【エコノミーシリーズ】ナイロン手袋(手のひらPUコーティング)
【エコノミーシリーズ】ポリエステル手袋(手のひらPUコーティング)
【エコノミーシリーズ】ポリエステル手袋(指先PUコーティング)
【エコノミーシリーズ】ナイロン手袋(指先PUコーティング)
作業用手袋 MCG-501N 指先コーティング
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミドリ安全
通常価格1,350円700円 -620円 -610円 -690円 -2,770円
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目1日目
使用用途作業用品質管理用品質管理用品質管理用品質管理用作業用
商品タイプポリウレタンすべり止めすべり止めすべり止めすべり止めポリウレタン
仕様手のひらコート手のひらコート手のひらコート指先コート指先コート指先コート
ゲージ131313131315
詳細タイプハイグリップ-----
よく一緒に購入される商品

ポリウレタン手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト