17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

【エコノミーシリーズ】アラミド繊維耐切創手袋 ボツ付き滑り止め加工 レベルC
  • 【エコノミーシリーズ】アラミド繊維耐切創手袋 ボツ付き滑り止め加工 レベルC
  • 【エコノミーシリーズ】アラミド繊維耐切創手袋 ボツ付き滑り止め加工 レベルC
MISUMI economy

【エコノミーシリーズ】アラミド繊維耐切創手袋 ボツ付き滑り止め加工 レベルC

通常単価(税別)
1,330円
税込単価
1,463円
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

まとめ買い時にお求めやすい価格でご提供できるエコノミーシリーズの耐切創手袋です。ご注文時には数量をご確...

詳細を確認
  • 使用用途
    耐切創
  • 商品タイプ
    アラミド
  • 仕様
    ボツ
  • ゲージ
    10
  • 色
    黄
  • 材質
    アラミド繊維、スパンデックスなど
  • ボツ材質
    PVC
  • 耐切創レベル
    C
  • 入数
    1袋(1双)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】
【エコノミーシリーズ】とは「よく使う消耗品をもっと安く買いたい!」「原材料高騰で価格が上がって、困っている!」こうしたお客様へ価格面のサポートをするブランドです。
品質は大手含め50社以上のお客様から「納得できる品質」「作業効率に問題なし」と評価いただいた商品を厳選しております。
是非一度お試しください。


順次商品拡大中!特集ページはこちら
商品ラインナップ

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • 入数

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数

サイズ

入数

最小発注数量
L
1袋(1双)
5個
M
1袋(1双)
5個
S
1袋(1双)
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,330円
( 1,463円 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,330円
( 1,463円 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,330円
( 1,463円 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

まとめ買い時にお求めやすい価格でご提供できるエコノミーシリーズの耐切創手袋です。ご注文時には数量をご確認ください。
【特長】
・アラミド繊維を使用し、優れた耐切創性を発揮(耐切創レベル:C)
・PVCボツ付きの滑り止め加工で、物を掴みやすく、作業効率も向上
・スパンデックス混合で柔軟性が高く、手指の動きにしっかりフィット
・高耐久素材により、繰り返しの使用にも適したコストパフォーマンスの高い商品
【用途】
・刃物や金属バリの取り扱いなど、切創リスクのある作業現場
・滑り止めが求められる軽作業にも適しています

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

【エコノミーシリーズ】アラミド繊維耐切創手袋 ボツ付き滑り止め加工 レベルCのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【エコノミーシリーズ】アラミド繊維耐切創手袋 ボツ付き滑り止め加工 レベルC
【エコノミーシリーズ】耐切創手袋 レベルE 手のひらコーティング アテ補強
【エコノミーシリーズ】アラミド繊維耐切創手袋 ノンコート レベルC 15G薄手
【エコノミーシリーズ】耐切創手袋 ノンコート レベルC
【エコノミーシリーズ】HPPE耐切創手袋 PUコーディング レベルE
アラミドシリコンすべり止め付き手袋
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミ丸和ケミカル
通常価格1,330円901円806円827円888円1,435円
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目1日目
使用用途耐切創耐切創耐切創耐切創耐切創耐切創
商品タイプアラミドすべり止めアラミドノンコートポリウレタンアラミド
仕様ボツ手のひらコート--手のひらコートボツ
ゲージ10131513137
色黄黒/灰黄ホワイト--

耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト