17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

【エコノミーシリーズ】アラミド繊維耐切創手袋 ノンコート レベルC 15G薄手
  • 【エコノミーシリーズ】アラミド繊維耐切創手袋 ノンコート レベルC 15G薄手
  • 【エコノミーシリーズ】アラミド繊維耐切創手袋 ノンコート レベルC 15G薄手
MISUMI economy

【エコノミーシリーズ】アラミド繊維耐切創手袋 ノンコート レベルC 15G薄手

通常単価(税別)
806円
税込単価
887円
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

まとめ買い時にお求めやすい価格でご提供できるエコノミータイプの耐切創手袋です。ご注文の際は数量をご確認...

詳細を確認
  • 使用用途
    耐切創
  • 商品タイプ
    アラミド
  • ゲージ
    15
  • 詳細タイプ
    薄手
  • 色
    黄
  • 材質
    アラミド繊維、スパンデックスなど
  • 耐切創レベル
    C
  • 入数
    1袋(1双)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】
【エコノミーシリーズ】とは「よく使う消耗品をもっと安く買いたい!」「原材料高騰で価格が上がって、困っている!」こうしたお客様へ価格面のサポートをするブランドです。
品質は大手含め50社以上のお客様から「納得できる品質」「作業効率に問題なし」と評価いただいた商品を厳選しております。
是非一度お試しください。


順次商品拡大中!特集ページはこちら
商品ラインナップ

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • 入数

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数

サイズ

入数

最小発注数量
L
1袋(1双)
10個
LL
1袋(1双)
10個
M
1袋(1双)
10個
S
1袋(1双)
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
806円
( 887円 )
在庫品1日目当日出荷可能
806円
( 887円 )
在庫品1日目当日出荷可能
806円
( 887円 )
在庫品1日目当日出荷可能
806円
( 887円 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

まとめ買い時にお求めやすい価格でご提供できるエコノミータイプの耐切創手袋です。ご注文の際は数量をご確認ください。
【特長】
・アラミド繊維やスパンデックスを使用し、優れた耐切創性を実現(耐切創レベル:C)
・柔軟性が高く、手指の動きにしなやかに追従するため、長時間作業でも快適
・高強度素材により耐久性に優れ、コストパフォーマンスの高い商品です
【用途】
・刃物・金属片・バリの取り扱いなど、切創リスクのある現場での作業に最適

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

【エコノミーシリーズ】アラミド繊維耐切創手袋 ノンコート レベルC 15G薄手のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【エコノミーシリーズ】アラミド繊維耐切創手袋 ノンコート レベルC 15G薄手
【エコノミーシリーズ】耐切創手袋 ノンコート レベルC
【エコノミーシリーズ】アラミド繊維耐切創手袋 ボツ付き滑り止め加工 レベルC
【エコノミーシリーズ】耐切創手袋 レベルE 手のひらコーティング アテ補強
アラミド手袋(15ゲージ・薄手タイプ)
【エコノミーシリーズ】HPPE耐切創手袋 PUコーディング レベルE
メーカーミスミミスミミスミミスミトラスコ中山ミスミ
通常価格806円827円1,330円901円1,260円 -888円
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目1日目〜在庫品1日目
使用用途耐切創耐切創耐切創耐切創耐切創耐切創
商品タイプアラミドノンコートアラミドすべり止めアラミドポリウレタン
ゲージ151310131513
詳細タイプ薄手-----
色黄ホワイト黄黒/灰--
よく一緒に購入される商品

耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト