17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

【エコノミーシリーズ】静電気防止手袋 ハイグリップ 手のひらPUコーティング
  • 【エコノミーシリーズ】静電気防止手袋 ハイグリップ 手のひらPUコーティング
  • 【エコノミーシリーズ】静電気防止手袋 ハイグリップ 手のひらPUコーティング
MISUMI economy

【エコノミーシリーズ】静電気防止手袋 ハイグリップ 手のひらPUコーティング【10個入り】

通常単価(税別)
2,620円
税込単価
2,882円
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

まとめ買い時にお求めやすい価格でご提供できるエコノミーシリーズです。ご注文時には数量をご確認ください。...

詳細を確認
  • 使用用途
    静電気防止
  • 商品タイプ
    ポリウレタン
  • 仕様
    手のひらコート
  • ゲージ
    13
  • 詳細タイプ
    ハイグリップ
  • 色
    灰(繊維)、白(コーディング)
  • 補足説明
    表面抵抗値:10の6乗~10の9乗Ω
  • 材質
    ナイロン
  • 入数
    1袋(10双)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】
【エコノミーシリーズ】とは「よく使う消耗品をもっと安く買いたい!」「原材料高騰で価格が上がって、困っている!」こうしたお客様へ価格面のサポートをするブランドです。
品質は大手含め50社以上のお客様から「納得できる品質」「作業効率に問題なし」と評価いただいた商品を厳選しております。
是非一度お試しください。


順次商品拡大中!特集ページはこちら
商品ラインナップ

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • 入数

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数

サイズ

入数

最小発注数量
L
1袋(10双)
3パック

10個入り

LL
1袋(10双)
3パック

10個入り

M
1袋(10双)
3パック

10個入り

S
1袋(10双)
3パック

10個入り

SS
1袋(10双)
3パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,620円
( 2,882円 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,620円
( 2,882円 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,620円
( 2,882円 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,620円
( 2,882円 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,620円
( 2,882円 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

まとめ買い時にお求めやすい価格でご提供できるエコノミーシリーズです。ご注文時には数量をご確認ください。
【特長】
・静電気を抑えて、しっかり掴む
・精密作業を支えるハイグリップ手袋
・ナイロン繊維を使用し、静電気の発生を抑える帯電防止仕様
・13ゲージの細かな編みで、指先までフィットする軽やかな装着感
・手のひらにPUコーティングを施し、細かなパーツも掴みやすいハイグリップ性能を発揮
・灰色の繊維×白コーティングで、汚れや粉塵の確認がしやすいカラーリング
・エコノミーシリーズで、必要性能を押さえたコストパフォーマンス重視モデル

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

【エコノミーシリーズ】静電気防止手袋 ハイグリップ 手のひらPUコーティングのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【エコノミーシリーズ】静電気防止手袋 ハイグリップ 手のひらPUコーティング
【エコノミーシリーズ】ポリエステル静電手袋(手のひらPUコーティング)
【エコノミーシリーズ】ポリエステル静電手袋(指先PUコーティング)
【エコノミーシリーズ】ポリエステル静電手袋(指先PUコーティング・厚手)
静電気拡散性手袋(手のひらコート)MCG-800N
静電気拡散性手袋(指先コート) MCG-801N
メーカーミスミミスミミスミミスミミドリ安全ミドリ安全
通常価格2,620円931円 -869円 -1,493円4,784円 -4,431円
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目1日目4日目
使用用途静電気防止静電気防止静電気防止静電気防止静電気防止静電気防止
商品タイプポリウレタンポリウレタンポリウレタンポリウレタンすべり止めすべり止め
仕様手のひらコート手のひらコート指先コート指先コート手の平コート指先コート
ゲージ131313131313
詳細タイプハイグリップ-----
よく一緒に購入される商品

制電手袋(弱電・半導体作業)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト