17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

【エコノミーシリーズ】牛革手袋 内縫い マジックテープ付き
  • 【エコノミーシリーズ】牛革手袋 内縫い マジックテープ付き
  • 【エコノミーシリーズ】牛革手袋 内縫い マジックテープ付き
  • 【エコノミーシリーズ】牛革手袋 内縫い マジックテープ付き
MISUMI economy

【エコノミーシリーズ】牛革手袋 内縫い マジックテープ付き

通常単価(税別)
634円
税込単価
697円
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

まとめ買い時にお求めやすい価格でご提供できるエコノミーシリーズの革手袋です。ご注文時には数量をご確認く...

詳細を確認
  • 使用用途
    作業用
  • 商品タイプ
    革手
  • 革手袋種類
    表革
  • 詳細タイプ
    内縫い、マジックテープ付き
  • 材質
    牛革
  • 入数
    1袋(1双)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】
【エコノミーシリーズ】とは「よく使う消耗品をもっと安く買いたい!」「原材料高騰で価格が上がって、困っている!」こうしたお客様へ価格面のサポートをするブランドです。
品質は大手含め50社以上のお客様から「納得できる品質」「作業効率に問題なし」と評価いただいた商品を厳選しております。
是非一度お試しください。


順次商品拡大中!特集ページはこちら
商品ラインナップ

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • 色

  • 全長(cm)

  • 入数

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数

サイズ

色

全長

(cm)

入数

最小発注数量
L
本体:白、手首:黒
約21
1袋(1双)
20個
M
本体:白、手首:ブルー
約20
1袋(1双)
20個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
634円
( 697円 )
在庫品1日目当日出荷可能
634円
( 697円 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

まとめ買い時にお求めやすい価格でご提供できるエコノミーシリーズの革手袋です。ご注文時には数量をご確認ください。
【特長】
・しなやかな牛革でしっかり守る
・フィット調整できる、使いやすい内縫い手袋
・丈夫でしなやかな牛革素材を使用し、摩耗に強く長持ち
・縫い代が外に出ない内縫い仕様で、手当たりが柔らかく快適な装着感
・マジックテープ付きで手首をしっかり固定でき、作業中のズレを防止
・エコノミーシリーズで、品質と価格のバランスに優れた1双
・白色で清潔感があり、現場での見た目にも配慮

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

【エコノミーシリーズ】牛革手袋 内縫い マジックテープ付きのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【エコノミーシリーズ】牛革手袋 内縫い マジックテープ付き
【エコノミーシリーズ】牛本革手袋 クレスト 内縫い
豚皮甲メリヤスマジック付手袋 [GLVBM]
牛床革手袋 背縫い
溶接用手袋
牛革クレスト手袋
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミ南村製作所
通常価格634円657円614円 -3,566円 -8,924円1,092円
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目4日目〜
使用用途作業用作業用作業用作業用作業用作業用
商品タイプ革手革手革手革手革手革手
革手袋種類表革表革表革床革床革表革
詳細タイプ内縫い、マジックテープ付き-----
材質牛革牛革クレスト豚皮牛床革牛床皮-

革手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト