17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

【エコノミーシリーズ】HPPE耐切創手袋 PUコーディング レベルE

通常単価(税別)
888
税込単価
977
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

まとめ買い時にお求めやすい価格でご提供できるエコノミーシリーズの耐切創手袋です。ご注文時には数量をご確...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】
【エコノミーシリーズ】とは「よく使う消耗品をもっと安く買いたい!」「原材料高騰で価格が上がって、困っている!」こうしたお客様へ価格面のサポートをするブランドです。
品質は大手含め50社以上のお客様から「納得できる品質」「作業効率に問題なし」と評価いただいた商品を厳選しております。
是非一度お試しください。


順次商品拡大中!特集ページはこちら
商品ラインナップ

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • 入数

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数

サイズ

入数

最小発注数量
L
本体:灰、手首:灰
1袋(1双)
10個
LL
本体:灰、手首:黒
1袋(1双)
10個
M
本体:灰、手首:グリーン
1袋(1双)
10個
S
本体:灰、手首:白
1袋(1双)
10個
SS
本体:灰、手首:紫
1袋(1双)
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
888
( 977 )
在庫品1日目当日出荷可能
888
( 977 )
在庫品1日目当日出荷可能
888
( 977 )
在庫品1日目当日出荷可能
888
( 977 )
在庫品1日目当日出荷可能
888
( 977 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

まとめ買い時にお求めやすい価格でご提供できるエコノミーシリーズの耐切創手袋です。ご注文時には数量をご確認ください。
【特長】
・高耐切創×軽快フィット
・コストを抑えて、レベルEの安心を
・HPPE繊維を使用し、耐切創レベルE(旧基準5)の高い安全性を確保
・13ゲージの細かな編み立てで、柔らかく手になじむ快適なフィット感
・手のひらにPUコーティングを施し、優れたグリップ力と耐摩耗性 を発揮
・灰/黒の汚れが目立ちにくいカラーで、作業現場でも清潔感をキープ
・エコノミーシリーズで、高性能ながらコストを抑えたバランス設計
【用途】
・切創リスクのある一般作業全般

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

【エコノミーシリーズ】HPPE耐切創手袋 PUコーディング レベルEのレビュー
この商品のレビューはありません

耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト