17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が120型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • コーナ・ボール半径(mm)

    ~mm
  • 首下長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

AXTシリーズ超硬ロングネックボールエンドミル 調質鋼・高硬度鋼用 2枚刃

AXTシリーズ超硬ロングネックボールエンドミル 調質鋼・高硬度鋼用 2枚刃
通常単価(税別)
1,2804,440
税込単価
1,4084,884
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・AlTiSiNコーティング採用による高い耐熱性と、複層構造かつ被膜技術による優れた耐摩耗性を...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。
未確定:候補が120型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

コーナ・ボール半径

(mm)

首下長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

首径

(mm)

ワーク勾配角に対する実有効長 30′

(mm)

ワーク勾配角に対する実有効長 1°

(mm)

ワーク勾配角に対する実有効長 1°30′

(mm)

ワーク勾配角に対する実有効長 2°

(mm)

ワーク勾配角に対する実有効長 3°

(mm)

最小発注数量
0.1
0.07
0.05
0.3
4
45
0.085
0.36
0.37
0.39
0.41
0.47
1
1個
0.1
0.07
0.05
0.5
4
45
0.085
0.57
0.6
0.63
0.66
0.75
1
1個
0.2
0.15
0.1
0.3
4
45
0.17
0.40
0.42
0.43
0.46
0.51
1
1個
0.2
0.15
0.1
0.5
4
45
0.17
0.61
0.64
0.67
0.7
0.79
1
1個
0.2
0.15
0.1
1
4
45
0.17
1.14
1.19
1.26
1.33
1.50
1
1個
0.2
0.15
0.1
1.5
4
45
0.17
1.66
1.75
1.84
1.95
2.21
1
1個
0.2
0.15
0.1
2
4
45
0.17
2.19
2.30
2.43
2.58
2.92
1
1個
0.4
0.3
0.2
0.5
4
45
0.37
0.61
0.63
0.65
0.68
0.75
1
1個
0.4
0.3
0.2
0.8
4
45
0.37
0.92
0.96
1.00
1.05
1.17
1
1個
0.4
0.3
0.2
1
4
45
0.37
1.13
1.18
1.24
1.30
1.46
1
1個
0.4
0.3
0.2
1.5
4
45
0.37
1.66
1.74
1.83
1.93
2.17
1
1個
0.4
0.3
0.2
2
4
45
0.37
2.18
2.29
2.41
2.55
2.88
1
1個
0.4
0.3
0.2
2.5
4
45
0.37
2.71
2.85
3.00
3.17
3.59
1
1個
0.4
0.3
0.2
3
4
45
0.37
3.24
3.40
3.59
3.80
4.31
1
1個
0.4
0.3
0.2
3.5
4
45
0.37
3.76
3.96
4.18
4.42
5.02
1
1個
0.4
0.3
0.2
4
4
45
0.37
4.29
4.51
4.76
5.04
5.73
1
1個
0.4
0.3
0.2
5
4
45
0.37
5.34
5.62
5.94
6.29
7.15
1
1個
0.4
0.3
0.2
6
4
45
0.37
6.39
6.73
7.11
7.54
8.57
1
1個
0.6
0.45
0.3
1
4
45
0.55
1.19
1.23
1.29
1.35
1.50
1
1個
0.6
0.45
0.3
1.5
4
45
0.55
1.71
1.79
1.88
1.97
2.21
1
1個
0.6
0.45
0.3
2
4
45
0.55
2.25
2.38
2.52
2.67
3.05
1
1個
0.6
0.45
0.3
2.5
4
45
0.55
2.69
2.79
2.91
3.04
3.34
1
1個
0.6
0.45
0.3
3
4
45
0.55
3.31
3.49
3.69
3.92
4.47
1
1個
0.6
0.45
0.3
3.5
4
45
0.55
3.73
3.88
4.05
4.24
4.67
1
1個
0.6
0.45
0.3
4
4
45
0.55
4.36
4.60
4.86
5.16
5.89
1
1個
0.6
0.45
0.3
4.5
4
45
0.55
4.77
4.97
5.19
5.43
6.00
1
1個
0.6
0.45
0.3
5
4
45
0.55
5.41
5.71
6.04
6.41
7.32
1
1個
0.6
0.45
0.3
5.5
4
45
0.55
5.82
6.06
6.33
6.63
7.32
1
1個
0.6
0.45
0.3
6
4
45
0.55
6.46
6.82
7.21
7.66
8.74
1
1個
0.6
0.45
0.3
7
4
45
0.55
7.51
7.93
8.39
8.91
10.01
1
1個
0.6
0.45
0.3
8
4
45
0.55
8.57
9.04
9.56
10.15
11.41
1
1個
0.6
0.45
0.3
9
4
45
0.55
9.62
10.15
10.74
11.4
12.35
1
1個
0.6
0.45
0.3
10
4
45
0.55
10.67
11.26
11.91
12.65
干渉なし
1
1個
0.6
0.45
0.3
12
4
45
0.55
12.59
13.14
13.75
14.41
15.95
1
1個
0.8
0.6
0.4
2
4
45
0.75
2.25
2.38
2.52
2.67
3.05
1
1個
0.8
0.6
0.4
3
4
45
0.75
3.31
3.49
3.69
3.92
4.47
1
1個
0.8
0.6
0.4
4
4
45
0.75
4.36
4.60
4.86
5.16
5.89
1
1個
0.8
0.6
0.4
5
4
45
0.75
5.41
5.71
6.04
6.41
干渉なし
1
1個
0.8
0.6
0.4
6
4
45
0.75
6.46
6.82
7.21
7.66
8.74
1
1個
0.8
0.6
0.4
8
4
45
0.75
8.57
9.04
9.56
10.15
11.29
1
1個
0.8
0.6
0.4
10
4
45
0.75
10.67
11.26
11.91
12.65
13.63
1
1個
0.8
0.6
0.4
12
4
45
0.75
12.59
13.14
13.75
14.41
15.95
1
1個
1
0.75
0.5
2
4
45
0.95
2.25
2.38
2.52
2.67
3.05
1
1個
1
0.75
0.5
2.5
4
45
0.95
2.7
2.8
2.91
3.03
3.31
1
1個
1
0.75
0.5
3
4
45
0.95
3.31
3.49
3.69
3.92
4.47
1
1個
1
0.75
0.5
4
4
45
0.95
4.36
4.60
4.86
5.16
5.89
1
1個
1
0.75
0.5
5
4
45
0.95
5.41
5.71
6.04
6.41
7.32
1
1個
1
0.75
0.5
6
4
45
0.95
6.46
6.82
7.21
7.66
8.74
1
1個
1
0.75
0.5
7
4
45
0.95
7.51
7.93
8.39
8.91
10.01
1
1個
1
0.75
0.5
8
4
45
0.95
8.57
9.04
9.56
10.15
11.18
1
1個
1
0.75
0.5
9
4
45
0.95
9.62
10.15
10.74
11.4
12.35
1
1個
1
0.75
0.5
10
4
45
0.95
10.67
11.26
11.91
12.65
13.52
1
1個
1
0.75
0.5
12
4
45
0.95
12.77
13.48
14.26
15.01
15.85
1
1個
1
0.75
0.5
14
4
50
0.95
14.88
15.70
16.61
17.22
18.19
1
1個
1
0.75
0.5
16
4
50
0.95
16.98
17.92
18.93
19.43
20.53
1
1個
1
0.75
0.5
18
4
55
0.95
18.87
19.69
20.59
21.58
23.88
1
1個
1
0.75
0.5
20
4
55
0.95
21.19
22.35
23.24
23.86
25.20
1
1個
1.2
0.9
0.6
4
4
45
1.15
4.36
4.60
4.86
5.16
5.89
1
1個
1.2
0.9
0.6
6
4
45
1.15
6.30
6.52
6.75
7.01
7.57
1
1個
1.2
0.9
0.6
8
4
45
1.15
8.37
8.66
8.97
9.31
10.06
1
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,060
( 4,466 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,440
( 4,884 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,860
( 3,146 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,860
( 3,146 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,860
( 3,146 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,080
( 3,388 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,420
( 3,762 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,920
( 2,112 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,920
( 2,112 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,920
( 2,112 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,990
( 2,189 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,030
( 2,233 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,110
( 2,321 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,220
( 2,442 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,410
( 2,651 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,410
( 2,651 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,520
( 2,772 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,970
( 3,267 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,650
( 1,815 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,500
( 1,650 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,500
( 1,650 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,540
( 1,694 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,540
( 1,694 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,580
( 1,738 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,580
( 1,738 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,580
( 1,738 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,580
( 1,738 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,580
( 1,738 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,580
( 1,738 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,770
( 1,947 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,110
( 2,321 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,220
( 2,442 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,140
( 2,354 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,410
( 2,651 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,500
( 1,650 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,580
( 1,738 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,580
( 1,738 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,580
( 1,738 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,580
( 1,738 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,580
( 1,738 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,110
( 2,321 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,290
( 2,519 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,280
( 1,408 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,280
( 1,408 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,280
( 1,408 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,430
( 1,573 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,430
( 1,573 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,540
( 1,694 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,540
( 1,694 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,540
( 1,694 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,540
( 1,694 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,540
( 1,694 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,540
( 1,694 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,770
( 1,947 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,110
( 2,321 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,110
( 2,321 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,520
( 2,772 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,880
( 2,068 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,070
( 2,277 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,070
( 2,277 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・AlTiSiNコーティング採用による高い耐熱性と、複層構造かつ被膜技術による優れた耐摩耗性を実現
・剛性を高めた刃先形状で、高硬度鋼に対して精度の高い加工が可能
・調質鋼から高硬度鋼(HRC40~65)まで幅広く対応

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。

規格・価格

 

型番 AXT-HBEM2LB
1本単位
 
先端
R
首下長
ℓ1
シャンク径
d
刃長
首下径
d1
全長
L
首下角
θ
ワーク勾配角に対する実有効長¥通常単価
30′1°30’1~4本5~9本10~29本30本~
0.050.340.070.0854510°0.360.370.390.410.4714,0603,8573,7353,451
0.540.070.0854510°0.570.600.630.660.7514,4404,2184,0843,774
0.10.340.150.174510°0.400.420.430.460.5112,8602,7172,6312,431
0.540.150.174510°0.610.640.670.700.7912,8602,7172,6312,431
140.150.174510°1.141.191.261.331.5012,8602,7172,6312,431
1.540.150.174510°1.661.751.841.952.2113,0802,9262,8332,618
240.150.174510°2.192.302.432.582.9213,4203,2493,1462,907
0.150.540.20.274510°0.610.640.670.700.7912,8202,6792,5942,397
140.20.274510°1.131.191.251.321.4813,0102,8592,7692,558
1.540.20.274510°1.661.741.841.942.1912,8202,6792,5942,397
240.20.274510°2.192.302.422.562.9013,0102,8592,7692,558
340.20.274510°3.243.413.603.814.3313,0802,9262,8332,618
0.20.540.30.374510°0.610.630.650.680.7511,9201,8241,7661,632
0.840.30.374510°0.920.961.001.051.1711,9201,8241,7661,632
140.30.374510°1.131.181.241.301.4611,9201,8241,7661,632
1.540.30.374510°1.661.741.831.932.1711,9901,8901,8301,691
240.30.374510°2.182.292.412.552.8812,0301,9281,8671,725
2.540.30.374510°2.712.853.003.173.5912,1102,0041,9411,793
340.30.374510°3.243.403.593.804.3112,2202,1092,0421,887
3.540.30.374510°3.763.964.184.425.0212,4102,2892,2172,048
440.30.374510°4.294.514.765.045.7312,4102,2892,2172,048
540.30.374510°5.345.625.946.297.1512,5202,3942,3182,142
640.30.374510°6.396.737.117.548.5712,9702,8212,7322,524
0.25140.350.454510°1.191.241.301.361.5211,9201,8241,7661,632
1.540.350.454510°1.711.791.881.992.2311,9201,8241,7661,632
240.350.454510°2.242.352.472.612.9411,9201,8241,7661,632
2.540.350.454510°2.772.903.063.233.6511,9201,8241,7661,632
340.350.454510°3.293.463.653.864.3611,9201,8241,7661,632
440.350.454510°4.344.574.825.105.7911,9201,8241,7661,632
540.350.454510°5.405.685.996.357.2111,9901,8901,8301,691
840.350.454510°8.559.019.5210.0911.4312,4102,2892,2172,048
0.3140.450.554510°1.191.231.291.351.5011,6501,5671,5181,402
1.540.450.554510°1.711.791.881.972.2111,5001,4251,3801,275
240.450.554510°2.252.382.522.673.0512,1402,0331,9681,819
2.540.450.554510°2.692.792.913.043.3412,4102,2892,2172,048
340.450.554510°3.313.493.693.924.4711,5001,4251,3801,275
3.540.450.554510°3.733.884.054.244.6711,5401,4631,4161,309
440.450.554510°4.364.604.865.165.8911,5401,4631,4161,309
4.540.450.554510°4.774.975.195.436.0011,5801,5011,4531,343
540.450.554510°5.415.716.046.417.3211,5801,5011,4531,343
5.540.450.554510°5.826.066.336.637.3211,5801,5011,4531,343
640.450.554510°6.466.827.217.668.7411,5801,5011,4531,343
740.450.554510°7.517.938.398.9110.0111,5801,5011,4531,343
840.450.554510°8.579.049.5610.1511.4111,5801,5011,4531,343
940.450.554510°9.6210.1510.7411.4012.3511,7701,6811,6281,504
1040.450.554510°10.6711.2611.9112.65干渉なし12,1102,0041,9411,793
1240.450.554510°12.5913.1413.7514.4115.9512,2202,1092,0421,887
0.4240.60.754510°2.252.382.522.673.0512,1102,0041,9411,793
340.60.754510°3.313.493.693.924.4712,2902,1752,1061,946
440.60.754510°4.364.604.865.165.8911,5001,4251,3801,275
540.60.754510°5.415.716.046.41干渉なし11,5801,5011,4531,343
640.60.754510°6.466.827.217.668.7411,5801,5011,4531,343
840.60.754510°8.579.049.5610.1511.2911,5801,5011,4531,343
1040.60.754510°10.6711.2611.9112.6513.6311,5801,5011,4531,343
1240.60.754510°12.5913.1413.7514.4115.9511,5801,5011,4531,343
0.5240.750.954510°2.252.382.522.673.0511,5401,4631,4161,309
2.540.750.954510°2.702.802.913.033.3111,5401,4631,4161,309
340.750.954510°3.313.493.693.924.4711,7701,6811,6281,504
440.750.954510°4.364.604.865.165.8912,1102,0041,9411,793
540.750.954510°5.415.716.046.417.3212,1102,0041,9411,793
640.750.954510°6.466.827.217.668.7411,2801,2161,1771,088
740.750.954510°7.517.938.398.9110.0111,2801,2161,1771,088
840.750.954510°8.579.049.5610.1511.1812,5202,3942,3182,142
940.750.954510°9.6210.1510.7411.4012.3511,2801,2161,1771,088
1040.750.954510°10.6711.2611.9112.6513.5211,4301,3581,3151,215
1240.750.954510°12.7713.4814.2615.0115.8511,4301,3581,3151,215
1440.750.955010°14.8815.7016.6117.2218.1911,5401,4631,4161,309
1640.750.955010°16.9817.9218.9319.4320.5311,5401,4631,4161,309
1840.750.955510°18.8719.6920.5921.5823.8811,5401,4631,4161,309
2040.750.955510°21.1922.3523.2423.8625.2011,5401,4631,4161,309
0.6440.91.154510°4.364.604.865.165.8912,0701,9661,9041,759
640.91.154510°6.306.526.757.017.5712,0701,9661,9041,759
840.91.154510°8.378.668.979.3110.0611,8801,7861,7291,598
1040.91.154510°10.4310.8011.1911.6112.5512,0701,9661,9041,759
1240.91.154510°12.5012.9413.4013.9115.0312,0701,9661,9041,759
0.75341.11.454510°3.313.493.693.924.4711,6501,5671,5181,402
441.11.454510°4.364.604.865.165.8911,7701,6811,6281,504
641.11.454510°6.306.526.757.017.5711,7701,6811,6281,504
841.11.454510°8.378.668.979.3110.0611,7701,6811,6281,504
1041.11.454510°10.4310.8011.1911.6112.5511,7701,6811,6281,504
1241.11.454510°12.5012.9413.4013.9115.0311,7701,6811,6281,504
1641.11.455010°16.9817.9218.9319.4320.5311,4701,3961,3521,249
1841.11.455510°18.8619.6720.5521.5323.8011,4701,3961,3521,249
2041.11.455510°21.1922.3523.2423.8625.2011,4701,3961,3521,249
2241.11.456010°23.0324.0225.1226.32干渉なし11,5401,4631,4161,309
1341.51.954510°3.313.493.693.924.4711,5401,4631,4161,309
441.51.954510°4.364.604.865.165.8911,5401,4631,4161,309
641.51.954510°6.306.526.757.017.5711,5401,4631,4161,309
841.51.954510°8.378.668.979.3110.0611,5401,4631,4161,309
1041.51.954510°10.4310.8011.1911.6112.5511,5401,4631,4161,309
1241.51.954510°12.5012.9413.4013.9115.0312,1402,0331,9681,819
1441.51.955010°14.8815.7016.6117.2218.1911,2801,2161,1771,088
1641.51.955010°16.9817.9218.9319.4320.5311,2801,2161,1771,088
2041.51.955510°21.1922.3523.2423.8625.2011,4301,3581,3151,215
2541.51.956510°26.1327.0428.02干渉なし干渉なし11,5401,4631,4161,309
1.5662.52.856010°6.306.526.757.017.5711,8801,7861,7291,598
862.52.856010°8.378.668.979.3110.0611,9601,8621,8031,666
1062.52.856010°10.4310.8011.1911.6112.5512,1402,0331,9681,819
1262.52.856010°12.5012.9413.4013.9115.0312,1402,0331,9681,819
1462.52.856010°14.8815.7016.6117.2218.1912,0701,9661,9041,759
1662.52.856010°16.9817.9218.9319.4320.5312,0701,9661,9041,759
2062.52.856510°21.1922.3523.2423.8625.2012,9702,8212,7322,524
2562.52.856510°26.1327.0428.02干渉なし干渉なし11,6201,5391,4901,377
3062.52.858010°31.3032.3933.56干渉なし干渉なし11,6201,5391,4901,377
210633.856510°10.4310.8011.1911.6112.5511,6501,5671,5181,402
12633.856510°12.5012.9413.4013.9115.0312,1402,0331,9681,819
14633.856510°14.8815.7016.6117.2218.1912,1402,0331,9681,819
15633.856510°16.0416.6717.3618.1219.8912,1402,0331,9681,819
20633.856510°21.1922.3523.2423.8625.2012,1402,0331,9681,819
25633.857010°26.1327.0428.02干渉なし干渉なし12,1402,0331,9681,819
30633.857010°31.3032.3933.56干渉なし干渉なし12,1402,0331,9681,819
35633.858010°36.4737.74干渉なし干渉なし干渉なし12,4802,3562,2812,108
40633.858510°41.6443.09干渉なし干渉なし干渉なし12,7802,6412,5572,363
50633.8510010°51.9753.78干渉なし干渉なし干渉なし13,9503,7523,6343,357
310665.8570-10.4310.8011.1911.6112.5522,7102,5742,4932,303
20665.8570-21.1922.3523.2423.8625.2022,7102,5742,4932,303
25665.8570-26.1327.0428.02干渉なし干渉なし22,7102,5742,4932,303
30665.8580-31.3032.3933.56干渉なし干渉なし22,7802,6412,5572,363
40665.8590-41.6443.09干渉なし干渉なし干渉なし23,0102,8592,7692,558
50665.85120-51.9753.78干渉なし干渉なし干渉なし23,2703,1063,0082,779
    

特徴・使用例

AXTシリーズ ストレート 刃長ショート・レギュラータイプも取り揃え

刃長ショートタイプ
刃長レギュラータイプ
 
型番 AXT-HBEM2S
  • 5本以上ご注文でさらにお得
型番 AXT-HBEM2R
  • 5本以上ご注文でさらにお得
 

AXTシリーズ特長

調質鋼~高硬度鋼まで幅広く対応

調質鋼・高硬度鋼用エンドミル 加工テスト結果

被削材SKD11(焼入)加工方法平面切削クーラントドライ
回転速度8,000min-1送り速度151mm/min切込量Ad:0.2mm Rd:0.75mm

国内他社同等品に比べ ▲20%以上の低価格を実現!

性能は他社同等品と同水準以上のまま、低価格にて提供工具費用の削減に貢献します!

推奨切削条件

  • 機械、チャックは剛性のある精度の高いものをご使用ください。
  • 切削油は被削材に適したものを選定してください。
  • 高速条件では発火性の高い切削油の使用を避け、エアーブローまたはMQLでご使用ください。
  • ご使用の加工機で回転速度があがらない場合は、送り速度と回転速度を同じ比率で下げてご使用ください。
  • エンドミル取り付け時の刃先の振れは0.01mm以内に抑えてください。

型番   AXT-HBEM2LB

被削材機械構造用炭素鋼
(S45C~S55C)
調質鋼
(NAK、STAVAX)
高硬度鋼
(SKD)
先端
R
首下長
ℓ1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
Ad送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
Ad送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
Ad
0.10.326048,2800.01421042,1800.01082040,9800.003
0.10.526048,2800.01421042,1800.01082040,9800.003
0.1126048,2800.01021042,1800.00782040,9800.003
0.11.523043,6100.00519038,1000.00466036,8900.003
0.1223043,6100.00419038,1000.00366036,8900.002
0.150.544048,8000.02136042,6300.0151,05043,7100.005
0.15144048,8000.01536042,6300.0111,05043,7100.004
0.151.544048,8000.01536042,6300.0111,05043,7100.004
0.15231043,6100.00826038,1000.00687039,3400.004
0.15331043,6100.00626038,1000.00487039,3400.003
0.20.543040,4900.02836035,3800.0201,23040,9800.006
0.20.843040,4900.02836035,3800.0201,23040,9800.006
0.2143040,4900.02836035,3800.0201,23040,9800.006
0.21.543040,4900.02036035,3800.0151,23040,9800.006
0.2243040,4900.02036035,3800.0151,23040,9800.006
0.22.532035,8200.01126031,2900.0081,03036,8900.005
0.2332035,8200.01126031,2900.0081,03036,8900.005
0.23.532035,8200.00826031,2900.0061,03036,8900.004
0.2432035,8200.00826031,2900.0061,03036,8900.004
0.2529031,9300.00824027,8900.00679032,7900.004
0.2629031,9300.00524027,8900.00379032,7900.004
0.25160033,6400.03550029,3900.0251,62042,6200.008
0.251.560033,6400.03550029,3900.0251,62042,6200.008
0.25260033,6400.02550029,3900.0181,62042,6200.007
0.252.560033,6400.02550029,3900.0181,62042,6200.007
0.25348029,9000.01440026,1200.0101,30038,3600.006
0.25448029,9000.01440026,1200.0101,30038,3600.006
0.25548029,9000.01040026,1200.0071,30038,3600.006
0.25825019,9300.00621017,4200.00467025,5700.005
0.3189033,2200.04273029,0300.0301,89040,9800.010
0.31.589033,2200.04273029,0300.0301,89040,9800.010
0.3289033,2200.03073029,0300.0221,89040,9800.009
0.32.589033,2200.03073029,0300.0221,89040,9800.009
0.3389033,2200.03073029,0300.0221,89040,9800.009
0.33.570030,1100.01658026,3100.0121,55036,8900.008
0.3470030,1100.01658026,3100.0121,55036,8900.008
0.34.570030,1100.01658026,3100.0121,55036,8900.008
0.3570030,1100.01258026,3100.0081,55036,8900.007
0.35.570030,1100.01258026,3100.0081,55036,8900.007
0.3670030,1100.01258026,3100.0081,55036,8900.007
0.3758026,9900.01248023,5800.0081,18032,7900.007
0.3858026,9900.00748023,5800.0051,18032,7900.006
0.3958026,9900.00748023,5800.0051,18032,7900.006
0.31036020,2500.00530017,6900.00379024,5900.005
0.31236020,2500.00530017,6900.00379024,5900.005
0.421,08033,4800.05689029,2500.0402,46040,9800.013
0.431,08033,4800.04189029,2500.0292,46040,9800.012
0.441,08033,4800.04189029,2500.0292,46040,9800.012
0.4586029,9800.02271026,1900.0161,99036,8900.010
0.4686029,9800.02271026,1900.0161,99036,8900.010
0.4886029,9800.01671026,1900.0111,99036,8900.009
0.41067026,8600.01655023,4700.0111,57032,7900.009
0.41267026,8600.00955023,4700.0071,57032,7900.008
0.521,35030,2100.0701,11026,4000.0503,12040,9800.016
0.52.51,35030,2100.0701,11026,4000.0503,12040,9800.016
0.531,35030,2100.0701,11026,4000.0503,12040,9800.016
0.541,35030,2100.0511,11026,4000.0363,12040,9800.014
0.551,35030,2100.0511,11026,4000.0363,12040,9800.014
0.561,07027,1000.02788023,6700.0202,51036,8900.013
0.571,07027,1000.02788023,6700.0202,51036,8900.013
0.581,07027,1000.02788023,6700.0202,51036,8900.013
0.591,07027,1000.02088023,6700.0142,51036,8900.011
0.5101,07027,1000.02088023,6700.0142,51036,8900.011
0.51286023,9800.02071020,9500.0141,97032,7900.011
0.51486023,9800.01271020,9500.0081,97032,7900.010
0.51655018,0700.01245015,7800.0081,33024,5900.010
0.51855018,0700.00845015,7800.0061,33024,5900.008
0.52055018,0700.00845015,7800.0061,33024,5900.008
0.641,20025,7000.06198022,4500.0443,09039,6200.017
0.661,20025,7000.06198022,4500.0443,09039,6200.017
0.6899023,1000.03382020,1800.0242,50035,6500.015
0.61099023,1000.02382020,1800.0172,50035,6500.013
0.61299023,1000.02382020,1800.0172,50035,6500.013
0.7531,39023,4600.1051,14020,5000.0763,21038,2500.024
0.7541,39023,4600.1051,14020,5000.0763,21038,2500.024
0.7561,39023,4600.0761,14020,5000.0553,21038,2500.022
0.7581,13020,9700.04193018,3200.0292,62034,4300.019
0.75101,13020,9700.04193018,3200.0292,62034,4300.019
0.75121,13020,9700.04193018,3200.0292,62034,4300.019
0.751687018,6900.02972016,3300.0212,08030,6000.017
0.751887018,6900.02972016,3300.0212,08030,6000.017
0.752087018,6900.01872016,3300.0132,08030,6000.016
0.752287018,6900.01872016,3300.0132,08030,6000.016
131,57017,6000.1401,30015,3700.1013,25036,0600.032
141,57017,6000.1401,30015,3700.1013,25036,0600.032
161,57017,6000.1401,30015,3700.1013,25036,0600.032
181,57017,6000.1011,30015,3700.0733,25036,0600.029
1101,57017,6000.1011,30015,3700.0733,25036,0600.029
1121,28015,8800.0551,05013,8800.0392,66032,4600.026
1141,28015,8800.0551,05013,8800.0392,66032,4600.026
1161,28015,8800.0551,05013,8800.0392,66032,4600.026
1201,28015,8800.0391,05013,8800.0282,66032,4600.022
1251,00014,0200.03983012,2500.0282,08028,8500.022
1.561,80013,3900.2111,48011,7000.1513,22024,0400.048
1.581,80013,3900.2111,48011,7000.1513,22024,0400.048
1.5101,80013,3900.1521,48011,7000.1093,22024,0400.043
1.5121,80013,3900.1521,48011,7000.1093,22024,0400.043
1.5141,80013,3900.1521,48011,7000.1093,22024,0400.043
1.5161,44012,0400.0821,19010,5200.0592,60021,6400.038
1.5201,44012,0400.0821,19010,5200.0592,60021,6400.038
1.5251,44012,0400.0591,19010,5200.0422,60021,6400.034
1.5301,44012,0400.0591,19010,5200.0422,60021,6400.034
2101,7109,5800.2811,4108,3700.2023,25018,0300.064
2121,7109,5800.2811,4108,3700.2023,25018,0300.064
2141,7109,5800.2031,4108,3700.1463,25018,0300.058
2151,7109,5800.2031,4108,3700.1463,25018,0300.058
2201,7109,5800.2031,4108,3700.1463,25018,0300.058
2251,3908,6400.1091,1507,5500.0782,63016,2300.051
2301,3908,6400.1091,1507,5500.0782,63016,2300.051
2351,3908,6400.0781,1507,5500.0562,63016,2300.045
2401,3908,6400.0781,1507,5500.0562,63016,2300.045
2501,1007,7100.0789106,7400.0562,08014,4300.045
3107205,7500.0475905,0200.0341,36010,8200.042
3201,6706,3800.4211,3705,5800.3022,60010,3800.096
3251,6706,3800.3041,3705,5800.2182,60010,3800.086
3301,6706,3800.3041,3705,5800.2182,60010,3800.086
3401,3505,7500.1641,1105,0200.1182,1109,3400.077
3501,3505,7500.1171,1105,0200.0842,1109,3400.067
Pf≦1D


  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

AXTシリーズ超硬ロングネックボールエンドミル 調質鋼・高硬度鋼用 2枚刃のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AXTシリーズ超硬ロングネックボールエンドミル 調質鋼・高硬度鋼用 2枚刃
MRCシリーズ超硬ロングネックボールエンドミル 調質鋼加工用/2枚刃/ロングネックタイプ
AE-LNBD-H 高硬度鋼用超硬ボールエンドミル 高精度仕上げ用2刃ロングネックタイプ
2枚刃ボールエンドミル ねじれ角30°ロングネックタイプ 高硬度鋼加工用 TEB-A2-H
XALシリーズ超硬ロングネックボールエンドミル 2枚刃/スタブ/ロングネックタイプ
高靭性超硬合金加工用ロングネックボールエンドミル 2枚刃 UDCSLB
メーカーミスミミスミオーエスジータンガロイミスミユニオンツール
通常価格1,280-1,290 -2,739 -4,810 -1,010 -23,165
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜2日目在庫品1日目3日目
加工用途(加工形状)側面 / 曲面 / R溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 彫込み曲面側面 / 曲面 / 彫込み / R溝傾斜切り込み
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂樹脂
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)弱ネジレ(1~29°)
コーティング鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用非鉄用(ダイヤコート)
よく一緒に購入される商品

超硬ロングネックボールエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト