ツール用品技術窓口

【特長】・鋼・ステンレス加工用 MC1063シリーズ・ステンレスから鋼加工領域で抜群の高品質を発揮する...
詳細を確認

(1)CVDコーティング
耐溶着性に優れる特殊アルミナ膜を採用
母材との密着力を強化させ耐磨耗性を向上させるTi化合物膜
(2)専用超硬合金母材
用途に合わせた独自の素材配分により、コーティングとの関係を最適化
| ISO | 被削材 | 系統 | 切削速度 vc(m/min) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MK1000 | MC1063 | MTM20 | ||||||
| MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | |||
| P | 鋼 | SS400、S10C、SCM415など | 90 | 350 | 80 | 300 | - | - |
| S45C、SCM435など | 60 | 330 | 50 | 250 | 105 | 150 | ||
| M | ステンレス鋼 | マルテンサイト系(SUS304など) | - | - | 150 | 230 | 75 | 130 |
| オーステナイト系(SUS301など) | - | - | 90 | 140 | 75 | 130 | ||
| 2相系(デュプレックス系)(SUS630など) | - | - | 70 | 110 | 50 | 90 | ||
| K | 鋳鉄 | ねずみ鋳鉄(fc300など) | - | - | - | - | 150 | 215 |
※本表は、各社カタログ及び公刊物を基に作成した資料であり、各社の承認を得たものではありません。
| 使用 分類 | 用途 | ミスミ | 三菱 マテリアル | 住友電工 | タンガロイ | 京セラ | 三菱日立 ツール | 日本特殊 陶業 | サンドビック |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P (鋼) | 軽切削 | FA | SH、SA、LP、SY、C | SU、LU、FE、SX、SE | TS、TSF、ZF、TQ | CQ、VF、PP、XQ、CQ | BE、B、BH、CE | WV、WR | XF、PF |
| 中切削 | MA | MP、MA、MH | UG、GU、GE、UX | TM、AM、DM、ZM | HS、PS | CT、AB、AH、AY、AE | Z5、ZW1 | PM、QM、XM、XRM | |
| 荒切削 | RA | RP、GH、無記号 | MU、ME、MX | TH、THS | HT、GT、PH | RE | G | PR、XMR、HM | |
| M (ステンレス) | 軽切削 | FD | SH、LM | SU、EF | SF、SA、SS | MQ、GU | MP、AB、BH | UL、WV | MF |
| 中切削 | MG | MS、GM、MM、MA、ES | GU、UP、EX、EG | SM、S | TK、MU | PV、DE、SE | ZP、WS | MM、QM、XM、K | |
| 荒切削 | RD | RM、GH | MU | TH、SH、TU | MS | AH、AE | G | MR |
※本表は、各社カタログ及び公刊物を基に作成した資料であり、各社の承認を得たものではありません。
| 使用分類 | ミスミ | 三菱 マテリアル | 住友電工 | タンガロイ | 京セラ | 三菱日立 ツール | 日本特殊 陶業 | サンドビック |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P (鋼) | MK1000 | MC6015 MC6025 UE6110 UE6020 UE6035 UH6400 | AC8025P AC820P | T9115 T9125 | CA515 CA5515 CA525 CA5525 CR9025 | CA515 CA5515 CA525 CA5525 CR9025 | TM1 VM1 CP7 QM3 | GC4325 GC4225 |
| M (ステンレス) | MC1063 | MC7025 MP7035 US735 VP15TF VP20MF MS6015 | AC6030M AC6040M AC630M AC830P AC1030U | AH725 T6130 T6030 AH630 AH645 | CA6515 CA6525 | GM8035 GX30 | QM3 TM4 DT4 DM4 | GC1515 GC2015 GC2025 GC2035 |
※本表は、各社カタログ及び公刊物を基に作成した資料であり、各社の承認を得たものではありません。

加工方法:外径加工 インサート:CNMG120408MG-MC1063 被削材:S45C
切削条件:vc=250mm/min f=0.4mm/rev ap=1.5mm、乾式
安定加工可能でトップメーカー品より長寿命!

シャフト(SNCM439)

インサート:DNMG150404MG-MC1063
切削条件:vc=150m/min、f=0.08mm/rev、ap=0.5mm、湿式
自動車部品(S53C)

インサート:WNMG080412MG-MC1063
切削条件:vc=180m/min、f=0.35mm/rev、ap=0.8mm、湿式

加工方法:外径加工 インサート:CNMG120408MG-MC1063 被削材:SUS304
切削条件:vc=180mm/min f=0.4mm/rev ap=1.5mm、乾式
磨耗・変形に強く長寿命!

機械部品(SUS304)

インサート:WNMG080408MG-MC1063
切削条件:vc=130m/min、f=0.4mm/rev、ap=0.5mm、湿式
測定機器部品(SUS316L)

インサート:TNMG160408MG-MC1063
切削条件:vc=150m/min、f=0.15mm/rev、ap=1.6mm、湿式
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
510円 ( 561円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
510円 ( 561円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
【特長】
・鋼・ステンレス加工用 MC1063シリーズ
・ステンレスから鋼加工領域で抜群の高品質を発揮するハイグレードシリーズ
・耐溶着性・耐摩耗性に優れる鋼・ステンレス加工向け切削材種を採用
・軽加工から荒加工まで幅広い工程で使用できる汎用性の高い3種類のブレーカを取揃え
※こちらの商品ページは中切削用になります。
軽切削はこちら!
荒切削はこちら!
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ミスミ・TNGG-C・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
4.8通常価格(税別):5,470円

三菱マテリアル
三菱マテリアル・CCET-SN・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
5通常価格(税別):1,142円~

京セラ
TPGH・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ
4.5通常価格(税別):612円~

三菱マテリアル
三菱マテリアル・TNGG-F・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
4通常価格(税別):1,190円~

ミスミ
ミスミ・DNMG-MA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
5通常価格(税別):470円~

タンガロイ
タンガロイ・CCMT-PS・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
5通常価格(税別):644円~

タンガロイ
タンガロイ・CNMG-TM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
5通常価格(税別):472円~

三菱マテリアル
三菱マテリアル・TPGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ
5通常価格(税別):1,128円~

三菱マテリアル
三菱マテリアル・TPGX-R/L・三角形・ポジ・特殊・旋削チップ
5通常価格(税別):981円~
MISUMI(ミスミ) | 総合Webカタログ