17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。
  • 線径(mm)

    ~mm
  • 巻質量(kg)

    ~mm
  • ボビン回収サービス

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ワイヤー電極線 高速加工用タイプ【1~4個入り】

通常単価(税別)
51,481
税込単価
56,629
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・純正品と同等品質レベルで、コストパフォーマンスが非常に良い・大手メーカーの推奨ワイヤーも製造...

詳細を確認
  • ボビン回収サービスつき商品の販売は終了いたしました。ボビン回収サービスなしの商品をご利用ください。
  • 本商品のように黒いボビンの回収サービスは、26年2月末を以て終了いたしました。
  • 商品特性により、到着後お早目のご利用をおすすめします。
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

線径

(mm)

巻質量

(kg)

ボビン回収サービス

1ケース入数

(個)

ボビンサイズ

ボビンつば径

(mm)

外幅

(mm)

軸穴径

(mm)

最小発注数量
0.2
5
4
5kg巻き用
160
114
20
1パック

4個入り

0.2
10
2
10kg巻き用
200
134
25
1パック

2個入り

0.2
20
1
20kg巻き用
249
140
34
1個
0.3
5
4
5kg巻き用
160
114
20
1パック

4個入り

0.3
10
2
10kg巻き用
200
134
25
1パック

2個入り

0.3
20
1
20kg巻き用
249
140
34
1個
0.25
5
4
5kg巻き用
160
114
20
1パック

4個入り

0.25
10
2
10kg巻き用
200
134
25
1パック

2個入り

0.25
20
1
20kg巻き用
249
140
34
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
51,481
( 56,629 )
在庫品1日目当日出荷可能
51,481
( 56,629 )
在庫品1日目当日出荷可能
51,481
( 56,629 )
在庫品1日目当日出荷可能
51,481
( 56,629 )
在庫品1日目当日出荷可能
51,481
( 56,629 )
在庫品1日目当日出荷可能
51,481
( 56,629 )
在庫品1日目当日出荷可能
51,481
( 56,629 )
在庫品1日目当日出荷可能
51,481
( 56,629 )
在庫品1日目当日出荷可能
51,481
( 56,629 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・純正品と同等品質レベルで、コストパフォーマンスが非常に良い
・大手メーカーの推奨ワイヤーも製造する最新技術と設備を持つ工場にて製造
・安定した加工性能で高精度(3-5μm)と高面粗度(Ra:0.3μm)実現
・優れた真直性と強度を有し、安定した自動結線性可能
・汎用型でソディック、三菱、アジエ・シャルミー等の放電加工機に適用
【用途】
・ワイヤーカット放電加工機用電極線
【商品仕様】
・亜鉛拡散層を厚くした放電特性に優れた高速タイプ

ご注意

  • ボビン回収サービスつき商品の販売は終了いたしました。ボビン回収サービスなしの商品をご利用ください。
  • 本商品のように黒いボビンの回収サービスは、26年2月末を以て終了いたしました。
  • 商品特性により、到着後お早目のご利用をおすすめします。
【販売終了ボビン回収サービス品の代替品】
販売終了品ボビン回収サービスなし商品
BBHP0.2-5-N-RBBHP0.2-5-N
BBHP0.2-10-N-RBBHP0.2-10-N
BBHP0.2-20-N-RBBHP0.2-20-N
BBHP0.25-5-N-RBBHP0.25-5-N
BBHP0.25-10-N-RBBHP0.25-10-N
BBHP0.25-20-N-RBBHP0.25-20-N
BBHP0.3-5-N-RBBHP0.3-5-N
BBHP0.3-10-N-RBBHP0.3-10-N
BBHP0.3-20-N-RBBHP0.3-20-N
 
■ミスミのワイヤー電極線特集ページ
 

■ワイヤー電極線技術情報ページ
>ワイヤーカット放電加工の基礎はこちら
ワイヤー電極線選定時や加工時のポイントや銅と亜鉛の比率などの基本情報をご紹介
>ワイヤー電極線使用時のトラブル(線くぐり)と対応はこちら
ワイヤー電極線の使用時に発生するトラブルを防ぐ方法や対策をご紹介
 
■ミスミワイヤー電極線用 ご相談窓口(選定、価格、技術相談)
ご不明な点やご相談があれば下記よりご気軽にお問い合わせください。

商品仕様

商品特長

(1) 加工速度向上

従来の黄銅ワイヤーよりも
20%速度がアップ!
生産性向上に役立ちます。

加工速度向上

(2) 低コストの実現

他社比17%安を実現!
コストが気になる方も、
お気軽にお試しいただけます。

低コストの実現

※他社価格比較を100とした場合。
※原材料の市場価格変動状況に従い、
 価格の見直しを実施します。
※最新の価格情報については、商品詳細ページにて
 ご確認ください。

(3) 確かな品質

さまざまなテストにより
品質には圧倒的自信あり。
粉が出ないのも特徴です。

確かな品質

こんな方にオススメ!

  1. 1.加工速度を上げ、生産性を上げたい方
  2. 2.高速ワイヤーを試したいが、コストが気になる方
  3. 3.速く加工をしたいが、精度面を懸念している方
  4. 4.厚物加工や部品加工のお仕事が多い方

性能検証・加工事例・黄銅比較

加工機ワークワーク材加工回数
三菱PA10パンチSK111回
ワーク形状

ワーク形状

速度面

速度面

精度面

精度面

お客さまの声

ミスミの高速ワイヤーをお使いいただいているお客さまをご紹介

お客さまの声

「加工条件そのままで純正ワイヤーから乗り換えました。品質・速度変わらず、コストダウン実現しました。」
株式会社ヒリュー精工

写真
加工機加工形状厚さ加工目的加工材料
ソディックさまざまさまざまテーパ加工・
シム加工 など
鉄・ステンレス
アルミ など
品質は保ちたいが、コストは削減したい→速度・精度変わらずコストは15%削減
 
自動結線率が悪く加工効率の悪さが課題→自動結線率がよく品質も安定
 
高速ワイヤーに替えたいが
加工条件を変えたくない
→以前と同じ加工条件で安定した加工が可能に

使用方法

現在、ソディックの加工機を用いて、さまざまな加工を行っております。
加工物の材質は、アルミ、鉄、ステンレスなどあらゆる材質を扱っています。
加工方法も、テーパ―加工やシム加工などさまざまです。

自動結線率がよく品質も安定

以前厚物加工に使用していたワイヤーでは、自動結線率が悪く、夜中に加工機が止まってしまったり、
品質が安定していないなどの問題がありました。ミスミ品に乗り換えたところ、以前と同じ加工条件で安定
した加工が出来たうえ、自動結線率も良かったので純正の高速加工ワイヤーから切り替えができました。

加工条件変えずに価格は15%削減

加工の精度や速度に関しては切り替え前とほとんど変わりません。
しかし、価格については以前より15%ほど削減されました。加工条件を変えずに、品質は安定、コストは削減されました。

黄銅ワイヤー線との性能比較と最適加工パラメーター

BBHPは汎用型として、ソディック、三菱電機、ファナック、西部電機や、アジエ・シャルミーなどの放電加工機に幅広く適用します。
加工パラメーターを変更することで加工速度・生産性向上が可能です。
※下記条件設定例は参考値となります。加工ワーク材質・厚みなどに応じて条件調整の上でご使用ください。

■条件設定例 ソディック SL400G

ワーク寸法

ワーク寸法

ワーク材質ワーク厚みワーク形状ワイヤー線径加工方式密着
SKD1150mm8 x 8mmパンチ0.25mmオーバレー
使用
ワイヤー
条件設定ファーストカット時間ファーストカット速度向上率

黄銅線

A0:14:15

BBHP1

A0:12:2914.15%

BBHP2

B0:11:5020.42%

BBHP3

C0:11:2025.74%
使用ワイヤー設定加工パラメーター
ONOFFIPHRPMAOSVVSFCWKWTWSWP
黄銅線A1323221502532284002516010963
BBHPA1323221502532284002516010963
BBHPB1320221502432084002516010963
BBHPC1414221502441884002516010963

■条件設定例 ソディック AQ400LS

ワーク寸法

ワーク寸法

ワーク材質ワーク厚みワーク形状ワイヤー線径加工方式密着
SLD52mm8 x 8mmパンチ0.25mmノズル離れ
使用
ワイヤー
条件設定ファーストカット時間ファーストカット速度向上率

黄銅線

A0:14:24

BBHP1

A0:12:4013.68%

BBHP2

B0:11:5720.5%
使用ワイヤー設定加工パラメーター
ONOFFIPHRPMAOSVVSFCWKWTWSWP
黄銅線A1323221502532285002516013058
BBHPA1323221502532285002516013058
BBHPB1320221502432085002516013058

■条件設定例 三菱電機 FA10

ワーク寸法

ワーク寸法

ワーク材質ワーク厚みワーク形状ワイヤー線径加工方式密着
SKD1140mm6 x 6mmパンチ0.25mmノズル離れ
使用
ワイヤー
条件設定ファーストカット時間ファーストカット速度向上率

黄銅線

A0:08:07

BBHP1

A0:07:0915.85%

BBHP2

B0:06:4722.11%
使用ワイヤー設定加工パラメーター
VOIPOFFSASBSCSEVGWSWTPTLQLR
黄銅線A161115111445121014149
BBHPA161115111445121014149
BBHPB16111691445121014149

■条件設定例 三菱電機 MV1200R

ワーク寸法

ワーク寸法

ワーク材質ワーク厚みワーク形状ワイヤー
線径
加工方式
密着
SKD1140mm6 x 6mm
パンチ
0.25mmノズル離れ

”加工速度アップ” と "断線改善" について

一般的に三菱電機 MV1200放電加工機はV0/IP/OFF/VGパラメータを調節することにより、切断速度を高めることが可能です。
Eを正方向に調節するとVGが低下し、切断速度は上がります。一方で断線する可能性は上がります。
VGを大きくして、V0/IP/OFFを調整することで、さらに切り出し速度を向上させることができます。また断線も低減にも繋がります。
つまり条件Bは条件Aよりも切断速度が速く、断線し難いです。したがって、断線問題の改善には以下の方法が考えられます。

(1)V0/IP/OFF/VGのパラメーターを調整して後にEを負に調整して、適当に切断速度を下げることができる
(2)加工条件を最適化し、条件Bに示したように、VGを大きくし、同時にV0/IP/OFFパラメータを調整すると切断速度を高めると同時に、断線回数を下げることが可能

使用ワイヤー設定加工パラメーター
VOIPOFFSASBSCSEVGWSWTPTLQLR
黄銅線E20417103737444910141410
BBHPA7103737440910141410
BBHPB8112737446910141410

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

989

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワイヤー電極線 高速加工用タイプのレビュー
4平均満足度:4.015件のレビュー
数取り用に
5
満足度:5.0
材料の厚さでだいぶ変わりますが、100mm以上の厚さでも加工速度が10%以上は早くなりました。 1回切りなら問題無い面粗...もっと読む
8人が参考にしています。
安価
4
満足度:4.0
非常に効率よく ワイヤ時間短縮かのうでした 便利で使用してます キャンペ−ンもたまにしてるので
2人が参考にしています。
ワイヤー加工
4
満足度:4.0
加工時間短縮されるというので購入してみましたが、薄物加工では違いが判らなったので次回、厚物加工でテスト、報告します。
2人が参考にしています。
ワイヤーに使用
5
満足度:5.0
ミスミでキャンペーンを行っていた時に、通常の値段よりも価格が安かったので試しに購入しました。使用感は通常の速度より高速ス...もっと読む
2人が参考にしています。
条件全く変えずに、速度が約16%上がりました
4
満足度:4.0
現状純正の黄銅ワイヤーを使用しておりましたが、市場に出てきている速いワイヤーを試してみたく、ミスミ品を購入してみました。...もっと読む
1人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q在庫管理の運用ルールについて教えてください。
A
在庫運用ルールを徹底し、3ヶ月に1回倉庫検品を行っています。ワイヤー線は生産して1年間が使用期限目安としているため、製造と輸送LTを考慮し、9か月以上のものは廃棄しています。期限切れの商品はお客様に販売しておりません。
Qお試しで5箱注文しています。しかしボビン回収は4ケース単位という指定なのですが、残りの1ケースはどうなりますか?
A
申し訳ございません。4ケース以外の回収は原則不可となります。特別なご事情などある場合は個別にご相談ください。
Q高速ワイヤーはいつから販売開始しているのか?
A
2018年7月1日から販売開始しています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワイヤー電極線 高速加工用タイプ
ワイヤー電極線 高速加工用タイプ KKHPシリーズ【1~4個入り】
CT-Wire 硬質黄銅線ワイヤー電極 SHシリーズ 高速加工用ワイヤー 1巻タイプ
電極線 SPワイヤー 精密加工用
スミスパーク(R) TWS
スミスパークガンマ線 (SSγ)
メーカーミスミミスミチバ・テクノミスミ住友電工住友電工
通常価格51,48148,85618,093 -15,247 -68,293 -16,830 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目11日目3日目〜4日目〜4日目
ボビンの色透明
パラフィンなしなしなしなしなしなし
高速/高精度/黄銅高速高速黄銅高精度高精度高精度
総質量(kg)2020----
ボビンの色ブラック-----
よく一緒に購入される商品

ワイヤー電極線カテゴリの売れ筋ランキング