ファクトリーサプライ用品技術窓口

滑り止めライナー手袋 3双入 GMLF-M
  • GMLF
  • GMLF

滑り止めライナー手袋 3双入【3個入り】

通常単価(税別)
736
税込単価
810
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

様々な現場で活躍必至のプロのための作業用手袋。【特長】・特殊2重編みによる作業用手袋です。・表面は汚れ...

詳細を確認

ご注意

  • 体質によってかゆみ、かぶれ、発疹等起こすことがありますので、異常を感じたら使用をおやめください。本品を使用して回転部分を伴う機械等での作業(ボール盤、面取り盤等)は巻き込まれる恐れがありますので避けてください。熱いものには触れないでください。使用後はよく洗い落として日光を避けて保管してください、また洗濯は家庭用中性洗剤を使用して陰干ししてください。
  • 一部商品について、販売終了予定となります。一部商品について、在庫限りで販売終了となります。

型番:

GMLF-M
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (3個入り)

手袋の種類と特長については、こちら

製品特長・仕様

型番繊維部材質(表)繊維部材質(裏)樹脂部材質ゲージサイズ内容量
GMLF-Mポリエステルウーリー綿天然ゴム15M1パック(3双)

GMLF-Mの仕様・寸法情報

使用用途
作業用
商品タイプ
軍手
仕様
ボツ
サイズ
M
ホワイト
入数
1パック(3双)

絞り込み条件

  • サイズ

  • 入数

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
GMLF-M

サイズ

入数

最小発注数量
M
1パック(3双)
1パック

3個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
736
( 810 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

様々な現場で活躍必至のプロのための作業用手袋。
【特長】
・特殊2重編みによる作業用手袋です。
・表面は汚れに強く耐久性のあるポリエステルなので丈夫となっており、裏面は吸汗性が抜群で肌触りも良い綿で編まれております。
・天然ゴム加工のすべり止めとライナーデザインにより抜群なすべり止め効果を発揮します。
・指先部分を透明樹脂で加工してあるので、手袋の破れやすい部分を補強してあり、耐久性に優れております。
・すべり止め加工の面積が大きいので着用した際のフィット感はもちろんの事、作業中の位置ズレ等も最小限に抑えています。
・植物伐採をする事無く樹液より作られる天然ゴムなので、地球環境にやさしい手袋です。
【仕様】
・繊維部材質(表):ポリエステルウーリー
・繊維部材質(裏):綿(15ゲージ)
・樹脂部材質:天然ゴム
【用途】
・運送業、運搬業、倉庫業、一般作業現場、選別作業、梱包作業、ピッキング作業での使用
・日用大工、車のメンテナンス、木材加工、木材処理、木材組立、DIY、農作業、園芸作業など数多くのシーンで使用できます。

ご注意

  • 体質によってかゆみ、かぶれ、発疹等起こすことがありますので、異常を感じたら使用をおやめください。本品を使用して回転部分を伴う機械等での作業(ボール盤、面取り盤等)は巻き込まれる恐れがありますので避けてください。熱いものには触れないでください。使用後はよく洗い落として日光を避けて保管してください、また洗濯は家庭用中性洗剤を使用して陰干ししてください。
  • 一部商品について、販売終了予定となります。一部商品について、在庫限りで販売終了となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

滑り止めライナー手袋 3双入の型番GMLF-Mのページです。 型番GMLF-Mに関する仕様情報を記載しております。
滑り止めライナー手袋 3双入のレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
手袋
5
満足度:5.0
滑り止めがついているので、荷物移動の際にとても便利です。手によくフィットします
0人が参考にしています。
搬送作業
4
満足度:4.0
非常にすべににくく程よく手にフィットして使いやすいと思います。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
滑り止めライナー手袋 3双入
ゴムライナー(3双入)
すべり止め手袋(10双入)
FITゴムライナー3双組
滑り止め厚手手袋・1双
すべり止め手袋 ブルーライナー
メーカーミスミトラスコ中山ブラストンコーコス信岡コーコス信岡東和コーポレーション(トワロン)
通常価格736967 -1,822 -563112532
通常出荷日在庫品1日目1日目1日目3日目3日目1日目
使用用途作業用作業用-作業用作業用作業用
商品タイプ軍手軍手-軍手軍手すべり止め
仕様ボツボツ-ボツボツ背抜き
ホワイト-----
入数1パック(3双)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軍手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト