17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が13型番あります。
  • 線径(mm)

    ~mm
  • 巻質量(kg)

    ~mm
  • ボビン回収サービス

    ~mm
  • ボビンの色

  • パラフィン

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ワイヤー電極線 銅:亜鉛=65:35タイプ【1~4個入り】

通常単価(税別)
26,55645,437
税込単価
29,21249,981
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・大手ワイヤーカット機の推奨ワイヤーも製造する最新設備の工場にて製造・100%原材料を使用し、...

詳細を確認
  • BMWTシリーズの回収サービスつき商品の販売は終了いたしました。
  • ボビン回収サービスなし、もしくは透明ボビンの回収サービスつき(BMWCシリーズ)の商品をご利用ください。
  • 本商品のように黒いボビンの回収サービスは、26年2月末を以て終了いたしました。
  • 商品特性により、到着後お早目のご利用をおすすめします。
  • ボビン回収サービスは、4ケースが1単位となります。本回収はボビンの再利用を前提としております。そのため外観上の汚れ、破損などのないものに限らせていただきます。
    場合によってはお引き取りをお断りする場合もございます。
詳細を確認
未確定:候補が13型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

線径

(mm)

巻質量

(kg)

ボビン回収サービス

ボビンの色

パラフィン

1ケース入数

(個)

総質量

(kg)

ボビンサイズ

ボビンつば径

(mm)

外幅

(mm)

つば厚

(mm)

軸穴径

(mm)

最小発注数量
0.2
5
透明
なし
4
20
5kg巻き用
160
115
12.5
20
1パック

4個入り

0.2
5
透明
なし
4
20
5kg巻き用
160
115
12.5
20
1パック

4個入り

0.25
5
透明
なし
4
20
5kg巻き用
160
115
12.5
20
1パック

4個入り

0.25
5
透明
なし
4
20
5kg巻き用
160
115
12.5
20
1パック

4個入り

0.2
5
なし
4
20
5kg巻き用
160
115
12.5
20
1パック

4個入り

0.2
5
あり
4
20
5kg巻き用
160
115
12.5
20
1パック

4個入り

0.2
6
なし
2
12
5kg巻き用
160
115
12.5
20
2パック

2個入り

0.2
10
なし
2
20
10kg巻き用
200
135
12.5
25
1パック

2個入り

0.2
20
なし
1
20
20kg巻き用
250
140
15
32
1個
0.3
20
なし
1
20
20kg巻き用
250
140
15
32
1個
0.25
5
なし
4
20
5kg巻き用
160
115
12.5
20
1パック

4個入り

0.25
10
なし
2
20
10kg巻き用
200
135
12.5
25
1パック

2個入り

0.25
20
なし
1
20
20kg巻き用
250
140
15
32
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
44,967
( 49,464 )
在庫品1日目当日出荷可能
45,437
( 49,981 )
在庫品1日目当日出荷可能
44,967
( 49,464 )
在庫品1日目当日出荷可能
45,437
( 49,981 )
在庫品1日目当日出荷可能
44,260
( 48,686 )
在庫品1日目当日出荷可能
44,260
( 48,686 )
在庫品1日目当日出荷可能
26,556
( 29,212 )
在庫品1日目当日出荷可能
44,260
( 48,686 )
在庫品1日目当日出荷可能
44,260
( 48,686 )
在庫品1日目当日出荷可能
44,260
( 48,686 )
在庫品1日目当日出荷可能
44,260
( 48,686 )
在庫品1日目当日出荷可能
44,260
( 48,686 )
在庫品1日目当日出荷可能
44,260
( 48,686 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・大手ワイヤーカット機の推奨ワイヤーも製造する最新設備の工場にて製造
・100%原材料を使用し、リサイクルワイヤーより安定した放電が可能です
・速度・精度ともに純正品と同等レベル
・厳密な品質管理(抗張力、伸び率、材質分析など全て検査)により、安心してご利用して頂けます。
【用途】
・ワイヤーカット放電加工機用電極線

ご注意

  • BMWTシリーズの回収サービスつき商品の販売は終了いたしました。
  • ボビン回収サービスなし、もしくは透明ボビンの回収サービスつき(BMWCシリーズ)の商品をご利用ください。
  • 本商品のように黒いボビンの回収サービスは、26年2月末を以て終了いたしました。
  • 商品特性により、到着後お早目のご利用をおすすめします。
  • ボビン回収サービスは、4ケースが1単位となります。本回収はボビンの再利用を前提としております。そのため外観上の汚れ、破損などのないものに限らせていただきます。
    場合によってはお引き取りをお断りする場合もございます。
【販売終了ボビン回収サービス品の代替品(ボビン回収サービスなし商品)】
販売終了品ボビン回収サービスなし商品
BMWT0.2-5-N-RBMWT0.2-5-N
BMWT0.2-6-N-RBMWT0.2-6-N
BMWT0.2-10-N-RBMWT0.2-10-N
BMWT0.2-20-N-RBMWT0.2-20-N
BMWT0.25-5-N-RBMWT0.25-5-N
BMWT0.25-10-N-RBMWT0.25-10-N
BMWT0.25-20-N-RBMWT0.25-20-N
BMWT0.3-5-N-RBMWT0.3-5-N
BMWT0.3-10-N-RBMWT0.3-10-N
BMWT0.3-20-N-RBMWT0.3-20-N
BMWT0.2-5-P-RBMWT0.2-5-P
BMWT0.25-5-P-RBMWT0.25-5-P
BMWT0.25-10-P-RBMWT0.25-10-P
BMWT0.25-20-P-RBMWT0.25-20-P
BMWT0.3-5-P-RBMWT0.3-5-P
 
【販売終了ボビン回収サービス品の代替品(透明ボビン・ボビン回収サービスつき商品)】
販売終了品透明ボビン・ボビン回収サービスつき商品
BMWT0.2-5-N-RBMWC0.2-5-N-R
BMWT0.2-6-N-R代替品はございません。
BMWT0.2-10-N-RBMWC0.2-10-N-R
BMWT0.2-20-N-R代替品はございません。
BMWT0.25-5-N-RBMWC0.25-5-N-R
BMWT0.25-10-N-RBMWC0.25-10-N-R
BMWT0.25-20-N-R代替品はございません。
BMWT0.3-5-N-RBMWC0.3-5-N-R
BMWT0.3-10-N-RBMWC0.3-10-N-R
BMWT0.3-20-N-R代替品はございません。
BMWT0.2-5-P-R代替品はございません。
BMWT0.25-5-P-R代替品はございません。
BMWT0.25-10-P-R代替品はございません。
BMWT0.25-20-P-R代替品はございません。
BMWT0.3-5-P-R代替品はございません。
 
ボビン回収サービスについて詳しくはこちらをご覧ください。
■ミスミのワイヤー電極線特集ページ
 

■ワイヤー電極線技術情報ページ
>ワイヤーカット放電加工の基礎はこちら
ワイヤー電極線選定時や加工時のポイントや銅と亜鉛の比率などの基本情報をご紹介
>ワイヤー電極線使用時のトラブル(線くぐり)と対応はこちら
ワイヤー電極線の使用時に発生するトラブルを防ぐ方法や対策をご紹介
 
■ミスミワイヤー電極線用 ご相談窓口(選定、価格、技術相談)
ご不明な点やご相談があれば下記よりご気軽にお問い合わせください。

商品仕様

商品特長

(1) 圧倒的低コスト

他社比2~3割安を実現!
圧倒的低コストでコストカットに貢献します。

面精度向上

※他社価格比較を100とした場合。
※原材料の市場価格変動状況に従い、
価格の見直しを実施します。
※最新の価格情報については、商品詳細ページにて
ご確認ください。

(2) 確かな品質

多くのテストを実施し、
品質に圧倒的自信。
メーカー品との差はございません。

加工時間短縮

(3) 豊富なバリエーション

今回6キロ巻、10キロ巻、
透明ボビンを新たにご用意!
さまざまなニーズにお応えします。

高品質・低コスト

こんな方にオススメ!

  1. 1.とにかくコストカットしたい方
  2. 2.コストカットしたいけれど、品質面も担保したい方
  3. 3.1台分だけ安価なワイヤーに乗り換えたい方
  4. 4.さまざまな種類のワイヤーを一括で購入したい方

性能検証・加工事例・黄銅比較

加工機ワークワーク材加工回数
西部電機NB50BパンチSKD115回
ワーク形状

ワーク形状

速度面

速度面

精度面

Ra他社ミスミ
0.2130.209
0.2160.209
0.2040.207

お客さまの声

ミスミの黄銅ワイヤーをお使いいただいているお客さまをご紹介

お客さまの声

「品質は変わらずにコストダウンできました。」
有限会社岡野製作所

写真
加工機加工形状厚さ加工目的加工材料
三菱DWC-90Cステンレスシム0.05mmシム加工ステンレス
価格競争力を上げるために
コストを下げたい
→ミスミに乗り換え10%のコストダウンに成功
 
ワイヤーが届かず急な仕事に対応できない→最短当日出荷により対応できる仕事が増えた

シム加工で利用

一般的にワイヤー放電加工機は金型製作に使用されることが多いですが、
弊社ではおもにステンレスの薄板(0.05mm~0.1mm程度)を複数枚(50~100枚程度)重ねて、
シムと呼ばれる製品の製作に使用しています。

10%のコストダウンに

ミスミのワイヤーは何より価格が安いです。
過去、価格競争力を上げる取り組みが全社で起こり、ワイヤー線ではミスミ品を使用することになりました。
以前使用していたメーカー品と速度・品質ともに変わらず、価格は10%も安くなりました。

納期の早さも魅力

また、納期が早いのも魅力の一つです。
少量多品種の製品を作っているため、お客さまから図面をいただいてから3日で出荷をしなければ
ならないこともあります。以前はちょうどワイヤーを切らしたタイミングだと対応できないこともあったのですが、
ミスミは当日出荷してくれるので、対応可能な案件が増えました。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

988

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワイヤー電極線 銅:亜鉛=65:35タイプのレビュー
4.1平均満足度:4.112件のレビュー
MBWBの代わり
5
満足度:5.0
MBWBが高くなったので試しに購入。120ミリ厚の20時間くらいの加工も断線なく最後まで加工できた。精度も垂直も出てるの...もっと読む
3人が参考にしています。
ワイヤーカット
5
満足度:5.0
日本製にくらべて少々硬い感じがしますが 特に精度には問題ないです。
2人が参考にしています。
ランニングコスト削減に
4
満足度:4.0
現在使用している有名メーカー品に比べて圧倒的に安いです。 品質も問題ないと思っておりましたが、ロットによっては粉が多いも...もっと読む
1人が参考にしています。
放電加工
4
満足度:4.0
日本製と変わりなく使えて断線も少ない。コストが安く済み助かってますが在庫をきらしていることが多く何回も納期が延びるのでそ...もっと読む
1人が参考にしています。
ワイヤー放電加工
4
満足度:4.0
今ままで使用していたものが高騰しておりこちらに移行しました。 特に問題はないと思っておりますが気づかないだけなのかもしれ...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qワイヤー電極線の銅と亜鉛の比率の違いは、どのように影響しますか?
A
加工速度と仕上がりに影響します。加工速度を上げたいのであれば亜鉛比率が40%の「銅:亜鉛=60:40タイプ」(GMWから始まる型番)、仕上がりのきれいさを求めるのであれば、亜鉛比率が35%の「銅:亜鉛=65:35タイプ」(BMWから始まる型番)をお勧めします。なお、加工機に使用するワイヤー電極線の指定がある場合には、その指定に従ってください。
Qパラフィンありなしで何か特性が変わりますか?
A
パラフィンありの方が加工速度少しあがりますが、粉詰まりの原因にもなります。現在のトレンドではパラフィン無しが主流です。
Q在庫管理の運用ルールについて教えてください。
A
在庫運用ルールを徹底し、3ヶ月に1回倉庫検品を行っています。ワイヤー線は生産して1年間が使用期限目安としているため、製造と輸送LTを考慮し、9か月以上のものは廃棄しています。期限切れの商品はお客様に販売しておりません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワイヤー電極線 銅:亜鉛=65:35タイプ
ワイヤー電極線 銅:亜鉛=60:40タイプ
ワイヤー電極線 銅:亜鉛=65:35 タイプ
ワイヤー電極線 銅:亜鉛=60:40 タイプ
ワイヤー電極線 高速加工用タイプ
電極線 SPワイヤー 精密加工用
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格26,556-26,556 -47,749 -47,593 -52,00815,247 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目3日目〜
高速/高精度/黄銅黄銅黄銅黄銅黄銅高速高精度
引張強さ(MPa)950~1100950~1100--900以上-
線径公差0~-0.0020~-0.002±0.001±0.0010~-0.0015-
製造国中国中国中国中国-日本
材質黄銅黄銅黄銅黄銅黄銅高張力ピアノ線
よく一緒に購入される商品

ワイヤー電極線カテゴリの売れ筋ランキング