ツール用品技術窓口

ミスミ ハイトゲージ C-HG-300

ミスミ ハイトゲージ

通常単価(税別)
10,290円
税込単価
11,319円
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

標準的なアナログのハイトゲージです。スクライバ:先端超鋼チップ付。

  • 測定範囲 (mm)
    0~300
  • デジタル/アナログ
    アナログ
  • 最小表示量 (mm)
    0.02
  • 器差 (mm)
    ±0.04
  • 全高 (mm)
    445
  • 付属品
    ホルダーアーム、スクライバクランプ、スクライバ
  • 材質
    本尺・バーニヤ:ステンレス、ベース:鋳鉄、スクライバ:先端超鋼チップ付
  • 商品タイプ
    ハイトゲージ

型番:

C-HG-300
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
  • 価格は適宜変更しております。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

929

C-HG-300の仕様・寸法情報

測定範囲(mm)
0~300
デジタル/アナログ
アナログ
最小表示量(mm)
0.02
器差(mm)
±0.04
全高(mm)
445
付属品
ホルダーアーム、スクライバクランプ、スクライバ
材質
本尺・バーニヤ:ステンレス、ベース:鋳鉄、スクライバ:先端超鋼チップ付
商品タイプ
ハイトゲージ

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
C-HG-300
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,290円
( 11,319円 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

標準的なアナログのハイトゲージです。
スクライバ:先端超鋼チップ付。

>ミスミ測定工具・計測機器校正証明書つき商品はこちらをご覧ください。

校正付きの測定工具、計測機器について商品選定方法と校正付き商品についてご紹介しております。校正付き商品ご注文の際にご確認ください。

寸法図(スクライバ)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミスミ ハイトゲージの型番C-HG-300のページです。 型番C-HG-300に関する仕様情報を記載しております。
ミスミ ハイトゲージのレビュー
3.8平均満足度:3.86件のレビュー
板金作業のケガキに
4
満足度:4.0
作業の目安をつけるために使っています。 一定の高さをけがいていく為、スクライバーが減ってきたら買い替えになるのはあまりに...もっと読む
5人が参考にしています。
金属の罫書き
2
満足度:2.0
罫書き自体は問題なく使用でき、価格も安いのでいいと思いましたが、スクライバが欠けた時に替えがないです。 問い合わせてみて...もっと読む

ミスミからのコメント

この度は貴重なご意見を頂きまして誠にありがとうございます。 本製品につきましては、「エコノミー」タイプとしてご用意させていただいており、ご連絡いただいております通り、代替のスクライバについてはご用意が無い製品となります。 今後、ミスミ品としてハイトゲージを展開していく際にはご提案いただいた「代替スクライバ」も考慮に入れ検討を進めて参りたいと思います。 引き続きどうぞ宜しくお願いいたします。

5人が参考にしています。
ゲージ
5
満足度:5.0
安価なので大丈夫なのか心配をしておりましたが、とくに問題なしです
1人が参考にしています。
部品加工のケガキ
4
満足度:4.0
安価であったため精度や使いやすさを心配していましたが、問題なく使用できています。(購入から200個程度の部品加工に使用)
0人が参考にしています。
製作のケガキ
5
満足度:5.0
プレートのケガキ目的に購入しました。 目盛の調整はありが十分使えます。この価格でこの仕上がり、満足できます。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミスミ ハイトゲージ
570-227 デジマチックハイトゲージ HDS-C(ミツトヨ品番) メーカー校正付
回転スクライバー付デジタルハイトゲージ EHK30J
515シリーズ ハイトマスタ HMP2
カノン ハイトゲージ
192シリーズ 直読ハイトゲージ
メーカーミスミミツトヨ中村製作所ミツトヨ中村製作所ミツトヨ
通常価格10,290円63,623円105,324円999,999円31,821円 -78,096円 -
通常出荷日在庫品1日目26日目3日目21日目2日目〜在庫品1日目〜
測定範囲(mm)0~3002000~3005~310--
デジタル/アナログアナログデジタルデジタルアナログアナログアナログ
最小表示量(mm)0.020.010.010.0010.020.01
器差(mm)±0.04±0.03±0.03---
全高(mm)445355----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハイトゲージカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました