ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

0.001mmダイヤルゲージ

0.001mmダイヤルゲージ PDIALG
通常単価(税別)
4,673
税込単価
5,140
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

ミスミブランドのダイヤルゲージ。現場や検査工程の必需品。在庫品で当日出荷も可能。

型番:

PDIALG
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PDIALGの仕様・寸法情報

校正証明書
なし
デジタル/ダイヤル
ダイヤル
目量(mm)
0.001
目盛種類
連続目盛
戻り誤差(μm)
2
測定データ出力端子
なし
目盛仕様
100
測定範囲(mm)
0~1
全測定範囲指示誤差(μm)
3
隣接誤差(μm)
2

商品仕様

寸法

                      
ABCD
32.521857

単位:mm

型番リスト

表示件数
型番
PDIALG
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,673
( 5,140 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ミスミブランドのダイヤルゲージ。現場や検査工程の必需品。在庫品で当日出荷も可能。

>ミスミ測定工具・計測機器校正証明書つき商品はこちらをご覧ください。

校正付きの測定工具、計測機器について商品選定方法と校正付き商品についてご紹介しております。校正付き商品ご注文の際にご確認ください。

カタログ

  • 価格は適宜変更しております。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

Loading...

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

0.001mmダイヤルゲージの型番PDIALGのページです。 型番PDIALGに関する仕様情報を記載しております。
0.001mmダイヤルゲージのレビュー
2.5平均満足度:2.52件のレビュー
機械の水平旋回調整用
1
満足度:1.0
フラット裏蓋も樹脂製ですが、耳金付裏蓋も樹脂製で固定が甘く、使い物にならない。 ステム固定では使えそうだが、耳金固定では...もっと読む
10人が参考にしています。
緊急に必要になった為
4
満足度:4.0
作業中に落として破損してしまった為、急遽購入。直ぐに届いたので助かった。性能に大きく問題もありません。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
0.001mmダイヤルゲージ
標準形ダイヤルゲージ(目量0.001mm)
標準形ダイヤルゲージ(目量0.01mm)
標準形ダイヤルゲージ(目量0.001mm)(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)
標準型ダイヤルゲージ(目量:0.005mm)
小形ダイヤルゲージ(測定範囲0~5mm)
メーカーミスミ新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)尾崎製作所新潟精機(SK)
通常価格4,67310,5805,84921,73319,2016,285 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜9日目3日目1日目〜
校正証明書なしなしなし標準添付なしなし
デジタル/ダイヤルダイヤルダイヤルダイヤルダイヤルダイヤルダイヤル
目量(mm)0.0010.0010.010.0010.0050.01
目盛種類連続目盛バランス目盛連続目盛バランス目盛連続目盛連続目盛
戻り誤差(μm)223256
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤルゲージ(標準型)カテゴリの売れ筋ランキング