17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が42型番あります。

TSCシリーズ超硬不等リードスクエアエンドミル 4枚刃/ショートタイプ

TSCシリーズ超硬不等リードスクエアエンドミル 4枚刃/ショートタイプ
  • TSCシリーズ超硬不等リードスクエアエンドミル 4枚刃/ショートタイプ
  • TSC-VHEM4S2
  • TSC-VHEM4S6
通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

【特長】・一般鋼、SUS304、調質鋼(~50HRC)の加工に高いパフォーマンスを発揮・TSCシリーズ...

詳細を確認
  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。
未確定:候補が42型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図

TSCシリーズ 超硬不等リード4枚刃スクエアエンドミル:関連画像

型番リスト

表示件数

加工用途(加工形状)

標準/追加工区分

刃径

(mm)

刃長

(mm)

首下長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

CAM・工具管理ソフト用データ

CADデータ有無

(2D/3D)

首径

(mm)

●在庫品 □製作品

最小発注数量
平面 / 側面 / 傾斜切り込み
追加工(首逃しのみ)
2
4
5 ~ 20
6
50
-
-
1.5~1.8
-
1個
平面 / 側面 / 傾斜切り込み
追加工(首逃しのみ)
2.5
5
6 ~ 25
6
50
-
-
2~2.3
-
1個
平面 / 側面 / 傾斜切り込み
追加工(首逃しのみ)
3
6
7 ~ 25
6
50
-
-
2.5~2.8
-
1個
平面 / 側面 / 傾斜切り込み
追加工(首逃しのみ)
3.5
7
8 ~ 25
6
50
-
-
3~3.3
-
1個
平面 / 側面 / 傾斜切り込み
追加工(首逃しのみ)
4
8
9 ~ 25
6
50
-
-
3.5~3.8
-
1個
平面 / 側面 / 傾斜切り込み
追加工(首逃しのみ)
5
10
11 ~ 25
6
50
-
-
4.5~4.8
-
1個
平面 / 側面 / 傾斜切り込み
追加工(首逃しのみ)
6
12
13 ~ 25
6
50
-
-
5.5~5.8
-
1個
平面 / 側面 / 傾斜切り込み
追加工(首逃しのみ)
7
14
15 ~ 35
8
60
-
-
6.5~6.8
-
1個
平面 / 側面 / 傾斜切り込み
追加工(首逃しのみ)
8
16
17 ~ 35
8
60
-
-
7.5~7.8
-
1個
平面 / 側面 / 傾斜切り込み
追加工(首逃しのみ)
9
18
19 ~ 40
10
70
-
-
8.5~8.8
-
1個
平面 / 側面 / 傾斜切り込み
追加工(首逃しのみ)
10
20
21 ~ 40
10
70
-
-
9.5~9.8
-
1個
平面 / 側面 / 傾斜切り込み
追加工(首逃しのみ)
11
22
23 ~ 39
12
75
-
-
10.5~10.8
-
1個
平面 / 側面 / 傾斜切り込み
追加工(首逃しのみ)
12
24
25 ~ 39
12
75
-
-
11.5~11.8
-
1個
平面 / 側面 / 傾斜切り込み
追加工(首逃しのみ)
4
5 ~ 8
9 ~ 25
6
50
-
-
2.8~3
-
1個
平面 / 側面 / 傾斜切り込み
追加工(首逃しのみ)
5
5 ~ 10
11 ~ 25
6
50
-
-
3.8~4
-
1個
平面 / 側面 / 傾斜切り込み
追加工(首逃しのみ)
6
5 ~ 12
13 ~ 25
6
50
-
-
4.8~5
-
1個
平面 / 側面 / 傾斜切り込み
追加工(首逃しのみ)
7
5 ~ 14
15 ~ 35
8
60
-
-
5.8~6
-
1個
平面 / 側面 / 傾斜切り込み
追加工(首逃しのみ)
8
5 ~ 16
17 ~ 35
8
60
-
-
6.8~7
-
1個
平面 / 側面 / 傾斜切り込み
追加工(首逃しのみ)
9
5 ~ 18
19 ~ 40
10
70
-
-
7.8~8
-
1個
平面 / 側面 / 傾斜切り込み
追加工(首逃しのみ)
10
5 ~ 20
21 ~ 40
10
70
-
-
8.8~9
-
1個
平面 / 側面 / 傾斜切り込み
追加工(首逃しのみ)
11
5 ~ 22
23 ~ 39
12
75
-
-
9.8~10
-
1個
平面 / 側面 / 傾斜切り込み
追加工(首逃しのみ)
12
5 ~ 24
25 ~ 39
12
75
-
-
10.8~11
-
1個
平面 / 側面 / 傾斜切り込み
メーカー標準品
2
4
-
6
50
tebis / Zoller
2D/3D
-
1
1個
平面 / 側面 / 傾斜切り込み
メーカー標準品
2.5
5
-
6
50
tebis / Zoller
2D/3D
-
1
1個
平面 / 側面 / 傾斜切り込み
メーカー標準品
3
6
-
6
50
tebis / Zoller
2D/3D
-
1
1個
平面 / 側面 / 傾斜切り込み
メーカー標準品
3.5
7
-
6
50
tebis / Zoller
2D/3D
-
1
1個
平面 / 側面 / 傾斜切り込み
メーカー標準品
4
8
-
6
50
tebis / Zoller
2D/3D
-
1
1個
平面 / 側面 / 傾斜切り込み
メーカー標準品
5
10
-
6
50
tebis / Zoller
2D/3D
-
1
1個
平面 / 側面 / 傾斜切り込み
メーカー標準品
6
12
-
6
50
tebis / Zoller
2D/3D
-
2
1個
平面 / 側面 / 傾斜切り込み
メーカー標準品
7
14
-
8
60
tebis / Zoller
2D/3D
-
1
1個
平面 / 側面 / 傾斜切り込み
メーカー標準品
8
16
-
8
60
tebis / Zoller
2D/3D
-
2
1個
平面 / 側面 / 傾斜切り込み
メーカー標準品
9
18
-
10
70
tebis / Zoller
2D/3D
-
1
1個
平面 / 側面 / 傾斜切り込み
メーカー標準品
10
20
-
10
70
tebis / Zoller
2D/3D
-
2
1個
平面 / 側面 / 傾斜切り込み
メーカー標準品
11
22
-
12
75
tebis / Zoller
2D/3D
-
1
1個
平面 / 側面 / 傾斜切り込み
メーカー標準品
12
24
-
12
75
tebis / Zoller
2D/3D
-
2
1個
平面 / 側面 / 傾斜切り込み
メーカー標準品
13
26
-
12
75
tebis / Zoller
2D/3D
-
3
1個
平面 / 側面 / 傾斜切り込み
メーカー標準品
14
28
-
12
75
tebis / Zoller
2D/3D
-
3
1個
平面 / 側面 / 傾斜切り込み
メーカー標準品
15
30
-
16
100
tebis / Zoller
2D/3D
-
1
1個
平面 / 側面 / 傾斜切り込み
メーカー標準品
16
32
-
16
100
tebis / Zoller
2D/3D
-
2
1個
平面 / 側面 / 傾斜切り込み
メーカー標準品
18
36
-
16
100
tebis / Zoller
2D/3D
-
3
1個
平面 / 側面 / 傾斜切り込み
メーカー標準品
20
40
-
20
105
tebis / Zoller
2D/3D
-
2
1個
平面 / 側面 / 傾斜切り込み
メーカー標準品
25
50
-
25
120
tebis / Zoller
2D/3D
-
2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
4,280
( 4,708 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,280
( 4,708 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,240
( 3,564 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,040
( 4,444 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,410
( 3,751 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,630
( 3,993 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,960
( 4,356 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,820
( 6,402 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,890
( 5,379 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,900
( 8,690 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,650
( 7,315 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,840
( 10,824 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,260
( 9,086 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,800
( 11,880 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,550
( 12,705 )
在庫品1日目当日出荷可能
17,500
( 19,250 )
在庫品1日目当日出荷可能
17,790
( 19,569 )
在庫品1日目当日出荷可能
22,950
( 25,245 )
在庫品1日目当日出荷可能
25,820
( 28,402 )
在庫品1日目当日出荷可能
49,430
( 54,373 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・一般鋼、SUS304、調質鋼(~50HRC)の加工に高いパフォーマンスを発揮
・TSCシリーズの不等リード4枚刃スクエアエンドミル(ネジレ角40°/43°)
・不等リード・不等分割刃により、ビビリを抑制
・高耐酸化性、高硬度の特性を持つコーティングにより、長寿命化を実現。被膜特性として、高速加工・ドライ加工で効果を発揮
・再研磨可能。ご利用手順・対応範囲・価格・納期などは「再研磨サービス」専用ページをご確認ください。

ご注意

  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。

特徴・使用例

技術情報

ねじれ角の違うエンドミルの使い分け

 

【Question】

ねじれ角の違うエンドミルをどのように使い分ければよいか?

エンドミルのねじれ角は30°・45°・50°と種類がたくさんありますが、どのように使い分ければよいでしょうか?

【Answer】

ねじれ角の効果

エンドミルのねじれ角が大きくなると、ワークと切れ刃の接触長が長くなり、単位長さ当たりの切れ刃にかかる負荷が減少するため、工具寿命に有利になります。反面、切削抵抗は大きくなるため、保持剛性の高いホルダの適用など配慮が必要です。

 

弱ねじれエンドミル 強ねじれエンドミル

 

ねじれ角の選定

ステンレス鋼のように熱伝導率が低く、刃先への熱影響が大きい難削材の切削では、強ねじれのエンドミルが工具寿命の面で有利です。また仕上げ面の性状はネジレ角により変化するため、例えば、平滑な仕上げが必要な場合は強ねじれのエンドミルが用いられることがあります。
しかし、強ねじれエンドミルを用いる場合、切削抵抗が増大し、右ねじれの工具では工具が抜ける方向の力が大きくなるため、保持剛性の高いホルダを使用するなどの対策が必要になります。
工具の剛性が確保できても、薄板の加工などワークの剛性が低い場合は、弱ねじれのエンドミルを用いることがあります。

推奨切削条件

TSCシリーズ超硬不等リードスクエアエンドミル 4枚刃/ショートタイプ 推奨切削条件
  • 機械、チャックは剛性のある精度の高いものをご使用ください。
  • 切削油は被削材に適したものを選定してください。
  • 高速条件では発火性の高い切削油の使用は避け、エアーブローまたはMQLでご使用ください。
  • ご使用の加工機で回転速度が上がらない場合は、送り速度と回転速度を同じ比率で下げてご使用ください。
  • エンドミル取り付け時の刃先の振れは0.01mm以内に抑えてください。
  • 側面切削はダウンカットでご使用ください。ビビリが生じた場合は切削条件を下げてご使用ください。
  • 溝切削の場合は、送り速度を下記条件の70%でご使用ください。

型番 TSC-VHEM4S

■側面切削条件

被削材機械構造用炭素鋼
(S45C~S55C)
合金工具鋼(~HRC30)
(SKD、SUS、SCM)
調質鋼(HRC35~40)
(SUS304、HPM、NAK)
チタン合金・高硬度鋼
(HRC45~55)
刃径D送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
21,12014,64096013,50060011,5005209,800
2.51,12012,8001,04011,70065010,0005508,950
31,16011,4801,1609,9006808,0505808,150
3.51,16010,2001,1608,8607007,2006607,300
41,2008,9601,2007,8307406,3507006,450
51,5007,5601,3606,6108005,2007205,250
61,8706,2001,5205,4008804,4007504,450
71,8705,4001,4804,7708603,8507453,900
81,8304,6401,4004,0908503,3007403,350
91,8004,2001,4003,6907903,0007103,000
101,7203,7601,3603,2807402,6507002,700
111,6803,4401,3603,0107102,4006802,450
121,6503,1201,3602,7407002,2006702,250
131,5702,9201,3202,5606702,0006402,100
141,5002,7201,2802,3406401,8006102,000
151,4202,5201,2002,2006001,7505801,850
161,3502,3601,1602,0705701,6505501,700
181,1202,1209601,8405401,4505201,550
209701,8808401,6605201,3004901,350
257801,5206401,2605101,0504201,050
D<7Ad≦0.5D≦0.3D≦0.2D
7≦D≦1.0D≦0.5D≦0.2D
側面Ad≦1.5D≦1.0D
Rd≦0.5D≦0.3D

追加工・追加コーディング

追加工エンドミル指定方法

追加工(首逃しのみ) SN-/ SNR-

● 「首逃し追加工のみ」 の追加工型番
 SN-:標準首逃し加工 /SNR-:首逃し切れ刃端R付(0.4R)加工
● 最短3日目出荷で対応

TSCシリーズ超硬不等リードスクエアエンドミル 4枚刃/ショートタイプ:関連画像

― 追加工ご指定手順 ―

(1) ミスミVONAトップページより、【切削工具】→【エン
ドミル】→【超硬エンドミル】を選択

 

(2) 【メーカーで絞り込む】で「ミスミ」、【標準/追加工
区分】で「追加工(首逃しのみ)」を選択

 

(3) 「刃径・刃数」等の【仕様・寸法】を指定し、追加工
対象となる商品シリーズページへ移動

 

(4) 【仕様・寸法で絞り込む】の【タイプ】より、ご希望の
「追加工型番(タイプ)」 を選択

 

(5) SN-は「首下長」、SNR-は「刃長・首下長」寸法を
指定し、追加工型番を確定

 

(6) 【価格を確認】で、価格・出荷日をチェックし発注

 

※追加工型番がお決まりの場合は、ミスミVONA
  トップページの「検索ボックス」へ直接入力

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。また、価格は適宜変更しております。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

237

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TSCシリーズ超硬不等リードスクエアエンドミル 4枚刃/ショートタイプのレビュー
4.3平均満足度:4.33件のレビュー
長穴加工に使用しています
5
満足度:5.0
アルミ材のA2717、鋼材のSS400などにH7公差の長穴を加工するのに手持ちがなく、新規に購入・使用しています。以前は...もっと読む
0人が参考にしています。
ザグリ加工
4
満足度:4.0
マシニングセンターにてのザグリ加工用に購入、価格も安く切れ味も良いエンドミルです。
0人が参考にしています。
金属の切削用
4
満足度:4.0
鉄・アルミに使用しました。どちらの素材にも問題なく使用できました。 価格もお手頃で納期も早かったので良かったです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TSCシリーズ超硬不等リードスクエアエンドミル 4枚刃/ショートタイプ
TSCシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長2D(ショート)タイプ
TSCシリーズ超硬スクエアエンドミル 2枚刃/刃長2D(ショート)タイプ
TSCシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長4D(ロング)タイプ
TSCシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長2.5Dタイプ
TSCシリーズ超硬多機能スクエアエンドミル 4枚刃/45゜ネジレ/ショートタイプ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格------
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅
ねじれ角不等リード・不等分割標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)強ネジレ(45~60°)
コーティング鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用
刃数(枚)442444
よく一緒に購入される商品

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング