17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

TiNコートハイス鋼センタードリル レギュラータイプ

TiNコートハイス鋼センタードリル レギュラータイプ
通常単価(税別)
1,2602,540
税込単価
1,3862,794
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・位置決め加工の必需品・TiNコートハイス鋼両刃2枚刃の先端角120°タイプ

  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

TiNコートハイス鋼センタードリル レギュラータイプ:関連画像

技術情報

ドリルで加工した穴が曲がらない方法

 

【Question】

ドリルで加工した穴が曲がってしまい困っている

ドリル工程で下穴を加工後、リーマ工程で穴を仕上げていますが、ドリルで加工した下穴に曲がりが発生することがあり、仕上がった穴が曲がってしまいます。
位置決めに使うノックピンがしっかりと入らない等のトラブルにつながるため、曲がりのない穴をあけたいと思うのですが、ドリル工程での穴の曲がりを抑えるにはどうしたらよいのでしょうか?

【Answer】

ドリル加工時に穴の曲がりが発生するメカニズム

1. ドリル進入時の曲がり
回転時、ドリルの中心は切削速度がゼロであり、切削機能がありません。そのため、ワークのフラット面にドリルが進入する場合には、先端部がワーク面に垂直に進入しなかったり振動が発生することがあり、穴が曲がる原因になります。

 

ドリル進入時の曲がり

 

2. リップハイト差
ドリルの両肩部の高さ差異(リップハイト差)が大きい場合、加工中に曲がりが発生します。

 

リップハイト差

 

曲がりのない穴をあけるには

1. センター穴加工の実施
ドリル加工前にセンター穴加工を実施することで、ドリルの食付き精度を向上させ、ワーク進入時の曲がりを防止することができます。

 

2. 剛性の高い工具材質の選択
剛性の高いドリル材質を選ぶことで、穴の曲がりを防止することが可能です。具体的には、工具材質に超硬合金を採用したドリルを使用することが代表的な対策となります。
センタードリル(またはスポットドリル)についても同様に、剛性の高い超硬合金の採用が曲がり防止、精度向上には効果的です。

 

センター穴なしでの穴加工の問題点

1. 穴の曲がり・位置精度の低下
食付きが不安定になることで、穴に曲がりが発生し、位置精度も低下します。

 

穴の曲がり・位置精度の低下

 

2. 工具の短寿命化
切削機能を持たない先端部分でワークを押しつぶすような加工になるため、チゼル部の摩耗が進行し、工具寿命が著しく短くなります。

 

工具の短寿命化

 

その他の改善ポイント

保持精度の高いホルダの使用
保持精度の高い焼ばめホルダ等を使用することで、チャッキング時の振れを可能な限りゼロに近づけ、穴の曲がりを抑制することが可能です。
TiNコートハイス鋼センタードリル レギュラータイプ:関連画像

推奨切削条件

型番 G-CTDA

被削材機械構造用炭素鋼
(S45C~S55C)
合金工具鋼
(SKD、SUS、SCM)
調質鋼(35~40HRC)
(HPM、NAK)
直径
D
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
1202,400202,000101,500
1.5302,200301,800201,300
2452,000351,700251,100
2.5601,800401,600301,200
3801,300601,20045900
41009008080060600
51208509070070550

型番リスト

表示件数

ドリル径(刃径)

(mm)

溝長

(mm)

全長

(mm)

シャンク径・MTNo

直径公差

シャンク径公差

最小発注数量
1
1.3~1.7
35
4
0~-0.10
0~-0.012
1個
1.5
2.0~2,6
40
5
0~-0.10
0~-0.012
1個
2
2.5~3.1
45
6
0~-0.10
0~-0.012
1個
2.5
3.1~3.8
50
8
0~-0.10
0~-0.015
1個
3
3.9~4.6
50
8
0~-0.12
0~-0.015
1個
4
5.0~5.9
55
10
0~-0.12
0~-0.015
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,430
( 1,573 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,260
( 1,386 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,360
( 1,496 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,620
( 1,782 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,540
( 1,694 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,540
( 2,794 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・位置決め加工の必需品
・TiNコートハイス鋼両刃2枚刃の先端角120°タイプ

ご注意

  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

564

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TiNコートハイス鋼センタードリル レギュラータイプのレビュー
4.3平均満足度:4.318件のレビュー
センタ-
4
満足度:4.0
入れ子のキャビ対策にも うまく活用できました 問題なく使用でき 助かりました
0人が参考にしています。
下穴加工に使用
4
満足度:4.0
下穴加工に使用しております。 切れ味が良く、バリも少なく良いセンタードリルです。
0人が参考にしています。
穴明センターもみ付け
5
満足度:5.0
フライスでのセンタードリルとして使用しています。 安くて納期も早くて助かっています。 いつもリピートしています。
0人が参考にしています。
金型製作用
5
満足度:5.0
特別価格だったのでラッキーでした。使用感も良く満足しています。耐久性については未知数です。
0人が参考にしています。
HAP材
4
満足度:4.0
HAP材の加工に使用しました。 問題なく使用できています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TiNコートハイス鋼センタードリル レギュラータイプ
TiAlNコート ハイス鋼センタードリル レギュラータイプ
TiAlNコートハイス鋼センタードリル ロングタイプ
TiAlNコートハイス鋼センタードリル 面取り90°タイプ
TiAlNコートハイス鋼センタードリル Rタイプ
ハイス鋼センタードリル レギュラー/新JIS A形
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格1,260-1,540 -2,530 -1,470 -1,540 -440 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種別センタードリルセンタードリルセンタードリルセンタードリルセンタードリルセンタードリル
先端角(°)120120120118118120
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼
工具材質ハイスハイスハイスハイスハイスハイス
コーティング・表面処理鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用ノンコート
よく一緒に購入される商品

センタリングドリル・センタードリル・スポットドリルカテゴリの売れ筋ランキング