17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ストレッチフィルム(手巻き用)厚み8μm・12μm・15μm・18μm
  • N-SFLM15-W500-L300
  • N-SFLM15-W300-L500

ストレッチフィルム(手巻き用)厚み8μm・12μm・15μm・18μm【6~60個入り】

通常単価(税別)
5,83858,779
税込単価
6,42264,657
通常出荷日:1日目~10日目

《ケース(24巻入)でのご購入で1巻あたり751円~と、大変お買い得となっております》【特長】・伸縮性...

詳細を確認

ご注意

  • まとめ買いが大変お得です。24巻単位(型番末尾「-CASE」)、12巻単位(型番末尾「-2PACK」)は、6巻(型番末尾「-PACK」)でのご購入よりもお買い得、是非ともご検討ください。
  • 本製品は6巻単位で段ボール1箱の納品となります。(例:24巻入りの場合、段ボール4個での納品)
未確定 31 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品特長

使用イメージ
使用イメージ

強靭で破れにくいフィルム

※破れにくさを保証するものではございません。使用方法によっては、破れやすくなることもあるため、ご注意ください。

荷崩れ防止

荷崩れ防止

優れた伸縮性、強靭さで多様な商品の荷崩れを防止します。

適度な粘着力で作業性抜群

適度な粘着力で作業性抜群

フォークリフトや運送時も剥がれず梱包状態をキープします。

防水、防塵、防汚

防水、防塵、防汚

雨やほこり、汚れから商品を守ります。

4種類の厚みを品揃え

極薄8μ、定番の12・15・18μの4種類を品揃え。
厚みが薄くなるにつれ、ハイグレード原料を採用し、高い強度を保持しています。

3層構造(15、18μ)5層構造(12μ)7層構造(8μ)
3層構造(15、18μ)5層構造(12μ)7層構造(8μ)
定番の厚みでリーズナブル
パック(6巻)・ケース(24巻)単位での購入がお買い得
ハイグレード原料使用で強度◎
使用量も抑制できゴミの削減にも

引張破断強度(分速500mmで破断するまで引っ張った最大値) ※JIS規格に準ずる

単位厚み
12μ15μ18μ
Kgf/cm263.441.943.363.4

※実測値ではありますが、保証値ではございません。

※8μは、ハイグレード原料使用により、18μと同レベルの引張破断強度を保持

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 幅(mm)

  • 長さ(m)

  • 厚み(μm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 3日以内
    • 4日以内
    • 6日以内
    • 10日以内

型番リスト

表示件数
関連

(mm)

長さ

(m)

厚み

(μm)

箱数

最小発注数量
500
600
8
透明
2
1パック

12個入り

500
600
8
透明
5
1パック

30個入り

300
500
12
透明
2
1パック

12個入り

300
500
12
透明
4
1パック

24個入り

300
500
12
透明
1
1パック

6個入り

500
300
12
透明
2
1パック

12個入り

500
300
12
透明
4
1パック

24個入り

500
300
12
透明
1
1パック

6個入り

-

500
500
12
透明
2
1パック

12個入り

-

500
500
12
透明
1
1パック

6個入り

-

500
300
15
-
1
1パック

6個入り

300
500
15
透明
8
1パック

48個入り

300
500
15
透明
2
1パック

12個入り

300
500
15
透明
10
1パック

60個入り

300
500
15
透明
4
1パック

24個入り

300
500
15
透明
1
1パック

6個入り

500
300
15
透明
8
1パック

48個入り

500
300
15
透明
2
1パック

12個入り

500
300
15
透明
10
1パック

60個入り

500
300
15
透明
4
1パック

24個入り

500
300
15
透明
1
1パック

6個入り

300
500
18
透明
8
1パック

48個入り

300
500
18
透明
2
1パック

12個入り

300
500
18
透明
10
1パック

60個入り

300
500
18
透明
4
1パック

24個入り

300
500
18
透明
1
1パック

6個入り

500
300
18
透明
8
1パック

48個入り

500
300
18
透明
2
1パック

12個入り

500
300
18
透明
10
1パック

60個入り

500
300
18
透明
4
1パック

24個入り

500
300
18
透明
1
1パック

6個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,440
( 18,084 )
1日目
39,045
( 42,950 )
1日目
10,002
( 11,002 )
1日目
18,769
( 20,646 )
1日目
5,838
( 6,422 )
1日目
10,002
( 11,002 )
1日目
18,769
( 20,646 )
1日目
5,838
( 6,422 )
10日目
15,969
( 17,566 )
1日目
9,758
( 10,734 )
1日目
6,205
( 6,826 )
1日目
39,118
( 43,030 )
1日目
10,632
( 11,695 )
1日目
47,920
( 52,712 )
1日目
19,959
( 21,955 )
3日目
6,205
( 6,826 )
1日目
39,118
( 43,030 )
1日目
10,632
( 11,695 )
3日目
47,920
( 52,712 )
1日目
19,959
( 21,955 )
1日目
6,205
( 6,826 )
3日目
47,983
( 52,781 )
1日目
13,892
( 15,281 )
1日目
58,779
( 64,657 )
1日目
26,078
( 28,686 )
1日目
8,107
( 8,918 )
1日目
47,983
( 52,781 )
4日目
13,892
( 15,281 )
6日目
58,779
( 64,657 )
4日目
26,078
( 28,686 )
6日目
8,107
( 8,918 )
4日目

詳細情報

基本情報

《ケース(24巻入)でのご購入で1巻あたり751円~と、大変お買い得となっております》

【特長】
・伸縮性・透明性に優れたポリエチレンを使用した、梱包に最適なフィルムです
・ダンボールといった一般的な荷物はもちろん、ラッシングベルトで固定しにくいアルミやステンレスのパイプやフレームといった変形した材質にもご活用いただきやすい商品です。
・一般的な強度を確保しつつ、お手頃価格なのでコスト削減につながります
・オーソドックスな3層構造フィルム「15μ、18μ」と、5層構造薄肉フィルムの「12μ」、
 ハイテク技術による7層構造、超薄肉フィルムの「8μ」といった4種類の厚みから、お選びいただけます
・手巻き用です

ご注意

  • まとめ買いが大変お得です。24巻単位(型番末尾「-CASE」)、12巻単位(型番末尾「-2PACK」)は、6巻(型番末尾「-PACK」)でのご購入よりもお買い得、是非ともご検討ください。
  • 本製品は6巻単位で段ボール1箱の納品となります。(例:24巻入りの場合、段ボール4個での納品)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ストレッチフィルム(手巻き用)厚み8μm・12μm・15μm・18μmのレビュー
4.5平均満足度:4.5180件のレビュー
金属部品の梱包
5
満足度:5.0
金属部品の梱包用に 今まで15μmを使用していたのですが サンプルを貰って試してみて 18μmの方が厚みがあり 巻く回数...もっと読む
4人が参考にしています。
梱包用
5
満足度:5.0
今まで1.5ミクロンのフィルムを一ヶ月に30本以上使用していましたが 厚みが1.8になってから厚みの差以上に使用数量が減...もっと読む
4人が参考にしています。
パレット製品のトラックによる移動時の固定
4
満足度:4.0
値段、品質、納期、3点共に良いと思います。もう少し安くなれば文句はないのですが・・・
4人が参考にしています。
梱包用途以外で
5
満足度:5.0
梱包資材として使用もするが、加工部品を防錆油を塗布後に 手やほかの資材に油染みを付けないために包む物として使用してます。...もっと読む
3人が参考にしています。
商品をパレットにて移動する時に使用
4
満足度:4.0
厚さがちょうど良く、伸びもあります。毎日使用するので、まとめ買いで安くなるのも助かります。
3人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ストレッチフィルム(手巻き用)厚み8μm・12μm・15μm・18μm
ミニストレッチフィルム
ミニ ストレッチフィルム 幅75mm・100mm・150mm
ストレッチフィルム 手巻用 強力タイプ 厚み 10μm
手巻き用ストレッチフィルム
ストレッチフィルム(手巻き用-一般タイプ)
メーカーミスミミスミミスミ司化成工業積水樹脂司化成工業
通常価格5,838-592 -1,053 -2,0604,0601,423 -
通常出荷日1日目〜在庫品1日目在庫品1日目1日目1日目4日目〜
商品タイプストレッチフィルムストレッチフィルムストレッチフィルムストレッチフィルムストレッチフィルムストレッチフィルム
材質ポリエチレンポリエチレン----
紙管内径(インチ)31.53---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

手巻き用カテゴリの売れ筋ランキング