下記の項目をご入力のうえ、「内容確認」ボタンを押してください。
ご入力いただいた個人情報は、「個人情報・お客さま情報保護方針」に基づき、厳重に管理いたします。
| カテゴリ | 商品名 | 詳細 | 型番 |
|---|---|---|---|
| ストレッチフィルム | ストレッチフィルム(手巻き用)厚み8μm・12μm・15μm・18μm | タイプ:N-SFLM12-W500-L300 | N-SFLM12-W500-L300-2PACK |
お客さまの情報を修正される場合は、申し込みの前にユーザー情報変更
をお願いします
| お客さまコード | |
|---|---|
| 郵便番号 | |
| 住所 | |
| 会社名 | |
| 電話番号 サンプル提供サービスお申し込みに関して当社より内容確認等のお電話をすることがございますので、日中連絡が取れるお電話番号をご入力ください。 | |
| メールアドレス サンプル提供サービスお申し込みに関して当社よりご連絡をさせていただきますので、お申し込みご担当者様のメールアドレスをご入力ください。 | ご注文確認メール送付先(弊社からの確認メールのドメイン「misumi.co.jp」を受信拒否設定しないようご注意ください) 携帯電話のメールアドレスは使用できません。 |
| ご発注部署名 | |
| ご発注者(氏名) | |
| ご納入部署名 商品お届け先の部署名をご入力ください。 | 全角でご入力ください ↓ |
| ご納入者(氏名) 商品お届け先のご担当者名をご入力ください。 | 全角でご入力ください ↓ |
| 配送先コード ご登録済みの配送先へのお届けをご希望の場合は、配送先コードをご入力ください。 | 半角でご入力してください ↓ |
| お客さま注文番号 納品書等に記載されますので、お客さま任意にご入力いただけます。 | 半角英数字・半角カナでご入力ください ↓ |
Q1. 必須お申し込みの商品と同様の商品を現在お使いの場合、どこで購入していますか?(ひとつだけご回答ください) | |
|---|---|
Q2. 必須お申し込みの商品に興味を持たれた理由は何ですか?(複数回答可) | |
Q3. 必須お申し込みの商品を採用の場合、年間でどの程度購入予定ですか? | |
| Q4. お申込みの商品はどのような用途・シーンでお使いになる予定ですか? | 1,000文字以内でご入力ください ↓ |
お申し込み商品名 | ストレッチフィルム ストレッチフィルム(手巻き用)厚み8μm・12μm・15μm・18μmタイプ:N-SFLM12-W500-L300 |
|---|---|
型番 | N-SFLM12-W500-L300-2PACK |