17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が131型番あります。
  • 標準/追加工区分

  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • 首下長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • コーナー形状

  • CAM・工具管理ソフト用データ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

XALシリーズ超硬ロングネックスクエアエンドミル 4枚刃/ロングネックタイプ

XALシリーズ超硬ロングネックスクエアエンドミル 4枚刃/ロングネックタイプ
  • XAL-PEM4LB3.5-25
  • XAL-PEM4LB3.5-25
通常単価(税別)
1,2703,860
税込単価
1,3974,246
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・一般鋼、アルミ、銅合金の加工に高いパフォーマンスを発揮・ワークの深い箇所の加工に最適な首下長...

詳細を確認
  • 追加工オプションの対象商品には現在CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データのご用意がございません。
  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。
未確定:候補が131型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図

※お望みの仕様が見つからなければ超硬スクエアエンドミル 寸法フリー指定もご検討ください。

型番リスト

表示件数

標準/追加工区分

刃径

(mm)

刃長

(mm)

首下長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

コーナー形状

CAM・工具管理ソフト用データ

CADデータ有無

(2D/3D)

首角

(°)

首径

(mm)

ワーク勾配角に対する実有効長 30′

(mm)

ワーク勾配角に対する実有効長 1°

(mm)

ワーク勾配角に対する実有効長 2°

(mm)

ワーク勾配角に対する実有効長 3°

(mm)

●在庫品 □製作品

最小発注数量
メーカー標準品
1
1.5
4
4
50
アタリ付き
tebis / Zoller
2D/3D
10°
0.95
4.19
4.4
4.88
5.49
1
1個
メーカー標準品
1
1.5
6
4
50
アタリ付き
tebis / Zoller
2D/3D
10°
0.95
6.28
6.59
7.32
8.24
1
1個
メーカー標準品
1
1.5
8
4
50
アタリ付き
tebis / Zoller
2D/3D
10°
0.95
8.38
8.79
9.76
10.98
1
1個
メーカー標準品
1
1.5
10
4
50
アタリ付き
tebis / Zoller
2D/3D
10°
0.95
10.47
10.99
12.21
13.73
1
1個
メーカー標準品
1
1.5
12
4
50
アタリ付き
tebis / Zoller
2D/3D
10°
0.95
12.57
13.19
14.65
16.48
1
1個
メーカー標準品
1.2
1.8
6
4
50
アタリ付き
tebis / Zoller
2D/3D
10°
1.15
6.28
6.59
7.32
8.24
1
1個
メーカー標準品
1.2
1.8
8
4
50
アタリ付き
tebis / Zoller
2D/3D
10°
1.15
8.38
8.79
9.76
10.98
1
1個
メーカー標準品
1.2
1.8
10
4
50
アタリ付き
tebis / Zoller
2D/3D
10°
1.15
10.47
10.99
12.21
13.73
1
1個
メーカー標準品
1.2
1.8
12
4
50
アタリ付き
tebis / Zoller
2D/3D
10°
1.15
12.57
13.19
14.65
16.48
1
1個
メーカー標準品
1.2
1.8
16
4
50
アタリ付き
tebis / Zoller
2D/3D
10°
1.15
16.75
17.58
19.53
21.97
1
1個
メーカー標準品
1.5
2.3
6
4
50
アタリ付き
tebis / Zoller
2D/3D
10°
1.45
6.28
6.59
7.32
8.24
1
1個
メーカー標準品
1.5
2.3
8
4
50
アタリ付き
tebis / Zoller
2D/3D
10°
1.45
8.38
8.79
9.76
10.98
1
1個
メーカー標準品
1.5
2.3
10
4
50
アタリ付き
tebis / Zoller
2D/3D
10°
1.45
10.47
10.99
12.21
13.73
1
1個
メーカー標準品
1.5
2.3
12
4
50
アタリ付き
tebis / Zoller
2D/3D
10°
1.45
12.57
13.19
14.65
16.48
1
1個
メーカー標準品
1.5
2.3
14
4
50
アタリ付き
tebis / Zoller
2D/3D
10°
1.45
14.66
15.39
17.09
19.22
1
1個
メーカー標準品
1.5
2.3
16
4
50
アタリ付き
tebis / Zoller
2D/3D
10°
1.45
16.75
17.58
19.53
21.97
1
1個
メーカー標準品
1.5
2.3
18
4
70
アタリ付き
tebis / Zoller
2D/3D
10°
1.45
18.85
19.78
21.97
24.71
1
1個
メーカー標準品
1.5
2.3
20
4
70
アタリ付き
tebis / Zoller
2D/3D
10°
1.45
20.94
21.98
24.41
干渉なし
1
1個
メーカー標準品
2
3
6
4
50
アタリ付き
tebis / Zoller
2D/3D
10°
1.95
6.28
6.59
7.32
8.24
1
1個
メーカー標準品
2
3
8
4
50
アタリ付き
tebis / Zoller
2D/3D
10°
1.95
8.38
8.79
9.76
10.98
1
1個
メーカー標準品
2
3
10
4
50
アタリ付き
tebis / Zoller
2D/3D
10°
1.95
10.47
10.99
12.21
13.73
1
1個
メーカー標準品
2
3
12
4
50
アタリ付き
tebis / Zoller
2D/3D
10°
1.95
12.57
13.19
14.65
16.48
1
1個
メーカー標準品
2
3
14
4
50
アタリ付き
tebis / Zoller
2D/3D
10°
1.95
14.66
15.39
17.09
19.22
1
1個
メーカー標準品
2
3
16
4
50
アタリ付き
tebis / Zoller
2D/3D
10°
1.95
16.75
17.58
19.53
干渉なし
1
1個
メーカー標準品
2
3
18
4
70
アタリ付き
tebis / Zoller
2D/3D
10°
1.95
18.85
19.78
21.97
干渉なし
1
1個
メーカー標準品
2
3
20
4
70
アタリ付き
tebis / Zoller
2D/3D
10°
1.95
20.94
21.98
24.41
干渉なし
1
1個
メーカー標準品
2
3
25
4
70
アタリ付き
tebis / Zoller
2D/3D
10°
1.95
26.18
27.47
干渉なし
干渉なし
1
1個
メーカー標準品
2
3
30
4
70
アタリ付き
tebis / Zoller
2D/3D
10°
1.95
31.41
32.97
干渉なし
干渉なし
1
1個
メーカー標準品
2.5
3.8
8
4
50
アタリ付き
tebis / Zoller
2D/3D
10°
2.4
8.38
8.79
9.76
10.98
1
1個
メーカー標準品
2.5
3.8
12
4
50
アタリ付き
tebis / Zoller
2D/3D
10°
2.4
12.57
13.19
14.65
干渉なし
1
1個
メーカー標準品
2.5
3.8
16
4
50
アタリ付き
tebis / Zoller
2D/3D
10°
2.4
16.75
17.58
19.53
干渉なし
1
1個
メーカー標準品
2.5
3.8
20
4
70
アタリ付き
tebis / Zoller
2D/3D
10°
2.4
20.94
21.98
干渉なし
干渉なし
1
1個
メーカー標準品
2.5
3.8
25
4
70
アタリ付き
tebis / Zoller
2D/3D
10°
2.4
26.18
27.47
干渉なし
干渉なし
1
1個
メーカー標準品
3
4.5
12
6
50
アタリ付き
tebis / Zoller
2D/3D
10°
2.9
12.57
13.19
14.65
16.48
1
1個
メーカー標準品
3
4.5
16
6
70
アタリ付き
tebis / Zoller
2D/3D
10°
2.9
16.75
17.58
19.53
21.97
1
1個
メーカー標準品
3
4.5
20
6
70
アタリ付き
tebis / Zoller
2D/3D
10°
2.9
20.94
21.98
24.41
27.46
1
1個
メーカー標準品
3
4.5
25
6
70
アタリ付き
tebis / Zoller
2D/3D
10°
2.9
26.18
27.47
30.51
干渉なし
1
1個
メーカー標準品
3
4.5
30
6
70
アタリ付き
tebis / Zoller
2D/3D
10°
2.9
31.41
32.97
36.62
干渉なし
1
1個
メーカー標準品
3
4.5
40
6
100
アタリ付き
tebis / Zoller
2D/3D
10°
2.9
41.88
43.96
干渉なし
干渉なし
1
1個
メーカー標準品
4
6
16
6
50
アタリ付き
tebis / Zoller
2D/3D
10°
3.8
16.75
17.58
19.53
干渉なし
1
1個
メーカー標準品
4
6
20
6
70
アタリ付き
tebis / Zoller
2D/3D
10°
3.8
20.94
21.98
24.41
干渉なし
1
1個
メーカー標準品
4
6
30
6
70
アタリ付き
tebis / Zoller
2D/3D
10°
3.8
31.41
32.97
干渉なし
干渉なし
1
1個
メーカー標準品
4
6
40
6
100
アタリ付き
tebis / Zoller
2D/3D
10°
3.8
41.88
43.96
干渉なし
干渉なし
1
1個
メーカー標準品
5
7.5
16
6
70
アタリ付き
tebis / Zoller
2D/3D
10°
4.8
16.75
17.58
干渉なし
干渉なし
1
1個
メーカー標準品
5
7.5
25
6
70
アタリ付き
tebis / Zoller
2D/3D
10°
4.8
26.18
27.47
干渉なし
干渉なし
1
1個
メーカー標準品
5
7.5
35
6
100
アタリ付き
tebis / Zoller
2D/3D
10°
4.8
36.65
干渉なし
干渉なし
干渉なし
1
1個
メーカー標準品
5
7.5
50
6
100
アタリ付き
tebis / Zoller
2D/3D
10°
4.8
52.35
干渉なし
干渉なし
干渉なし
1
1個
メーカー標準品
6
9
20
6
70
アタリ付き
tebis / Zoller
2D/3D
10°
5.8
干渉なし
干渉なし
干渉なし
干渉なし
6
1個
メーカー標準品
6
9
30
6
70
アタリ付き
tebis / Zoller
2D/3D
10°
5.8
干渉なし
干渉なし
干渉なし
干渉なし
6
1個
メーカー標準品
6
9
40
6
100
アタリ付き
tebis / Zoller
2D/3D
10°
5.8
干渉なし
干渉なし
干渉なし
干渉なし
6
1個
メーカー標準品
6
9
50
6
100
アタリ付き
tebis / Zoller
2D/3D
10°
5.8
干渉なし
干渉なし
干渉なし
干渉なし
6
1個
メーカー標準品
1
1.5
4
4
50
ピンカド
tebis / Zoller
2D/3D
10°
0.95
4.19
4.4
4.88
5.49
1
1個
メーカー標準品
1
1.5
6
4
50
ピンカド
tebis / Zoller
2D/3D
10°
0.95
6.28
6.59
7.32
8.24
1
1個
メーカー標準品
1
1.5
8
4
50
ピンカド
tebis / Zoller
2D/3D
10°
0.95
8.38
8.79
9.76
10.98
1
1個
メーカー標準品
1
1.5
10
4
50
ピンカド
tebis / Zoller
2D/3D
10°
0.95
10.47
10.99
12.21
13.73
1
1個
メーカー標準品
1
1.5
12
4
50
ピンカド
tebis / Zoller
2D/3D
10°
0.95
12.57
13.19
14.65
16.48
1
1個
メーカー標準品
1.2
1.8
6
4
50
ピンカド
tebis / Zoller
2D/3D
10°
1.15
6.28
6.59
7.32
8.24
1
1個
メーカー標準品
1.2
1.8
8
4
50
ピンカド
tebis / Zoller
2D/3D
10°
1.15
8.38
8.79
9.76
10.98
1
1個
メーカー標準品
1.2
1.8
10
4
50
ピンカド
tebis / Zoller
2D/3D
10°
1.15
10.47
10.99
12.21
13.73
1
1個
メーカー標準品
1.2
1.8
12
4
50
ピンカド
tebis / Zoller
2D/3D
10°
1.15
12.57
13.19
14.65
16.48
1
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,380
( 1,518 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,380
( 1,518 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,380
( 1,518 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,380
( 1,518 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,380
( 1,518 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,320
( 1,452 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,320
( 1,452 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,320
( 1,452 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,350
( 1,485 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,460
( 1,606 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,270
( 1,397 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,270
( 1,397 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,270
( 1,397 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,350
( 1,485 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,350
( 1,485 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,350
( 1,485 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,350
( 1,485 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,350
( 1,485 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,270
( 1,397 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,270
( 1,397 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,270
( 1,397 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,270
( 1,397 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,270
( 1,397 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,350
( 1,485 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,350
( 1,485 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,350
( 1,485 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,350
( 1,485 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,600
( 1,760 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,280
( 1,408 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,370
( 1,507 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,370
( 1,507 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,370
( 1,507 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,370
( 1,507 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,790
( 1,969 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,790
( 1,969 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,790
( 1,969 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,790
( 1,969 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,150
( 2,365 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,530
( 2,783 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,020
( 2,222 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,020
( 2,222 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,020
( 2,222 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,560
( 2,816 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,560
( 2,816 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,560
( 2,816 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,560
( 2,816 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,860
( 4,246 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,560
( 2,816 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,560
( 2,816 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,080
( 3,388 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,860
( 4,246 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,380
( 1,518 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,380
( 1,518 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,380
( 1,518 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,380
( 1,518 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,380
( 1,518 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,320
( 1,452 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,320
( 1,452 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,320
( 1,452 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,350
( 1,485 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・一般鋼、アルミ、銅合金の加工に高いパフォーマンスを発揮
・ワークの深い箇所の加工に最適な首下長を選択可能
・汎用的な30°ネジレ角により、低~中回転域での加工に最適
・潤滑性に優れたコーティングで、特に生材加工において安定した耐摩耗性を発揮し、加工物の形状精度が向上(XALコーティングは通電性を持っておりません。通電方式のツールセッターは使用できません)
・再研磨可能。ご利用手順・対応範囲・価格・納期などは「再研磨サービス」専用ページをご確認ください。

ご注意

  • 追加工オプションの対象商品には現在CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データのご用意がございません。
  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。

特徴・使用例

仕様・概要

XALコート超硬ロングネックスクエアエンドミル 4枚刃/ロングネックタイプ:関連画像XALコーティングは通電性を持っておりません。通電方式のツールセッターは使用できません。

XALコート超硬ロングネックスクエアエンドミル 4枚刃/ロングネックタイプ:関連画像

技術情報

Q 刃径とシャンク径が同寸のエンドミルで、刃長より深い側面加工はできますか?
A 多くのエンドミルは、刃径もシャンク径も同じ0~マイナス公差ですので
   同寸の場合はシャンクが干渉してしまいます。
   刃長より深い側面切削の場合、シャンク径が刃径より細いものを選択するか、
   首が逃げているロングネックエンドミルから選択します。
シャンク部が干渉する シャンク部が干渉しない
Q 2枚刃と4枚刃の使い分けは?
A 2枚刃は切りくずを収容するチップポケットが大きく、
   4枚刃は刃数が多いので送りを上げることができます。
   通常は溝加工には2枚刃を、側面加工には4枚刃を使用しますが、
   切込み量(切りくずの排出状態)により適時使い分けします。
2枚刃4枚刃

小径のエンドミルの折損防止の方法

 

【Question】

小径のエンドミルがすぐ折損してしまい困っている

微細形状加工に小径のエンドミルを使用していますが、チッピングや折損が起こりやすく困っています。どのように対策をすればよいでしょうか?

【Answer】

振れ精度

小径のエンドミルは剛性が低いため折損しやすい工具ですが、その原因の第一は、工具自体の振れや保持具により発生した振れの影響によるものです。
折損を防止するには、振れ精度の管理を徹底することが必要ですが、焼ばめホルダのように保持精度が高い保持具を使用することが有効です。
 

切削速度を上げて切削特性を高める

一般的にエンドミル刃先の切削特性は、十分な切削速度がなければ発揮されません。小径のエンドミルは、回転速度を上げても切削速度がそれほど上がらず、特にボールエンドミルの場合、実切削部の工具径がかなり小さくなるため、刃先の切削特性が十分に発揮されない状態で使用されていることが多くあります。小径のエンドミルを使用する場合は、実切削速度を意識した対応が必要です。
 

切り込み量の最適化

小径エンドミルは剛性が低いため、過剰な切り込み量は折損を招きます。折損が生じた場合は、切り込み量を小さくしてください。
また、切り込み量の変化を抑え、突発的な負荷が工具にかかることを避けることも重要です。特にコーナー部は切り込み量が大きくなり、エンドミルにかかる負荷が増大しやすい箇所なので、前加工を1工程増やすなど、小径のエンドミルの切り込み量を均一にすることが必要です。
切り込み量を均一化するにはトロコイド工具軌跡などが有効です。ただし、円弧の軌跡を動くトロコイド工具軌跡は、直線送りよりもツールパス自体が長く加工時間が長くなるため、その分切削条件を高めることが必要です。

推奨切削条件

XALシリーズ超硬ロングネックスクエアエンドミル 4枚刃/ロングネックタイプ 推奨切削条件
  • 機械、チャックは剛性のある精度の高いものをご使用ください。
  • 切削用は被削材に適したものを選定してください。
  • ご使用の加工機で回転速度が上がらない場合は、送り速度と回転速度を同じ比率で下げてご使用ください。
  • エンドミル取り付け時の刃先の振れは0.01mm以内に抑えてください。

型番 XAL-EM4LB/XAL-PEM4LB

■溝切削条件

被削材機械構造用炭素鋼
(S45C~S55C)
合金工具鋼
(SKD、SCM、SUS)
調質鋼(35~40HRC)
(HPM、NAK)
銅合金・アルミ合金
刃径D有効長送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
Ad
(mm)
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
Ad
(mm)
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
Ad
(mm)
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
Ad
(mm)
142,00031,5000.071,73031,5000.071,03023,1000.052,42037,8000.08
61,68028,3500.071,42027,3000.0695021,0000.042,00034,1300.08
81,26024,1500.041,10023,1000.0463018,9000.031,52028,8800.05
1099019,9500.0379018,9000.0347015,7500.021,16024,1500.04
1299019,9500.0279018,9000.0247015,7500.011,16024,1500.02
1.261,68024,1500.081,42023,1000.0795017,8500.052,00028,8800.11
81,26021,0000.071,10019,9500.0563014,7000.041,52025,2000.08
1099021,0000.051,10019,9500.0463014,7000.031,16025,2000.06
1299017,8500.0479016,8000.0347011,5500.021,16021,5300.05
1653012,6000.0139011,5500.0135010,5000.0163015,2300.01
1.461,68021,0000.131,42019,9500.1295015,7500.092,05025,2000.15
81,26018,9000.091,10017,8500.0863013,6500.061,52022,5800.12
101,26018,9000.061,10017,8500.0563013,6500.041,52022,5800.07
1499015,7500.0479014,7000.0447011,5500.031,16018,9000.05
1.561,79018,9000.131,42018,9000.1295014,7000.092,15022,5800.15
81,26016,8000.111,10015,7500.0863012,6000.071,52019,9500.13
101,26016,8000.081,10015,7500.0763012,6000.051,52019,9500.11
121,26016,8000.061,10015,7500.0563012,6000.041,52019,9500.07
141,26016,8000.051,10015,7500.0563012,6000.041,52019,9500.06
1699014,7000.0579013,6500.0447010,5000.031,16017,8500.06
1899014,7000.0379013,6500.0247010,5000.021,16017,8500.04
2070012,6000.0260011,5500.0247010,5000.0184015,2300.02
1.661,79017,8500.151,42017,8500.1495013,6500.112,15021,5300.18
81,37015,7500.141,10015,7500.1363011,5500.111,63018,9000.17
101,26015,7500.121,10015,7500.0963011,5500.071,52018,9000.14
121,26015,7500.071,10015,7500.0663011,5500.051,52018,9000.08
141,26015,7500.061,10015,7500.0563011,5500.041,52018,9000.07
1.862,00016,8000.211,58015,7500.191,10012,6000.152,36019,9500.25
82,00016,8000.201,58015,7500.181,10012,6000.142,68019,9500.24
101,26014,7000.131,10014,7000.1179010,5000.081,52017,8500.15
121,26014,7000.111,10014,7000.0879010,5000.071,52017,8500.13
141,26014,7000.081,10014,7000.0679010,5000.051,52017,8500.11
161,26014,7000.071,10014,7000.0579010,5000.041,52017,8500.08
2099012,6000.0479012,6000.046308,4000.031,16015,2300.05
255008,4000.013907,3500.013206,3000.0160010,0800.01
262,00015,7500.291,58014,7000.271,10011,5500.222,47018,9000.36
82,00015,7500.271,58014,7000.231,10011,5500.192,47018,9000.33
101,37013,6500.251,10012,6000.217909,4500.171,69016,2800.30
121,26013,6500.141,10012,6000.127909,4500.091,58016,2800.17
141,26013,6500.121,10012,6000.097909,4500.071,58016,2800.14
161,26013,6500.081,10012,6000.077909,4500.061,58016,2800.11
181,26013,6500.071,10012,6000.067909,4500.051,58016,2800.08
2099011,5500.0579010,5000.056307,3500.041,21013,6500.06
2599011,5500.0379010,5000.026307,3500.021,21013,6500.04
3099011,5500.0279010,5000.016307,3500.011,21013,6500.02
2.582,00012,6000.371,58011,5500.351,1009,4500.272,47015,2300.44
122,00012,6000.241,58011,5500.201,1009,4500.162,47015,2300.29
161,26010,5000.131,1009,4500.117907,3500.081,58012,6000.15
201,26010,5000.091,1009,4500.087907,3500.061,58012,6000.12
259908,4000.087908,4000.066306,3000.051,21010,0800.11
382,00010,5000.341,58010,5000.321,1008,4000.252,47012,6000.40
121,84010,5000.281,58010,5000.241,1008,4000.192,26012,6000.34
161,26010,5000.211,1009,4500.187906,3000.141,58012,6000.25
201,26010,5000.141,1009,4500.127906,3000.081,58012,6000.17
251,26010,5000.121,1009,4500.097906,3000.071,58012,6000.14
309908,4000.097907,3500.086305,2500.061,21010,0800.12
407806,7200.075705,7100.065004,3800.059208,0600.08
3.5162,1009,4500.191,6807,5600.191,2607,3500.161,21010,0800.12
251,5807,8800.131,2606,3000.138906,3000.081,21010,0800.12
351,0506,3000.078405,0400.075504,7300.051,21010,0800.12
4122,3108,4000.321,8506,7200.321,3706,3000.262,93010,5000.32
162,2108,4000.261,7606,7200.261,2606,3000.212,84010,5000.26
202,1008,4000.211,6806,7200.211,1606,3000.162,58010,5000.21
301,5807,3500.131,2605,8800.138405,2500.081,8908,9300.13
351,2606,3000.111,0105,0400.117004,7300.071,5807,5600.11
409505,2500.087604,2000.085704,2000.061,1306,3000.08
457904,7300.066303,7800.064703,6800.049505,6700.06
506304,2000.045003,3600.043503,1500.037605,0400.04
5162,2106,3000.371,7605,0400.371,2604,7300.322,3007,5600.44
251,8906,3000.261,5105,0400.261,0504,7300.218904,4100.19
351,2605,2500.161,0104,2000.166603,6800.111,8405,0400.09
507103,6800.075702,9400.073802,6300.059503,7800.03
6201,8905,2500.421,5104,2000.421,0503,6800.371,0803,5302.37
301,4704,2000.371,1803,3600.377903,1500.328703,0200.32
401,0503,6800.268402,9400.266002,8400.211,5103,7800.19
507903,1500.166302,5200.164402,3100.119502,7700.09

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

76

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

XALシリーズ超硬ロングネックスクエアエンドミル 4枚刃/ロングネックタイプのレビュー
4.5平均満足度:4.532件のレビュー
CNC
4
満足度:4.0
いままでの同じ価格のものより切れ味が長持ちし満足しています。 もう少し買いやすくしていただけたもっと助かります。
2人が参考にしています。
仕上げ加工
4
満足度:4.0
仕上げ用に使用しています。深リブや干渉避けに重宝しています。4枚刃なので剛性があり欠損しにくいです。仕上がりも良好で使い...もっと読む
0人が参考にしています。
SUS304の溝加工に使用しました。
5
満足度:5.0
SUS304の溝加工に使用しました。 幅2mm深さ6mmも溝加工 切れ、耐久性も良好でした。
0人が参考にしています。
ポケット加工
4
満足度:4.0
深めのポケット加工に使用しています。細いところが多く使用するのでサイズと長さを揃えています。
0人が参考にしています。
金型深溝加工
5
満足度:5.0
種類が豊富なので、重宝しています。 必要最短な有効長が選べて振れや破損の心配が軽減されます。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
XALシリーズ超硬ロングネックスクエアエンドミル 4枚刃/ロングネックタイプ
XALシリーズ超硬ロングネックスクエアエンドミル 2枚刃/ロングネックタイプ
TSCシリーズ超硬ロングネックスクエアエンドミル 4枚刃/ロングネックタイプ
超硬ロングネックスクエアエンドミル アルミ加工用/2枚刃/ロングネックタイプ
MRCシリーズ超硬ロングネックスクエアエンドミル 3枚刃/45°ネジレ/ロングネックタイプ
超硬ロングネックスクエアエンドミル 樹脂加工用/2枚刃/スタブ/ロングネックタイプ用
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格1,270-910 ---3,010 -2,000 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目
加工用途(加工形状)平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み-平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅アルミ / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 銅アルミ / 銅 / グラファイト / 樹脂
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)強ネジレ(45~60°)強ネジレ(45~60°)標準ネジレ(30~44°)
コーティング鋼用鋼用鋼用非鉄用(DLC)鋼用ノンコート
よく一緒に購入される商品

超硬ロングネックスクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング