17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が14型番あります。
  • 全長L(mm)

    ~mm
  • 外径 D(mm)

    ~mm
  • 砥粒

    ~mm
  • 粒度(#)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 15日以内

砥石付バリ取りブラシ 凹凸面バリ取りタイプ(シャンク付)

砥石付バリ取りブラシ 凹凸面バリ取りタイプ(シャンク付)
通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:15日目

【特長】・特殊コーティングした砥石がワークへのあたりを優しく、かつ強力に働く・研磨ボール部の根元が柄に...

詳細を確認
未確定:候補が14型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

全長L

(mm)

外径 D

(mm)

砥粒

粒度(#)

適用穴径(目安)

研磨ボール長 ℓ

(mm)

最小発注数量
195
5
AO / SC
60 ~ 220
5.0~5.5
45
1個
195
5.5
AO / SC
60 ~ 220
5.5~6.0
45
1個
195
6.5
AO / SC
60 ~ 220
6.5~7.0
45
1個
195
7
AO / SC
60 ~ 220
7.0~7.5
45
1個
200
9
AO / SC
60 ~ 220
8.0~9.0
50
1個
200
10
AO / SC
60 ~ 220
9.0~10.0
50
1個
200
11
AO / SC
60 ~ 220
10.0~11.0
50
1個
210
12
AO / SC
60 ~ 220
11.0~12.0
60
1個
210
13
AO / SC
60 ~ 220
12.0~13.0
60
1個
210
14
AO / SC
60 ~ 220
13.0~14.0
60
1個
210
16
AO / SC
60 ~ 220
14.0~16.0
60
1個
210
18
AO / SC
60 ~ 220
16.0~18.0
60
1個
210
22
AO / SC
60 ~ 220
20.0~22.0
60
1個
210
25
AO / SC
60 ~ 220
22.0~24.0
60
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
-
( - )
15日目
-
( - )
15日目
-
( - )
15日目
-
( - )
15日目
-
( - )
15日目
-
( - )
15日目
-
( - )
15日目
-
( - )
15日目
-
( - )
15日目
-
( - )
15日目
-
( - )
15日目
-
( - )
15日目
-
( - )
15日目
-
( - )
15日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・特殊コーティングした砥石がワークへのあたりを優しく、かつ強力に働く
・研磨ボール部の根元が柄に埋め込まれ固定されているので、凹凸面にもぴったりフィット

外形図

砥石付バリ取りブラシ 凹凸面バリ取りタイプ:関連画像

規格・価格

規格表

砥石付バリ取りブラシ 凹凸面バリ取りタイプ:関連画像
型番外径
D
砥粒粒度(#)
(選択)
適用穴径
(目安)
シャンク径
d
シャンク長さ
s
研磨ボール長
全長
L
最高使用
回転速度
(min−1)
FLEXH−SH5AO


SC
60(黒)

120(赤)

220(黄)
5.0〜5.56150451951,200
5.55.5〜6.0
6.56.5〜7.0
77.0〜7.5
98.0〜9.050200
109.0〜10.0
1110.0〜11.0
1211.0〜12.060210
1312.0〜13.0
1413.0〜14.0
1614.0〜16.0
1816.0〜18.0
2018.0〜20.0
2220.0〜22.0
2522.0〜24.0

[ ! ]砥粒AOとは、酸化アルミニウム研磨材入りナイロン(=ナイロン材に酸化アルミニウム研磨材を混入した材料)のことです。
[ ! ]砥粒SCとは、シリコンカーバイド研磨材入りナイロン(=ナイロン材にシリコンカーバイド研磨材を混入した材料)のことです。

選定ガイド バリ取りブラシはこちら

納期

砥石付バリ取りブラシ 凹凸面バリ取りタイプ:関連画像

特徴・使用例

仕様・概要


砥石付バリ取りブラシに、φ6のシャンクをとりつけています。
砥石を特殊コーティングした研磨ボールの1つ1つがワークにフィットします。砥石がボール状になっているためワークへの当たりが優しく、かつ強力に作業を行います。
研磨ボール部の軸が柄にネジ込まれているため、中心はしっかりと固定され、また先端には弾力性が生まれ、凹凸面にもぴったりフィットします。
砥粒SC(シリコンカーバイド)は、鋳鉄、炭素鋼、高硬度鋼の硬い被削材の研磨に、AO(酸化アルミニウム)は、アルミ、ステンレス、銅などのやわらかい被削材の研磨に適しています。
粒度による研磨後の面粗度目安は、#60は18μm、#120は12μm、#220は6μmです。

カタログ

  • 価格は適宜変更しております。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

1083

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

砥石付バリ取りブラシ 凹凸面バリ取りタイプ(シャンク付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
砥石付バリ取りブラシ 凹凸面バリ取りタイプ(シャンク付)
バリ取りブレード(特殊タイプ) BK3103
シャビーブ バリ取りブレード 151-29231
シャビーブ バリ取りブレード 151-29142
シャビーブ バリ取りブレード 151-29141
シャビーブ バリ取りブレード 151-29052
メーカーミスミノガ・ウォーターズシャビーブシャビーブシャビーブシャビーブ
通常価格-7007,6818,1716,7347,007
通常出荷日15日目2日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ自動手動手動手動手動手動
商品内容ブラシブレードブレードブレードブレードブレード
最高使用回転速度(min−1)1,200-----
シャンク径 d(mm)6-----
シャンク長さ s(mm)150-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バリ取りツールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト