ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 断面形状

    ~mm
  • 組種類

  • 目の粗さ

  • ヤスリ部有効長(mm)

    ~mm
  • ヤスリ部幅(mm)

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

組ヤスリ ミスミ【12個入り】

組ヤスリ ミスミ LTKS-MA-012-01
通常単価(税別)
4,230
税込単価
4,653
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

国産のスタンダードな組ヤスリ※商品情報にございます「厚(mm)」につきましては、最大厚を指しております...

詳細を確認
  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。また、一部の型番についてはすでに受注を終了しています。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

型番:

LTKS-MA-012-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (12個入り)

LTKS-MA-012-01の仕様・寸法情報

断面形状
組種類
12本組
目の粗さ
粗目
ヤスリ部有効長(mm)
70
ヤスリ部幅(mm)
φ2.5
ヤスリ部厚み(mm)
-
単品/パック/セット
パック
全長(mm)
170

型番リスト

表示件数
型番
LTKS-MA-012-01

断面形状

組種類

目の粗さ

ヤスリ部有効長

(mm)

ヤスリ部幅

(mm)

ヤスリ部厚み

(mm)

全長

(mm)

最小発注数量
12本組
粗目
70
φ2.5
-
170
1パック

12個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,230
( 4,653 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

国産のスタンダードな組ヤスリ
※商品情報にございます「厚(mm)」につきましては、最大厚を指しております。

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。また、一部の型番についてはすでに受注を終了しています。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

外形図

組ヤスリ 高硬度材用:関連画像

規格・価格

規格表

組ヤスリ 高硬度材用:関連画像
型番
LTKS
形状No.目の粗さ
(#)
選択
呼び
サイズ
パック
入数
全長L刃長ℓ幅×厚¥単価 1~4パック
01(粗)02(中)03(細)04(油)
H組ヤスリ 高硬度材用:関連画像00501 (粗)
02 (中)
03
(細)
04 (油)
5本組521511011×3.51,9501,7502,5503,900
0088本組82001009×33,3602,5204,3205,760
01010本組10185857×2.54,0803,7805,2807,080
01212本組12170704×24,6804,3206,1908,130
HA組ヤスリ 高硬度材用:関連画像半丸0055本組521511012×3.83,4502,9404,2606,150
0088本組82001009.5×34,5604,4106,0008,880
01010本組10185857.3×2.55,7005,1007,20010,200
01212本組12170704.2×26,7606,0408,49011,730
MA組ヤスリ 高硬度材用:関連画像0055本組5215110φ5.52,3202,1703,040
0088本組8200100φ4.33,3403,1504,400
01010本組1018585φ3.23,9403,6505,100
01212本組1217070φ2.54,5104,1706,040
KA組ヤスリ 高硬度材用:関連画像0055本組52151105.5×5.52,7002,4003,450
0088本組82001004.3×4.33,8403,6005,040
01010本組10185853.2×3.24,3804,0805,580
01212本組12170702.5×2.55,0404,4606,330
SA組ヤスリ 高硬度材用:関連画像三角0055本組52151109×93,0002,7503,900
0088本組82001007.5×7.54,5104,0805,760
01010本組10185856×65,1004,5606,600
01212本組12170704×45,9005,1807,200

[ ! ]呼びサイズはヤスリのサイズを表しています。

選定ガイド 鉄工ヤスリ・電着ダイヤモンドヤスリはこちら

■数量スライド価格[ ! ]1円未満切捨て)
数 量1〜45〜910〜1920〜2930〜
値引率価格表2%4%6%[お見積り]

納期

組ヤスリ 高硬度材用:関連画像

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

組ヤスリ ミスミの型番LTKS-MA-012-01のページです。 型番LTKS-MA-012-01に関する仕様情報を記載しております。
組ヤスリ ミスミのレビュー
4平均満足度:4.010件のレビュー
部品仕上げ用
4
満足度:4.0
納期がはっきりしているので、注文しやすいです いろいろな種類をセットにして販売している組ヤスリもあるが、それだと使わない...もっと読む
1人が参考にしています。
バリ取り用
4
満足度:4.0
粗削り用に丸棒タイプを探していたので購入。 5本組みなので、木材・プラ用と金属用に分けて使用していますが、粗めなのもあっ...もっと読む
0人が参考にしています。
面取り
3
満足度:3.0
今回初めて使用してみました。なかなか良いと思います。今後も検討したいと思いますが、5本組の細目など幅広くそろえて欲しいで...もっと読む
0人が参考にしています。
プレス加工品のバリ取り修正
4
満足度:4.0
商品加工精度、工具寿命、問題ありません。即納対応品なので、緊急時に助かります。
0人が参考にしています。
バリ取り
4
満足度:4.0
製品のバリ取りに使用しています。ヤスリとして問題なく使用出来ていますので、リピート購入しています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
組ヤスリ ミスミ
組ヤスリ 各種形状
組ヤスリ セット STシリーズ
組ヤスリ ブライト900エクストリーム
組ヤスリ(三角)セット SAシリーズ
組ヤスリ JIS B 4704相当
メーカーミスミトラスコ中山ツボサンツボサンツボサントラスコ中山
通常価格4,230962 -7,915 -3,700 -7,219 -3,241 -
通常出荷日在庫品1日目1日目〜1日目〜在庫品1日目〜1日目〜1日目〜
単品/パック/セットパック単品セット単品セット-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

組ヤスリカテゴリの売れ筋ランキング