17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 粒度(#)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 8日以内

ドレッサー砥石  ダイヤ&CBNホイール用【5個入り】

ドレッサー砥石  ダイヤ&CBNホイール用
通常単価(税別)
2,9005,000
税込単価
3,1905,500
通常出荷日:在庫品1日目~8日目一部当日出荷可能

ドレッシング時間を短縮できます。ダイヤモンド/CBNホイールのドレッシングを少ない損傷で行えます。

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

粒度(#)

最小発注数量
220
1パック

5個入り

320
1パック

5個入り

600
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,900
( 3,190 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,500
( 3,850 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,000
( 5,500 )
8日目

詳細情報

基本情報

ドレッシング時間を短縮できます。ダイヤモンド/CBNホイールのドレッシングを少ない損傷で行えます。

外形図

ドレッサー砥石  ダイヤ&CBNホイール用:関連画像

規格・価格

規格表

ドレッサー砥石  ダイヤ&CBNホイール用:関連画像
型番粒度(#)全長
L

W
厚さ
T
パック
入数
¥単価(1個単価) 30パック以上お見積り
1〜4パック5〜9パック10〜19パック20〜29パック
WSFDP220 10020205 2,450(490) 2,300(460) 2,200(440) 2,050(410)
320 2,650(530) 2,450(490) 2,350(470) 2,250(450)
600 3,500(700) 3,250(650) 3,150(630) 2,950(590)


[ ! ]粒度はご使用のダイヤ、又はCBNホイールの粒度に近いものをお選びください。
[ ! ]この商品はパック単位での販売になります。

 ドレッサー砥石  ダイヤ&CBNホイール用:関連画像


 ツルーイング・ドレッシング方法はこちら

納期

ドレッサー砥石  ダイヤ&CBNホイール用:関連画像

特徴・使用例

仕様・概要


ドレッシング時間を短縮できます。
ダイヤモンド/CBNホイールのドレッシングを少ない損傷で行えます。

■用 途
●ダイヤモンド/CBNホイールのドレッシング
[ ! ]マイティタッチ(SMV)/CBタッチ(SCV)には不適となります。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

1043

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドレッサー砥石  ダイヤ&CBNホイール用のレビュー
5平均満足度:5.04件のレビュー
砥石のドレッサー
5
満足度:5.0
砥石のドレッサーに使用していますが、1本で1年以上持つので 長期間使用できるので、とても助かります。
0人が参考にしています。
砥石のドレッサー
5
満足度:5.0
砥石のドレッサーに使用しています。 ドレッサーをするかしないかで切れ味が全く違います。
0人が参考にしています。
ホイールのドレッシングなどさまざまな用途に対して
5
満足度:5.0
使用しているホイールのドレッシングなどさまざまな用途に対して使用しています。ちょうどよい番数でしたので購入しています。実...もっと読む
0人が参考にしています。
CBNホイールのドレッシング
5
満足度:5.0
主に他社製の全長150のドレッサーを使用していますが 試に2回購入しました。 CBNのドレッシング後は問題なく加工出来て...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ドレッサー砥石  ダイヤ&CBNホイール用
成形用砥石ドレッサー
スティック砥石ドレッサー
砥石ドレッサ
ドーナツドレッサ(平面研削盤用)
電着ダイヤモンドドレッサー
メーカーミスミミニターミニターナカニシ岡崎精工ミニター
通常価格2,900-2,4811,376 -1,8008,827 -5,877 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目1日目1日目5日目1日目〜
よく一緒に購入される商品

ドレッシングストーン・ダイヤブリックカテゴリの売れ筋ランキング