ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ワイヤーカット用サビ取り剤ケミQ124 WREV-1800

ワイヤーカット用サビ取り剤ケミQ124 WREV-1800 WREV-1800
通常単価(税別)
17,700
税込単価
19,470
通常出荷日:3日目

【用途】加工物の錆びやカーボンスラッジの洗浄除去に使用できます。【特長】全ての鉄合金、アルミ合金で使用...

詳細を確認

型番:

WREV-1800
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

WREV-1800の仕様・寸法情報

用途
加工物の錆やカーボンスラッジの洗浄除去
容量(mℓ)
1800

型番リスト

表示件数
型番
WREV-1800
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,700
( 19,470 )
3日目

詳細情報

基本情報

【用途】
加工物の錆びやカーボンスラッジの洗浄除去に使用できます。
【特長】
全ての鉄合金、アルミ合金で使用でき、リン青銅、黄銅、純銅などの銅合金にも有効です。

外形図

ワイヤーカット用サビ取り剤 :関連画像

規格・価格

規格表

ワイヤーカット用サビ取り剤 :関連画像
型番容量
(mℓ)
用途
WREV1800加工物の錆やカーボンスラッジの洗浄除去

納期

ワイヤーカット用サビ取り剤 :関連画像

特徴・使用例

仕様・概要


通常の溶剤や洗浄剤では洗い落とすことのできない強固な錆や酸化皮膜を、金属面を痛めることなく短時間で除錆できます。
WREVへの浸漬→水洗→防錆剤への浸漬の工程により、素材本来の金属光沢を再生し保存します。
強酸ですが、塩酸などと異なり刺激性のガスが発生せずほとんど無臭です。
すべての鉄合金、アルミ合金で使用できます。また、リン青銅、黄銅、純銅などの銅合金にも有効です。

[ ! ]ご使用上の注意
●他の薬品と混合しないでください。
●作業用保護メガネ、ゴム手袋などの保護具を必ず着用してください。
その他の注意は容器表示を参照してください。

●使用方法

1.プラスチック製の容器に入れ、除錆したいワークを浸漬します。
   鉄合金 強度の錆、酸化皮膜 : 5~10分
   軽度の錆 : 2~5分
   アルミ合金・銅合金 : 1~2分
2.浸漬だけで除去が不十分な場合、液中にてウエスでこすり、拭き取ります。このとき、皮膚に液が触れないよう十分ご注意ください。
3.除錆・洗浄後すみやかに流水にて洗い流してください。
4.水洗後の金属表面は再び錆が発生しやすくなっています。水洗後ただちに防錆油に浸漬し水分の除去を行なうことが必要です。

■製品安全データシート
[ ! ]各製品の製品安全データシート(MSDS)を、PDFファイルにて下記URLからダウンロードいただくことができます。
/maker/misumi/tech/msds/index.html

カタログ

  • 価格は適宜変更しております。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

918

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワイヤーカット用サビ取り剤ケミQ124 WREV-1800の型番WREV-1800のページです。 型番WREV-1800に関する仕様情報を記載しております。
ワイヤーカット用サビ取り剤ケミQ124 WREV-1800のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワイヤーカット用サビ取り剤ケミQ124 WREV-1800
ワイヤーカット用防錆剤ケミフラッシュWE-1/防錆添加剤 WRUST-1000
ワイヤーカット用クランパー (ザグリタイプ・ザグリなし簡易タイプ) 締め付け位置移動用
超硬給電ダイス
ウォーターノズル
ワイヤーカット用サビ取り剤ケミQ124
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミケミック
通常価格17,70016,6804,135 -1,100 -1,260 -17,288
通常出荷日3日目3日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜4日目
用途加工物の錆やカーボンスラッジの洗浄除去-----
容量(mℓ)1800-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワイヤーカット用部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト