ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

ワイヤーカット用防錆剤ケミフラッシュWE-1/防錆添加剤 WRUST-1000

ワイヤーカット用防錆剤ケミフラッシュWE-1/防錆添加剤 WRUST-1000 WRUST-1000
通常単価(税別)
16,680
税込単価
18,348
通常出荷日:3日目

【用途】加工液に添付して防錆機能を付与することができます。【特長】イオン交換樹脂の消耗が少なくなり、水...

詳細を確認

型番:

WRUST-1000
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

WRUST-1000の仕様・寸法情報

用途
加工液に添加して防錆
容量(mℓ)
10000

型番リスト

表示件数
型番
WRUST-1000

用途

容量

(mℓ)

最小発注数量
加工液に添加して防錆
10000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,680
( 18,348 )
3日目

詳細情報

基本情報

【用途】
加工液に添付して防錆機能を付与することができます。
【特長】
イオン交換樹脂の消耗が少なくなり、水の比抵抗値を変化させません。

外形図

ワイヤーカット用防錆剤ケミフラッシュWE-1/硬質コートスプレー :関連画像

規格・価格

規格表

ワイヤーカット用防錆剤ケミフラッシュWE-1/硬質コートスプレー :関連画像
型番容量
(
mℓ)
用途
WRUST1000加工液に添加して防錆
WCOAT480加工前にワークに塗付して防錆

納期

ワイヤーカット用防錆剤ケミフラッシュWE-1/硬質コートスプレー :関連画像

特徴・使用例

仕様・概要


<WRUST>
イオン交換樹脂の消耗が少なくなります。
飛散箇所のベタツキがほとんどありません。
水の比抵抗値を変化させません。
<WCOAT>
防錆皮膜が強く水圧が高い加工でも安心です。
水を汚す心配もありません。
加工後は、脱脂用スプレーや炭化水素系の洗浄剤で簡単に洗い流せます。

使用方法
<WRUST>
●タンク内の水量(イオン交換水)に対して、約0.5%添加してください。
●加工液の比抵抗値を適正な値に調整してください。
●補給する水に対しては0.3%の割合で添加してください。
<WCOAT>
●ワーク全体に塗付して、乾燥後(20~30分後)加工してください。

■製品安全データシート
[ ! ]各製品の製品安全データシート(MSDS)を、PDFファイルにて下記URLからダウンロードいただくことができます。
/maker/misumi/tech/msds/index.html

カタログ

  • 価格は適宜変更しております。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

918

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワイヤーカット用防錆剤ケミフラッシュWE-1/防錆添加剤 WRUST-1000の型番WRUST-1000のページです。 型番WRUST-1000に関する仕様情報を記載しております。
ワイヤーカット用防錆剤ケミフラッシュWE-1/防錆添加剤 WRUST-1000のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワイヤーカット用防錆剤ケミフラッシュWE-1/防錆添加剤 WRUST-1000
ワイヤーカット用サビ取り剤ケミQ124 WREV-1800
ワイヤーカット用クランパー (ザグリタイプ・ザグリなし簡易タイプ) 締め付け位置移動用
超硬給電ダイス
ウォーターノズル
ワイヤーカット用防錆剤 ケミフラッシュWE-1
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミケミック
通常価格16,68017,7004,135 -1,100 -1,260 -15,777
通常出荷日3日目3日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜8日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワイヤーカット用部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト