17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が18型番あります。
  • ねじサイズ(呼び)

  • ピッチ(P)

    ~mm
  • 食付き部山数

  • 全長(mm)

    ~mm
  • ねじ長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 溝数

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ハイス鋼ハンドタップ【10個入り】

ハイス鋼ハンドタップ
通常単価(税別)
2,7805,690
税込単価
3,0586,259
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・汎用的なノンコートタイプのハイス鋼ハンドタップ・汎用性が高く、多様な用途、アルミや一般鋼の被...

詳細を確認
  • 食付き1.5Pタイプ及びM10タイプは写真と異なり全サイズ突出しセンタではありません。
    この商品はパック単位での販売になります。
  • M8以下は突き出しセンタとなります。食付き1.5Pタイプは全サイズ突出しセンタではありません。
  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。
詳細を確認
未確定:候補が18型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

納期

 

仕様・概要


汎用性が高く、多様な用途、被削材に対応できます。

推奨切削条件

型番 HT

切削速度は、タップの材質、種類、食付山数、下穴形状、被削材及び切削油剤等使用条件により左右され、選択には十分注意する必要があります。
又、切削油剤には潤滑、冷却、反溶着の3つの作用があり、これを切削油の三要素と呼びます。
タッピングの場合、非常に複雑な切削作用が行われるため、必ず切削油剤を十分にかけることをお奨めします。

標準切削速度と適応切削油剤

被削材切削速度(m/min)切削油剤
ハイス超硬不水溶性水溶性
(エマルジョン)
セミドライドライ
ハンドスパイラルポイントロール管用
低炭素鋼C0.25%以下8~138~1315~258~133~6-
中炭素鋼C0.25~0.45%7~127~1210~157~103~6-
高炭素鋼C0.45%以上6~96~98~135~82~5-
合金鋼SCM7~127~1210~155~82~5-
調質鋼25~45HRC3~53~54~6-2~5---
ステンレス鋼SUS4~75~88~135~103~6---
析出硬化系ステンレス鋼SUS630
SUS631
3~53~54~6-2~5----
工具鋼SKD6~96~97~10-2~5----
鋳鋼SC6~116~1110~15-2~5---
鋳鉄FC10~15---2~515~25
ダクタイル鋳鉄FCD7~127~1210~20-4~812~20-
Cu6~96~117~127~122~515~33--
黄銅・黄銅鋳物Bs・BsC10~1510~2015~257~125~1023~33
青銅・黄銅鋳物PB・PBC6~116~1110~207~126~1118~33--
アルミニウム圧延材Al10~2010~2015~2510~205~1023~40-
アルミニウム合金鋳物AC・ADC10~1510~1515~2010~1510~1515~25-
マグネシウム合金鋳物MC7~127~1210~15-10~1512~20-
亜鉛合金鋳物ZDC7~127~1210~157~1210~1512~20-
熱硬化性プラスチックベークライト
フェノール
エポキシ
10~20---5~1015~25-
熱可塑性プラスチック塩化ビニール
ナイロン
シュラコン
10~2010~1510~20-5~1015~25-

◎最適 ○適用 △使用可 -使用不可

この表は一般的な選定基準であり、使用条件により変更する必要があります。

ハイス鋼ハンドタップ:関連画像

型番リスト

表示件数

ねじサイズ(呼び)

ピッチ(P)

食付き部山数

全長

(mm)

ねじ長

(mm)

シャンク径

(mm)

溝数

シャンク四角部の幅

(mm)

シャンク四角部の長さ

(mm)

食付1=1.5P2=5P3=9P

(P)

突き出しセンタ

最小発注数量
M3
0.5
1.5P
46
18
4
3
3.2
6
1
1パック

10個入り

M3
0.5
5P
46
18
4
3
3.2
6
2
1パック

10個入り

M3
0.5
9P
46
18
4
3
3.2
6
3
1パック

10個入り

M4
0.7
1.5P
52
20
5
4
4
7
1
1パック

10個入り

M4
0.7
5P
52
20
5
4
4
7
2
1パック

10個入り

M4
0.7
9P
52
20
5
4
4
7
3
1パック

10個入り

M5
0.8
1.5P
60
22
5.5
4
4.5
7
1
1パック

10個入り

M5
0.8
5P
60
22
5.5
4
4.5
7
2
1パック

10個入り

M5
0.8
9P
60
22
5.5
4
4.5
7
3
1パック

10個入り

M6
1
1.5P
62
24
6
4
4.5
7
1
1パック

10個入り

M6
1
5P
62
24
6
4
4.5
7
2
1パック

10個入り

M6
1
9P
62
24
6
4
4.5
7
3
1パック

10個入り

M8
1.25
1.5P
70
30
6.2
4
5
8
1
1パック

10個入り

M8
1.25
5P
70
30
6.2
4
5
8
2
1パック

10個入り

M8
1.25
9P
70
30
6.2
4
5
8
3
1パック

10個入り

M10
1.5
1.5P
75
32
7
4
5.5
8
1
1パック

10個入り

M10
1.5
5P
75
32
7
4
5.5
8
2
1パック

10個入り

M10
1.5
9P
75
32
7
4
5.5
8
3
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,910
( 3,201 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,910
( 3,201 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,910
( 3,201 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,780
( 3,058 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,780
( 3,058 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,780
( 3,058 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,910
( 3,201 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,910
( 3,201 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,910
( 3,201 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,030
( 3,333 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,030
( 3,333 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,030
( 3,333 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,430
( 4,873 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,430
( 4,873 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,430
( 4,873 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,690
( 6,259 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,690
( 6,259 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,690
( 6,259 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・汎用的なノンコートタイプのハイス鋼ハンドタップ
・汎用性が高く、多様な用途、アルミや一般鋼の被削材に対応

ご注意

  • 食付き1.5Pタイプ及びM10タイプは写真と異なり全サイズ突出しセンタではありません。
    この商品はパック単位での販売になります。
  • M8以下は突き出しセンタとなります。食付き1.5Pタイプは全サイズ突出しセンタではありません。
  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

732

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハイス鋼ハンドタップのレビュー
4.4平均満足度:4.425件のレビュー
鋼板へのタップ切り
5
満足度:5.0
10本パックで安心して使用でき、価格の割りに良く切れ、使いやすかった。
2人が参考にしています。
タップ穴の潰れの再加工
3
満足度:3.0
タップ加工には問題はありませんが、 10本も入ったプラスチックケースが破損しているのは 保管するのが…
1人が参考にしています。
厚板ステンレス材にM4タップ加工
4
満足度:4.0
ステンレス材にM4タップを立てるときにかたくてタップが立たない場合があります。 この時この1番タップでした加工すると加工...もっと読む
1人が参考にしています。
樹脂部品へのネジ穴
2
満足度:2.0
加工条件が合わないと、ガタガタになりネジもキツく使えない状態になります。注意が必要です。 条件調整すると問題ありません。...もっと読む

ミスミからのコメント

この度は貴重なご意見をいただきありがとうございます。 めねじが小さくネジが入らないということで、ドリル下穴径が小さい、またはタップ加工後に被削材が伸縮することが要因として考えられます。タップのドリル下穴径を広げることにより解決する場合がありますのでぜひお試しください。また、下記リンクにタップ加工のよくあるトラブルと対策を掲載しておりますので、併せてご覧ください。 ラインアップ関しては、貴重なご意見として今後の商品構成や開発に役立ててまいりますので、引き続きミスミをよろしくお願い申し上げます。 技術情報~タップ加工のトラブルシューティング~ https://jp.misumi-ec.com/tech-info/categories/machine_processing/mp04/j0057.html

0人が参考にしています。
金型部品の作製
4
満足度:4.0
有名メーカーに比べると、値段もだいぶ安いのでとても助かります。少し切れ味が劣るので下穴を若干大きめにあけて加工しています...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハイス鋼ハンドタップ
TiCNコート超硬高硬度鋼用ハンドタップ
高硬度鋼用超硬タップ EH-CT
超硬ハンドタップ
ISOメートル並目ねじ用 粉末ハイス TT-M-DNCG
A-CHT Aタップシリーズ FXコート 油穴付き超硬ハンドタップ
メーカーミスミミスミ彌満和製作所ミスミタンガロイオーエスジー
通常価格2,780-6,640 -9,300 -3,080 -12,259 -10,955 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目1日目1日目
タップ種類ハンドタップハンドタップポイントタップハンドタップハンドタップハンドタップ
工具材質バナジウムハイス超硬超硬超硬粉末ハイス超硬
ねじ種類メートルメートルメートルメートルメートルメートル
穴種類通り穴・止り穴用(兼用)通り穴・止り穴用(兼用)通り穴・止り穴用(兼用)通り穴・止り穴用(兼用)通り穴・止り穴用(兼用)止り穴用
被削材一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 銅高硬度鋼~HRC60高硬度鋼~HRC55鋳鉄鋳鉄鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンドタップカテゴリの売れ筋ランキング