ツール用品技術窓口



切削速度は、タップの材質、種類、食付山数、下穴形状、被削材及び切削油剤等使用条件により左右され、選択には十分注意する必要があります。
又、切削油剤には潤滑、冷却、反溶着の3つの作用があり、これを切削油の三要素と呼びます。
タッピングの場合、非常に複雑な切削作用が行われるため、必ず切削油剤を十分にかけることをお奨めします。
標準切削速度と適応切削油剤
| 被削材 | 切削速度(m/min) | 切削油剤 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハイス | 超硬 | 不水溶性 | 水溶性 (エマルジョン) | セミドライ | ドライ | ||||||
| ハンド | スパイラル | ポイント | ロール | 管用 | |||||||
| 低炭素鋼 | C0.25%以下 | 8~13 | 8~13 | 15~25 | 8~13 | 3~6 | - | ◎ | ○ | △ | △ |
| 中炭素鋼 | C0.25~0.45% | 7~12 | 7~12 | 10~15 | 7~10 | 3~6 | - | ◎ | ○ | △ | △ |
| 高炭素鋼 | C0.45%以上 | 6~9 | 6~9 | 8~13 | 5~8 | 2~5 | - | ◎ | ○ | △ | △ |
| 合金鋼 | SCM | 7~12 | 7~12 | 10~15 | 5~8 | 2~5 | - | ◎ | △ | △ | △ |
| 調質鋼 | 25~45HRC | 3~5 | 3~5 | 4~6 | - | 2~5 | - | ◎ | △ | - | - |
| ステンレス鋼 | SUS | 4~7 | 5~8 | 8~13 | 5~10 | 3~6 | - | ◎ | ○ | - | - |
| 析出硬化系ステンレス鋼 | SUS630 SUS631 | 3~5 | 3~5 | 4~6 | - | 2~5 | - | ◎ | - | - | - |
| 工具鋼 | SKD | 6~9 | 6~9 | 7~10 | - | 2~5 | - | ◎ | - | - | - |
| 鋳鋼 | SC | 6~11 | 6~11 | 10~15 | - | 2~5 | - | ◎ | ○ | - | - |
| 鋳鉄 | FC | 10~15 | - | - | - | 2~5 | 15~25 | ◎ | ○ | ○ | ○ |
| ダクタイル鋳鉄 | FCD | 7~12 | 7~12 | 10~20 | - | 4~8 | 12~20 | ◎ | ○ | ○ | - |
| 銅 | Cu | 6~9 | 6~11 | 7~12 | 7~12 | 2~5 | 15~33 | ○ | ○ | - | - |
| 黄銅・黄銅鋳物 | Bs・BsC | 10~15 | 10~20 | 15~25 | 7~12 | 5~10 | 23~33 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 青銅・黄銅鋳物 | PB・PBC | 6~11 | 6~11 | 10~20 | 7~12 | 6~11 | 18~33 | ○ | ○ | - | - |
| アルミニウム圧延材 | Al | 10~20 | 10~20 | 15~25 | 10~20 | 5~10 | 23~40 | ◎ | ○ | △ | - |
| アルミニウム合金鋳物 | AC・ADC | 10~15 | 10~15 | 15~20 | 10~15 | 10~15 | 15~25 | ◎ | ○ | △ | - |
| マグネシウム合金鋳物 | MC | 7~12 | 7~12 | 10~15 | - | 10~15 | 12~20 | ◎ | ○ | ○ | - |
| 亜鉛合金鋳物 | ZDC | 7~12 | 7~12 | 10~15 | 7~12 | 10~15 | 12~20 | ◎ | ○ | △ | - |
| 熱硬化性プラスチック | ベークライト フェノール エポキシ | 10~20 | - | - | - | 5~10 | 15~25 | - | ○ | ○ | ○ |
| 熱可塑性プラスチック | 塩化ビニール ナイロン シュラコン | 10~20 | 10~15 | 10~20 | - | 5~10 | 15~25 | - | ○ | ○ | ○ |
◎最適 ○適用 △使用可 -使用不可
この表は一般的な選定基準であり、使用条件により変更する必要があります。

通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
7,210円 ( 7,931円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,040円 ( 4,444円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,790円 ( 4,169円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,920円 ( 4,312円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,180円 ( 4,598円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,870円 ( 5,357円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,270円 ( 7,997円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,340円 ( 9,174円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
MTシリーズ ハイス鋼スパイラルタップ MT-SPFT
4.3通常価格(税別):810円~

ミスミ
粉末ハイス鋼スパイラルタップ 難削材対応
4.4通常価格(税別):3,860円~

ミスミ
ハイス鋼スパイラルタップ
4.5通常価格(税別):3,790円~

オーエスジー
Aタップシリーズ スパイラルタップ A-SFT
4.4通常価格(税別):2,954円~

ミスミ
TiNコートハイス鋼スパイラルタップ
4通常価格(税別):1,260円~

オーエスジー
スパイラルタップシリーズ 一般用 EX-SFT
4.5通常価格(税別):1,223円~

彌満和製作所
ステンレス鋼用スパイラルタップ SU+SP/SU-SP
4.6通常価格(税別):1,560円~

ミスミ
超硬スパイラルタップ
5通常価格(税別):3,080円~

オーエスジー
スパイラルタップシリーズ ステンレス用 EX-SUS-SFT
4.7通常価格(税別):1,380円~