ツール用品技術窓口

【特長】・止り穴加工に使用可能・TiNコーティングにより耐摩耗性、耐溶着性に優れる・食付部が従来の2....
詳細を確認

切削速度は、タップの材質、種類、食付山数、下穴形状、被削材及び切削油剤等使用条件により左右され、選択には十分注意する必要があります。
又、切削油剤には潤滑、冷却、反溶着の3つの作用があり、これを切削油の三要素と呼びます。
タッピングの場合、非常に複雑な切削作用が行われるため、必ず切削油剤を十分にかけることをお奨めします。
標準切削速度と適応切削油剤
| 被削材 | 切削速度(m/min) | 切削油剤 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハイス | 超硬 | 不水溶性 | 水溶性 (エマルジョン) | セミドライ | ドライ | ||||||
| ハンド | スパイラル | ポイント | ロール | 管用 | |||||||
| 低炭素鋼 | C0.25%以下 | 8~13 | 8~13 | 15~25 | 8~13 | 3~6 | - | ◎ | ○ | △ | △ |
| 中炭素鋼 | C0.25~0.45% | 7~12 | 7~12 | 10~15 | 7~10 | 3~6 | - | ◎ | ○ | △ | △ |
| 高炭素鋼 | C0.45%以上 | 6~9 | 6~9 | 8~13 | 5~8 | 2~5 | - | ◎ | ○ | △ | △ |
| 合金鋼 | SCM | 7~12 | 7~12 | 10~15 | 5~8 | 2~5 | - | ◎ | △ | △ | △ |
| 調質鋼 | 25~45HRC | 3~5 | 3~5 | 4~6 | - | 2~5 | - | ◎ | △ | - | - |
| ステンレス鋼 | SUS | 4~7 | 5~8 | 8~13 | 5~10 | 3~6 | - | ◎ | ○ | - | - |
| 析出硬化系ステンレス鋼 | SUS630 SUS631 | 3~5 | 3~5 | 4~6 | - | 2~5 | - | ◎ | - | - | - |
| 工具鋼 | SKD | 6~9 | 6~9 | 7~10 | - | 2~5 | - | ◎ | - | - | - |
| 鋳鋼 | SC | 6~11 | 6~11 | 10~15 | - | 2~5 | - | ◎ | ○ | - | - |
| 鋳鉄 | FC | 10~15 | - | - | - | 2~5 | 15~25 | ◎ | ○ | ○ | ○ |
| ダクタイル鋳鉄 | FCD | 7~12 | 7~12 | 10~20 | - | 4~8 | 12~20 | ◎ | ○ | ○ | - |
| 銅 | Cu | 6~9 | 6~11 | 7~12 | 7~12 | 2~5 | 15~33 | ○ | ○ | - | - |
| 黄銅・黄銅鋳物 | Bs・BsC | 10~15 | 10~20 | 15~25 | 7~12 | 5~10 | 23~33 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 青銅・黄銅鋳物 | PB・PBC | 6~11 | 6~11 | 10~20 | 7~12 | 6~11 | 18~33 | ○ | ○ | - | - |
| アルミニウム圧延材 | Al | 10~20 | 10~20 | 15~25 | 10~20 | 5~10 | 23~40 | ◎ | ○ | △ | - |
| アルミニウム合金鋳物 | AC・ADC | 10~15 | 10~15 | 15~20 | 10~15 | 10~15 | 15~25 | ◎ | ○ | △ | - |
| マグネシウム合金鋳物 | MC | 7~12 | 7~12 | 10~15 | - | 10~15 | 12~20 | ◎ | ○ | ○ | - |
| 亜鉛合金鋳物 | ZDC | 7~12 | 7~12 | 10~15 | 7~12 | 10~15 | 12~20 | ◎ | ○ | △ | - |
| 熱硬化性プラスチック | ベークライト フェノール エポキシ | 10~20 | - | - | - | 5~10 | 15~25 | - | ○ | ○ | ○ |
| 熱可塑性プラスチック | 塩化ビニール ナイロン シュラコン | 10~20 | 10~15 | 10~20 | - | 5~10 | 15~25 | - | ○ | ○ | ○ |
◎最適 ○適用 △使用可 -使用不可
この表は一般的な選定基準であり、使用条件により変更する必要があります。

| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,600円 ( 1,760円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,490円 ( 1,639円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,360円 ( 1,496円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,260円 ( 1,386円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,010円 ( 2,211円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,170円 ( 2,387円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,430円 ( 4,873円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,360円 ( 4,796円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,360円 ( 4,796円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,480円 ( 4,928円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,750円 ( 6,325円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,960円 ( 7,656円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,430円 ( 4,873円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,360円 ( 4,796円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,360円 ( 4,796円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,480円 ( 4,928円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,750円 ( 6,325円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,960円 ( 7,656円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
【特長】
・止り穴加工に使用可能
・TiNコーティングにより耐摩耗性、耐溶着性に優れる
・食付部が従来の2.5山よりも小さい1.5山のため止り穴の不完全山部の数を削減(G-SC-SPFT)
・ロングシャンクタイプにより深い位置にあるねじ穴加工に最適(G-LS-SPFT)
ミスミからのコメント
貴重なご意見を頂き誠にありがとうございます。 この度はお客様のご要望に沿う工具をご提供できず誠に申し訳ございませんでした。 「工具鋼熱処理前にタップ加工➝焼入れ➝組立時にてボルトが入らない」状況だった旨お話をお伺いさせていただきました。 お預かりした工具を検査させて頂いたところ、工具各寸法、コーティング状況、超硬母材に関しては問題はございませんでした。 現時点で考えられるボルトが入らない発生原因としましては、タップ加工後の焼入れによる被削材の「熱収縮」が考えられます。 熱収縮に対しての対策として、下記にて改善する可能性がございます。 ①オーバーサイズ用のタップをご使用 ②熱処理後に高硬度鋼用のタップで再度タップ加工 ③下穴に熱収縮抑制のケミカルを塗布し焼入れ 誠に恐縮ですが、上記ご検討いただけますと幸いです。 技術情報ページ「タップ加工のトラブルシューティング」https://jp.misumi-ec.com/tech-info/categories/machine_processing/mp04/j0057.htmlがございますので、ご参考になれば幸いです。 引き続きお引き立てを賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。
ミスミからのコメント
貴重なご意見を頂き誠にありがとうございます。 この度はお客様のご要望に沿う工具をご提供できず誠に申し訳ございませんでした。 タップ穴が大きくなる推定原因として、切り粉がタップの刃に詰まり構成刃先となりねじ山をつぶしてしまうケースがあります。また、タッピングペースト等の潤滑油を使用することで、そのリスクを回避でき安定加工に改善される場合もあります。ぜひご検討いただければと思います。 引き続きお引き立てを賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
MTシリーズ ハイス鋼スパイラルタップ MT-SPFT
4.3通常価格(税別):810円~

ミスミ
粉末ハイス鋼スパイラルタップ 難削材対応
4.4通常価格(税別):3,860円~

ミスミ
ハイス鋼スパイラルタップ
4.5通常価格(税別):3,790円~

オーエスジー
Aタップシリーズ スパイラルタップ A-SFT
4.4通常価格(税別):2,954円~

ミスミ
TiNコートハイス鋼スパイラルタップ
4通常価格(税別):1,260円~

オーエスジー
スパイラルタップシリーズ 一般用 EX-SFT
4.5通常価格(税別):1,223円~

彌満和製作所
ステンレス鋼用スパイラルタップ SU+SP/SU-SP
4.6通常価格(税別):1,560円~

オーエスジー
スパイラルタップシリーズ ステンレス用 EX-SUS-SFT
4.7通常価格(税別):1,380円~

ミスミ
超硬スパイラルタップ
5通常価格(税別):3,080円~