17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が36型番あります。
  • ドリル径(刃径)(mm)

    ~mm
  • 溝長(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • シャンク径・MT No

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

TiNコートハイス鋼ドリル 難削材加工用/ストレートシャンク/ロング

TiNコートハイス鋼ドリル 難削材加工用/ストレートシャンク/ロング
通常単価(税別)
1,67011,210特別価格
税込単価
1,83712,331特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・一般鋼からステンレス鋼、チタン、インコネル、耐熱合金等難削材にも最良の切削機能を発揮・強ねじ...

詳細を確認
  • ドリルでの穴あけ加工に先だって、穴あけ箇所にセンタードリルなどでセンター穴(小さな下穴)をあけてください。センター穴加工を行わずにドリルで穴あけ加工を行うと穴あけ位置の精度が低下するなどの問題が発生します。
  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。
未確定:候補が36型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

納期

 

仕様・概要


一般鋼からステンレス鋼、チタン、インコネル、耐熱合金等難削材にも最良の切削機能を発揮します。
強ねじれ形状により切りくずの排出を促進させます。

推奨切削条件

型番 SG-SDL

切削速度(周速度)、回転速度、送り量

切削加工時、異常な振動・異音が生じた場合は切削条件を調整してください。

被削材穴の深さ
max
切削速度
V(m/min)
N=回転速度(min-1
f=1回転当たりの送り量(mm/rev)
刃径 D=2.53456810162540
700N/mm2以下の
普通炭素鋼
(S45C, S50C, S55C等)
5~10×D40N=5100
f=0.08
3860
0.098
3180
0.12
2550
0.15
2020
0.2
1590
0.24
1270
0.28
800
0.38
510
0.5
320
0.63
700~1,000N/mm2
合金鋼(SCM等)
5×D35N=4460
f=0.06
3380
0.082
2790
0.1
2230
0.125
1770
0.16
1390
0.2
1110
0.22
700
0.3
450
0.4
280
0.5
5~10×D25N=3180
f=0.05
2410
0.066
1990
0.08
1590
0.1
1260
0.12
1000
0.16
800
0.18
500
0.25
320
0.32
200
0.4
1,000~1,300N/mm2
プリハードン鋼(HPM, NAK等)
5×D以下25N=3180
f=0.05
2410
0.066
1990
0.08
1590
0.1
1260
0.12
1000
0.16
800
0.18
500
0.25
320
0.32
200
0.4
工具鋼
(SKD, SK, SKS, SUS等)
5×D25N=3180
f=0.06
2410
0.082
1990
0.1
1590
0.125
1260
0.16
1000
0.2
800
0.22
500
0.3
320
0.4
200
0.5
5~10×D20N=2550
f=0.05
1930
0.066
1590
0.08
1270
0.1
1010
0.12
800
0.16
640
0.18
400
0.25
250
0.32
160
0.4

ステップ送り

穴の深さ≦50mm50mm<
1ステップ2~3×D1~2×D
難削材加工用TiNコートハイス鋼ドリル ストレートシャンク/ロング:関連画像

型番リスト

表示件数

ドリル径(刃径)

(mm)

溝長

(mm)

全長

(mm)

シャンク径・MT No

直径公差

(mm)

シャンク径公差

(mm)

最小発注数量
2
56
85
2
0~-0.014
-0.006~-0.066
1個
2.1
56
85
2.1
0~-0.014
-0.006~-0.066
1個
2.2
59
90
2.2
0~-0.014
-0.006~-0.066
1個
2.4
62
95
2.4
0~-0.014
-0.006~-0.066
1個
2.5
62
95
2.5
0~-0.014
-0.006~-0.066
1個
2.6
62
95
2.6
0~-0.014
-0.006~-0.066
1個
2.8
66
100
2.8
0~-0.014
-0.006~-0.066
1個
2.9
66
100
2.9
0~-0.014
-0.006~-0.066
1個
3
66
100
3
0~-0.014
-0.006~-0.066
1個
3.2
69
106
3.2
0~-0.018
-0.010~-0.085
1個
3.3
69
106
3.3
0~-0.018
-0.010~-0.085
1個
3.4
73
112
3.4
0~-0.018
-0.010~-0.085
1個
3.5
73
112
3.5
0~-0.018
-0.010~-0.085
1個
3.8
78
119
3.8
0~-0.018
-0.010~-0.085
1個
4
78
119
4
0~-0.018
-0.010~-0.085
1個
4.1
78
119
4.1
0~-0.018
-0.010~-0.085
1個
4.2
78
119
4.2
0~-0.018
-0.010~-0.085
1個
4.3
82
126
4.3
0~-0.018
-0.010~-0.085
1個
4.5
82
126
4.5
0~-0.018
-0.010~-0.085
1個
5
87
132
5
0~-0.018
-0.010~-0.085
1個
5.1
87
132
5.1
0~-0.018
-0.010~-0.085
1個
5.5
91
139
5.5
0~-0.018
-0.010~-0.085
1個
6
91
139
6
0~-0.018
-0.010~-0.085
1個
6.1
97
148
6.1
0~-0.022
-0.013~-0.103
1個
6.5
97
148
6.5
0~-0.022
-0.013~-0.103
1個
6.8
102
156
6.8
0~-0.022
-0.013~-0.103
1個
7
102
156
7
0~-0.022
-0.013~-0.103
1個
7.8
109
165
7.8
0~-0.022
-0.013~-0.103
1個
8
109
165
8
0~-0.022
-0.013~-0.103
1個
8.5
115
175
8.5
0~-0.022
-0.013~-0.103
1個
9
115
175
9
0~-0.022
-0.013~-0.103
1個
10
121
184
10
0~-0.022
-0.013~-0.103
1個
10.5
121
184
10.5
0~-0.027
-0.016~-0.126
1個
11
128
195
11
0~-0.027
-0.016~-0.126
1個
12
134
205
12
0~-0.027
-0.016~-0.126
1個
13
134
205
13
0~-0.027
-0.016~-0.126
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,670
( 1,837 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,020
( 2,222 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,730
( 1,903 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,730
( 1,903 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,730
( 1,903 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,120
( 2,332 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,120
( 2,332 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,120
( 2,332 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,840
( 2,024 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,320
( 2,552 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,270
( 2,497 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,320
( 2,552 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,270
( 2,497 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,580
( 2,838 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,400
( 2,640 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,920
( 3,212 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,840
( 3,124 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,920
( 3,212 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,810
( 3,091 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,720
( 2,992 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,080
( 3,388 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,080
( 3,388 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,130
( 3,443 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,680
( 5,148 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,640
( 4,004 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,150
( 4,565 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,930
( 4,323 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,580
( 7,238 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,690
( 6,259 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,720
( 6,292 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,940
( 7,634 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,860
( 7,546 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,9507,711
( 8,482 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,250
( 9,075 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,590
( 10,549 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,210
( 12,331 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・一般鋼からステンレス鋼、チタン、インコネル、耐熱合金等難削材にも最良の切削機能を発揮
・強ねじれ形状により切りくずの排出を促進

ご注意

  • ドリルでの穴あけ加工に先だって、穴あけ箇所にセンタードリルなどでセンター穴(小さな下穴)をあけてください。センター穴加工を行わずにドリルで穴あけ加工を行うと穴あけ位置の精度が低下するなどの問題が発生します。
  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

628

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TiNコートハイス鋼ドリル 難削材加工用/ストレートシャンク/ロングのレビュー
4平均満足度:4.013件のレビュー
タップの下穴加工
2
満足度:2.0
使用前に拡大鏡で刃部のチェックをしたら外周刃部に細かな欠けが何ケ所かあった。 明らかにコーティング処理前についた傷であっ...もっと読む
2人が参考にしています。
SUS316の深穴加工
5
満足度:5.0
 3.4mm使用     キリコのはけもよく高速回転でもよく切れました助かります。
1人が参考にしています。
ステンレスの穴加工
5
満足度:5.0
少し深い目のステンレスの穴加工に使用しました、 数か所の使用のため耐久性はわかりませんが問題なく使用できました。
0人が参考にしています。
在庫用に
4
満足度:4.0
在庫用に毎度使用しております。意外と安価だった為気にせず使え、刃持ちも許容範囲内でしたのでリピートしてます。
0人が参考にしています。
金型加工に使用しています
4
満足度:4.0
当社で製作している、金型の加工に使用しています。今回は手持ちがなかったので、価格、納期を考慮し、ミスミ製を購入して使用し...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TiNコートハイス鋼ドリル 難削材加工用/ストレートシャンク/ロング
TiNコートハイス鋼ドリル 難削材用/ストレートシャンク/レギュラー
TiNコートハイス鋼ドリル ストレートシャンク/レギュラー
TiNコートハイス鋼ドリル ストレートシャンク/レギュラー
難削材用 マイクロドリル ロング刃 ADRL-SUS
TiNコートハイス鋼ドリル エンドミルシャンク/スタブ
メーカーミスミミスミミスミミスミサイトウ製作所(ATOM・アトム)ミスミ
通常価格1,670-1,030 -1,260 -1,170 -3,984 -1,000 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目1日目在庫品1日目
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅
工具材質コバルトハイスコバルトハイスハイスコバルトハイス超硬コバルトハイス
シャンクタイプストレートシャンクストレートシャンクストレートシャンクストレートシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンク
コーティング・表面処理鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用
先端角(°)130130118130140118
よく一緒に購入される商品

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング