17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • ドリル径(刃径)(mm)

    ~mm
  • 溝長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

超硬NC用スポットドリル

超硬NC用スポットドリル
通常単価(税別)
5,4206,160
税込単価
5,9626,776
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・ノンコートにより先端部のエッジが立ち、高い食いつき性を実現。・精度の高いモミ付けに最適・再研...

詳細を確認
  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

納期

 

仕様・概要


ノンコートにより先端部のエッジが立ち、高い食いつき性を実現します。
精度の高いモミ付けに最適です。
超硬NC用スポットドリル :関連画像

技術情報

穴の位置決めと面取りの同時加工する方法

 

【Question】

穴の位置決めと面取りを同時に加工して効率を上げたい

現在穴加工の工程は、(1)センタードリルによる位置決め(2)ドリルによる穴加工(3)カウンタシンクで面取り を行っていますが、工程を短縮して効率化したいと思っています。良い方法はありませんか?

 

穴加工の工程(1)センタードリルによる位置決め →(2)ドリルによる穴加工 → (3)カウンタシンクで面取り

【Answer】

位置決めと面取りの同時加工による効率UP

従来のセンター穴角60°のセンタードリルでは位置決めは可能ですが、90°/120°の面取り加工を同時に行うことは不可能でした。
しかし、先端角90°/120°のNC用スポットドリル、面取り角90°センタードリルを使用することにより、面取り加工をかねた位置決め下穴加工が可能になります。

 

1. 先端角90°/120°NC用スポットドリル
1. 先端角90°/120°NC用スポットドリル

 

2. 面取り角90°センタードリル
2. 面取り角90°センタードリル

推奨切削条件

型番 SEC-NCSPD

被削材機械構造用炭素鋼
(S45C~S55C)
合金工具鋼
(SKD、SUS、SCM)
調質鋼(35~40HRC)
(HPM、NAK)
アルミニウム合金
直径D送り量
(mm/rev)
回転速度
(min-1
送り量
(mm/rev)
回転速度
(min-1
送り量
(mm/rev)
回転速度
(min-1
送り量
(mm/rev)
回転速度
(min-1
0.50.015~0.0311,2500.015~0.039,0000.007~0.0226,0000.03~0.0922,500
10.015~0.037,5000.015~0.036,0000.007~0.0223,3700.03~0.0915,000
20.022~0.0456,0000.022~0.0453,7500.015~0.031,6500.045~0.11211,250
30.03~0.064,1200.03~0.063,3700.022~0.0451,1200.06~0.1359,000
40.037~0.0753,0000.037~0.0752,4700.03~0.068200.075~0.157,120
50.037~0.0752,6200.037~0.0752,1000.037~0.0756700.09~0.1656,000
60.045~0.091,8700.045~0.091,7200.037~0.0755600.105~0.184,800
80.06~0.1121,5000.06~0.1121,2700.045~0.094100.12~0.1953,600
100.075~0.1351,2700.075~0.1351,0500.06~0.1123300.135~0.212,850
120.09~0.1571,1200.09~0.1579000.075~0.1352600.15~0.2252,400

型番リスト

表示件数

ドリル径(刃径)

(mm)

溝長

(mm)

先端径D

先端芯厚

最小発注数量
0.3
0.9
0.3
0.04
1個
0.6
1.8
0.6
0.04
1個
0.9
2.7
0.9
0.06
1個
1.2
3.6
1.2
0.1
1個
1.5
4.5
1.5
0.13
1個
2
6
2
0.25
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,160
( 6,776 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,970
( 6,567 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,840
( 6,424 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,690
( 6,259 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,420
( 5,962 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,420
( 5,962 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・ノンコートにより先端部のエッジが立ち、高い食いつき性を実現。
・精度の高いモミ付けに最適
・再研磨可能。ご利用手順・対応範囲・価格・納期などは「再研磨サービス」専用ページをご確認ください。

ご注意

  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

557

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超硬NC用スポットドリルのレビュー
4.3平均満足度:4.33件のレビュー
センタードリル
4
満足度:4.0
六角穴付きボルトの六角穴底にΦ0.5穴を開けるため、センタードリルを使おうとしたときにセンタードリルが、六角穴に干渉して...もっと読む
0人が参考にしています。
4
満足度:4.0
細穴加工必要とせず 穴開け加工可能なので 助かります 時間短縮にも
0人が参考にしています。
アルミや鉄(SS材)に対して面取りに使用
5
満足度:5.0
アルミや鉄(SS材)の被削材に対して面取り加工を施す際に使用しています。値段のわりに切れ味や耐久性が悪くなく、コストパフ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超硬NC用スポットドリル
NCポインティングドリル V-ADPF31
NCポインティングドリル ADPN30
NCポインティングドリル V-ADPF309
NCポインティングドリル V-ADPF30
NCポインティングドリル ADPF31
メーカーミスミサイトウ製作所(ATOM・アトム)サイトウ製作所(ATOM・アトム)サイトウ製作所(ATOM・アトム)サイトウ製作所(ATOM・アトム)サイトウ製作所(ATOM・アトム)
通常価格5,420-5,718 -4,699 -5,200 -5,200 -4,919 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種別スポットドリルセンタードリル / スポットドリルセンタードリル / スポットドリルセンタードリル / スポットドリルセンタードリル / スポットドリルセンタードリル / スポットドリル
先端角(°)9012012090120120
全長(mm)403838383838
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼アルミ / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼
シャンク径・MTNo33.1753333.175
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

センタリングドリル・センタードリル・スポットドリルカテゴリの売れ筋ランキング