17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • ドリル径(刃径)(mm)

    ~mm
  • 溝長(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • シャンク径・MT No

    ~mm
  • 直径公差(mm)

  • CAM・工具管理ソフト用データ

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

DLCコート超硬ドリル アルミ加工用/レギュラー

DLCコート超硬ドリル アルミ加工用/レギュラー
通常単価(税別)
7,13011,220
税込単価
7,84312,342
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・耐摩耗性、耐溶着性に優れるDLCコートによりアルミ、銅などの非鉄金属加工に最適・強ねじれ形状...

詳細を確認
  • 【販売終了情報】
    ・一部型式は販売終了予定品となります。
    ・在庫限りで販売終了となります。
    ・詳細はWOSにてご確認ください。
  • ドリルでの穴あけ加工に先だって、穴あけ箇所にセンタードリルなどでセンター穴(小さな下穴)をあけてください。センター穴加工を行わずにドリルで穴あけ加工を行うと穴あけ位置の精度が低下するなどの問題が発生します。
詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

納期

 

仕様・概要


耐摩耗性、耐溶着性に優れるDLCコートによりアルミ、銅などの非鉄金属加工に最適です。
強ねじれ形状により抜群の切りくず排出性と切れ味を発揮します。

推奨切削条件

型番 DLC-ALESDR

被削材アルミニウム合金銅合金
切削速度100~120(m/min)80~100(m/min)
直径D送り量
(mm/rev)
回転速度
(min-1
送り量
(mm/rev)
回転速度
(min-1
30.05106200.048490
40.0779600.066370
50.0863700.085100
60.1053100.104250
80.1239800.123180
100.1531900.152550
130.2024500.181960

切りくずの排出が良好でない場合には、排出状況に応じ、適宜ステップ加工を行ってください。

DLCコートアルミ加工用超硬ドリル レギュラー:関連画像

型番リスト

表示件数

ドリル径(刃径)

(mm)

溝長

(mm)

全長

(mm)

シャンク径・MT No

直径公差

(mm)

CAM・工具管理ソフト用データ

シャンク径公差

(mm)

CADデータ有無

(2D/3D)

最小発注数量
7.8
48
92
8
0~-0.022
tebis / zoller
0~-0.009
2D/3D
1個
7.52
48
92
8
0~-0.022
-
0~-0.009
-
1個
8.8
55
105
10
0~-0.022
-
0~-0.009
-
1個
11.22
71
128
12
0~-0.027
-
0~-0.011
-
1個
11.36
71
128
12
0~-0.027
-
0~-0.011
-
1個
11.38
71
128
12
0~-0.027
-
0~-0.011
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,130
( 7,843 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,290
( 9,119 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,870
( 8,657 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,220
( 12,342 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,220
( 12,342 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,220
( 12,342 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐摩耗性、耐溶着性に優れるDLCコートによりアルミ、銅などの非鉄金属加工に最適
・強ねじれ形状により抜群の切りくず排出性と切れ味を発揮
・精度の管理が難しいロールタップでの塑性加工用の下穴をあけるのに有効なサイズをラインナップ
・再研磨可能。ご利用手順・対応範囲・価格・納期などは「再研磨サービス」専用ページをご確認ください。

ご注意

  • 【販売終了情報】
    ・一部型式は販売終了予定品となります。
    ・在庫限りで販売終了となります。
    ・詳細はWOSにてご確認ください。
  • ドリルでの穴あけ加工に先だって、穴あけ箇所にセンタードリルなどでセンター穴(小さな下穴)をあけてください。センター穴加工を行わずにドリルで穴あけ加工を行うと穴あけ位置の精度が低下するなどの問題が発生します。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

619

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DLCコート超硬ドリル アルミ加工用/レギュラーのレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
アルミの機械加工に使用しました
5
満足度:5.0
アルミの機械加工に使用しました。寿命が長いため持ちが良いです。購入の際にNACHIとも比較をしましたが、以前からミスミを...もっと読む
0人が参考にしています。
アルミ加工用として使用
3
満足度:3.0
被削材アルミの加工用として超硬直刃インナーRカッター 2枚刃/テーパ 先端インナーR付タイプと併用しています。商品名通り...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q被削材:アルミ 板厚2~3mm φ10のドリルを選定下さい。
A
アルミに最適化された超硬の型番DLC-ALESDR10をご紹介致します。またハイスでしたら型番SD10.0でも問題ないかと思われます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DLCコート超硬ドリル アルミ加工用/レギュラー
TiAlNコート超硬ドリル レギュラー
TiAlNコート超硬ドリル 鋳鉄加工用/3枚刃/レギュラー
TiAlNコート超硬ドリル 高速高送り加工用/レギュラー
超硬ルーマ型ドリル DLCコート仕様 KDR -DLC
TiAlNコート超硬ドリル ストレートシャンク/レギュラー
メーカーミスミミスミミスミミスミ協和精工ミスミ
通常価格7,130-1,710 -3,680 -3,060 -5,616 -1,450 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
被削材鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 銅アルミ / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
シャンクタイプエンドミルシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンクストレートシャンク
コーティング・表面処理非鉄用(DLC)鋼用鋼用鋼用非鉄用(DLC)鋼用
先端角(°)130140130140120118
よく一緒に購入される商品

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング