17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。
  • コーティング

    ~mm
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 刃幅ℓ1(mm)

    ~mm
      [3-10/0.1mm単位]
    • 首径d1(mm)

      ~mm
        [3-11/0.1mm単位]
      • 首長ℓ2(mm)

        ~mm
          [5-26/0.1mm単位]
        • タイプ

        • 出荷日

          • すべて
          • 3日以内

        超硬刃部首逃がしエンドミル 4枚刃/ショートタイプ

        超硬刃部首逃がしエンドミル 4枚刃/ショートタイプ
        通常単価(税別)
        -
        税込単価
        -
        通常出荷日:3日目

        【特長】・気になる工具干渉が回避できる超硬エンドミルの刃部逃がし4枚刃ショート刃長タイプ・追加工指定で...

        詳細を確認
        未確定:候補が4型番あります。
        • 単価(税別)
          -
        • 合計(税別)
          -
          (税込価格:-)
        • 出荷日
          -
          (参考出荷日:-)
        数量:

        外形図

        超硬刃部首逃がしエンドミル 4枚刃/ショートタイプ:関連画像

        型番リスト

        表示件数

        コーティング

        刃径

        (mm)

        シャンク径

        (mm)

        全長

        (mm)

        刃幅ℓ1

        (mm)

        首径d1

        (mm)

        首長ℓ2

        (mm)

        最小発注数量
        ノンコート
        6
        6
        45
        3 ~ 8
        3 ~ 5
        5 ~ 14
        1個
        ノンコート
        8
        8
        55
        3 ~ 8
        3 ~ 7
        5 ~ 18
        1個
        ノンコート
        10
        10
        65
        3 ~ 8
        3 ~ 9
        5 ~ 22
        1個
        ノンコート
        12
        12
        75
        3 ~ 10
        3 ~ 11
        5 ~ 26
        1個
        通常単価(税別) (税込単価)
        通常出荷日
        -
        ( - )
        3日目
        -
        ( - )
        3日目
        -
        ( - )
        3日目
        -
        ( - )
        3日目

        詳細情報

        基本情報

        【特長】
        ・気になる工具干渉が回避できる超硬エンドミルの刃部逃がし4枚刃ショート刃長タイプ
        ・追加工指定でコーティング追加が可能

        特徴・使用例

        技術情報

        側面加工時に工具干渉を起こさない方法

         

        側面加工は、5軸制御マシニングセンタによる加工のように被削材に対して任意に工具姿勢を変化させることが可能な場合は、工具の突き出し量を最小限に抑えることが可能になります。
        しかし、一般的に行われている同時3軸の切削加工では、工具の突き出し量が多くなったり、工具の一部とワーク面が接触するなどの可能性があり、対策が必要になります。
        特に、工具とワークの干渉は、トラブルの原因になるため、どのように対応できるかを教えてください。

         
        ■工具干渉が与える悪影響とは
        刃径とシャンク径が同寸のエンドミルで深いキャビティなどの側面加工を行うと、工具やホルダーなど、切れ刃部以外の箇所がワークに接触する可能性があります。その結果、切削時に振動が発生するため、工具やワークの損傷につながります。

        超硬刃部首逃がしエンドミル 4枚刃/ショートタイプ:関連画像

        ■ワークの干渉を起こさない工具とは
        シャンク径より刃径の大きい工具で加工することにより、シャンク径の干渉を避けることができます。
        また、シャンク径に首逃がし部を設けることにより、同様の効果を得ることができます。

        超硬刃部首逃がしエンドミル 4枚刃/ショートタイプ:関連画像

        推奨切削条件

        • 機械、チャックは剛性のある精度の高いものをご使用ください。
        • 切削油は被削材に適したものを選定してください。
        • 高速条件では発火性の高い切削油の使用は避け、エアーブローまたはMQLでご使用ください。
        • ご使用の加工機で回転速度が上がらない場合は、送り速度と回転速度を同じ比率で下げてご使用ください。
        • エンドミル取り付け時の刃先の振れは0.01mm以内に抑えてください。
        • ノンコート品での高速切削は避けてください。
        • 標準エンドミルから修正加工されたオプションメニューのエンドミルは切削条件を下げてご使用ください。
        • ダウンカットでご使用ください。ビビリが生じた場合は切削条件を下げてご使用ください。
        • 標準首逃がしエンドミルは下記条件で、切れ刃端R加工エンドミルは下記条件の70%以下でご使用ください。

        型番 SEC-TSEM4S / TSC-TSEM4S

        ■側面切削条件

        被削材機械構造用炭素鋼
        (S45C~S55C)
        合金工具鋼
        (SKD、SUS、SCM)
        調質鋼(35~40HRC)
        (HPM、NAK)
        銅合金アルミ合金
        刃径 D送り速度
        (mm/min)
        回転速度
        (min-1
        送り速度
        (mm/min)
        回転速度
        (min-1
        送り速度
        (mm/min)
        回転速度
        (min-1
        送り速度
        (mm/min)
        回転速度
        (min-1
        送り速度
        (mm/min)
        回転速度
        (min-1
        1・1.526019,60020017,15013012,25021016,10056035,000
        2・2.54109,8002508,6101906,1602108,05056022,260
        3・3.54306,5102705,7401904,0602805,60056014,840
        4・4.54304,9002704,2702003,0802804,20070011,130
        5・5.55303,9202903,4302202,4502803,5007008,890
        6・6.55403,2903002,8702202,0302802,8007007,420
        7・7.55302,8003002,4502201,7502802,4507006,510
        8・8.55302,4503002,1702201,5402802,1008405,600
        9・9.55602,1703201,8902201,3302801,8908405,040
        105401,9603201,7502201,2602801,6808404,480
        115401,7902901,5202201,1602801,5408404,100
        125301,6102901,4002201,0502801,4009803,710
        134601,5102801,2902209802801,3109803,230
        143901,4002801,2602209102801,2309802,750
        153401,3102501,1102008502801,1409802,600
        163201,2602201,0501807702801,0509802,450
        182701,0902009301607102809509802,240
        202509801908401306302808409802,030
        Ad≦1.5D
        Rd≦0.05D≦0.2D


        超硬刃部首逃がしエンドミル 4枚刃/ショートタイプ:関連画像

        カタログ

        • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

        310

        商品担当おすすめ

        • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

        超硬刃部首逃がしエンドミル 4枚刃/ショートタイプのレビュー
        5平均満足度:5.01件のレビュー
        マシニングセンターで使用しています
        5
        満足度:5.0
        マシニングセンターで使用しています。首部分が加工できない製品でしたので、このエンドミルを購入しました。特に問題なく使用で...もっと読む
        0人が参考にしています。

        この商品を見た人は、こんな商品も見ています

        今見ている商品
        超硬刃部首逃がしエンドミル 4枚刃/ショートタイプ
        超硬刃部首逃がしエンドミル 2枚刃/ショートタイプ
        超硬刃部首逃がしエンドミル 4枚刃/レギュラータイプ
        超硬刃部首逃がしエンドミル 2枚刃/レギュラータイプ
        XACシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/ショートタイプ
        XACシリーズ超硬スクエアエンドミル 2枚刃/ショートタイプ
        メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
        通常価格----1,220 -820 -
        通常出荷日3日目3日目3日目3日目在庫品1日目在庫品1日目
        加工用途(加工形状)平面 / 側面平面 / 側面 / 溝平面 / 側面平面 / 側面 / 溝平面 / 側面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
        工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
        被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅
        ねじれ角標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)
        標準/追加工区分メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品
        よく一緒に購入される商品

        最近見た商品

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング