ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 外径 D(φ)

    ~mm
  • 全長 (L)(mm)

    ~mm
  • シャンク径 (d)(mm)

    ~mm
  • シャンク材質

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

仕上用ボールカッター エンドミルタイプ

仕上用ボールカッター エンドミルタイプ MMFBM-16-16-123
通常単価(税別)
23,210
税込単価
25,531
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・仕上加工用先交換式ボールカッターエンドミルタイプホルダー・用途に応じてシャンク材質を鋼と超硬...

詳細を確認
  • 【販売終了情報】在庫がなくなり次第販売終了となります。推奨代替品はございません。

型番:

MMFBM-16-16-123
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MMFBM-16-16-123の仕様・寸法情報

加工用途
傾斜切り込み
外径 D(φ)
16
被削材
一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン
取付け方法
柄付きタイプ
仕上げ区分
仕上げ加工
全長 (L)(mm)
123
シャンク径 (d)(mm)
16
刃数(枚)
1
適合チップ材種
超硬コート
加工用途詳細
曲面/R溝/彫込み
シャンク材質
d1(mm)
14
α(mm)
-
適合ネジ型番
MMNJ-3431
適合レンチ
MMTX-215
適合チップ
NFBM-16
L1
63
L2
-

外形図

仕上用ボールカッター エンドミルタイプ:関連画像

 

型番リスト

表示件数
型番
MMFBM-16-16-123

外径 D

(φ)

全長 (L)

(mm)

シャンク径 (d)

(mm)

シャンク材質

d1

(mm)

α

(mm)

適合ネジ型番

適合レンチ

適合チップ

L1

L2

最小発注数量
16
123
16
14
-
MMNJ-3431
MMTX-215
NFBM-16
63
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,210
( 25,531 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・仕上加工用先交換式ボールカッターエンドミルタイプホルダー
・用途に応じてシャンク材質を鋼と超硬で選択可能
・外径:φ8~φ32
・刃数:2枚刃
・適合チップ:NFBM-8~32

ご注意

  • 【販売終了情報】在庫がなくなり次第販売終了となります。推奨代替品はございません。

規格・価格

納期

 

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

仕上用ボールカッター エンドミルタイプの型番MMFBM-16-16-123のページです。 型番MMFBM-16-16-123に関する仕様情報を記載しております。
仕上用ボールカッター エンドミルタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
仕上用ボールカッター エンドミルタイプ
粗用ボールカッター エンドミルタイプ
T溝用 TSMP
座ぐり用 CBMP
AXD4000A 多機能用カッタ アーバタイプ
PFB フェニックスシリーズ仕上げ用ボールエンドミルねじ込みタイプ
メーカーミスミミスミ三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアルオーエスジー
通常価格23,21034,760 -26,650 -26,532 -63,27115,179 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目2日目2日目2日目1日目
加工用途傾斜切り込み傾斜切り込み突っ込み(Z送り) / バーチカル平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り)傾斜切り込み
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン一般鋼 / 鋳鉄一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄アルミ一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン
取付け方法柄付きタイプ柄付きタイプ柄付きタイプ柄付きタイプアーバーねじ込み式
仕上げ区分仕上げ加工粗・中粗加工粗・中粗加工粗・中粗加工粗・中粗加工仕上げ加工
刃数(枚)122242
よく一緒に購入される商品

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング