17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が41型番あります。
  • 径D(mm)

    ~mm
  • 全長L(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

成形エンドミル用超硬ブランク

成形エンドミル用超硬ブランク
通常単価(税別)
3209,040特別価格
税込単価
3529,944特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・超微粒子超硬合金の成形用ブランク材・刃物やピン等の内製用ブランク材として使用可能

詳細を確認
未確定:候補が41型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

径D

(mm)

全長L

(mm)

最小発注数量
3
30
1個
3
40
1個
3
50
1個
3
60
1個
3
80
1個
3
100
1個
4
30
1個
4
40
1個
4
50
1個
4
60
1個
4
80
1個
4
100
1個
4
120
1個
4
150
1個
6
30
1個
6
40
1個
6
50
1個
6
60
1個
6
80
1個
6
100
1個
6
120
1個
6
150
1個
8
30
1個
8
40
1個
8
50
1個
8
60
1個
8
80
1個
8
100
1個
8
120
1個
8
150
1個
10
40
1個
10
50
1個
10
60
1個
10
80
1個
10
100
1個
10
120
1個
10
150
1個
12
50
1個
12
60
1個
12
80
1個
12
120
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
320
( 352 )
在庫品1日目当日出荷可能
380
( 418 )
在庫品1日目当日出荷可能
460
( 506 )
在庫品1日目当日出荷可能
560
( 616 )
在庫品1日目当日出荷可能
790
( 869 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,020
( 1,122 )
在庫品1日目当日出荷可能
540
( 594 )
在庫品1日目当日出荷可能
610
( 671 )
在庫品1日目当日出荷可能
760
( 836 )
在庫品1日目当日出荷可能
850
( 935 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,140
( 1,254 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,430
( 1,573 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,810
( 1,991 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,220
( 2,442 )
在庫品1日目当日出荷可能
900
( 990 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,150
( 1,265 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,430
( 1,573 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,680
( 1,848 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,210
( 2,431 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,830
( 3,113 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,440
( 3,784 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,800
( 6,380 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,120
( 1,232 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,480
( 1,628 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,820
( 2,002 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,1702,104
( 2,314 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,840
( 3,124 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,560
( 3,916 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,3604,229
( 4,652 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,3305,170
( 5,687 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,1702,104
( 2,314 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,690
( 2,959 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,2103,113
( 3,424 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,270
( 4,697 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,370
( 5,907 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,470
( 7,117 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,920
( 8,712 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,7403,627
( 3,990 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,4504,316
( 4,748 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,960
( 6,556 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,040
( 9,944 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・超微粒子超硬合金の成形用ブランク材
・刃物やピン等の内製用ブランク材として使用可能

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。また、価格は適宜変更しております。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

507

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

成形エンドミル用超硬ブランクのレビュー
5平均満足度:5.09件のレビュー
ばねの手巻き
5
満足度:5.0
ばねの手巻きする心金として使用。超硬合金なのでたわみが少なくばね指数が小さいばねをまっすぐに巻けました。
1人が参考にしています。
測定冶具
5
満足度:5.0
刃物としてではなく、冶具の部品として使用。寸法が出ているので使いやすいです。
1人が参考にしています。
治具に使用
5
満足度:5.0
超硬棒の入手が早くて便利です。特段困るような事もありません。
1人が参考にしています。
金型
5
満足度:5.0
超硬が安く購入できたので良かったです。 今のところ、摩耗もなく使用できております。
0人が参考にしています。
検査冶具の部品
5
満足度:5.0
焼入れで棒より安いのと欲しい寸法があったのでこちらにしました。刃物としてではないですが、寸法はしっかり出ているので問題な...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q本超硬ブランクの比重を教えて欲しい。
A
本超硬ブランクの比重は、約14.3 です。
Q本ブランクは、JIS B 4053のどの使用分類に当てはまるでしょうか。
A
JIS B 4053:1989(改訂前の規格)のZ20(硬さ:89.5以上、抗折力:1271N/mm2以上)として製作していますが、実力値としてはZ30(硬さ:88.5以上、抗折力:1668N/mm2以上)をクリアしてます。用途にもよりますが、難削材以外なら汎用的に使用できると考えています。現JIS(JIS B 4053:2013)またはISO使用分類のKに相当します。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
成形エンドミル用超硬ブランク
超硬研磨プレート
超硬黒皮プレート
板素材
超硬バー Cロングシリーズ
超硬ピンゲージ
メーカーミスミ東洋ツール工業東洋ツール工業住友電工ハードメタルMRAミスミ
通常価格320-14,000 -4,509 -5,780 -3,655 --
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜2日目〜1日目1日目3日目〜
工具材種超微粒子超硬合金-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

この商品に関連するミスミ ユニット事例その他の事例を探す

超硬ブランクカテゴリの売れ筋ランキング