17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。
  • 刃径D(mm)

    ~mm
      [2.1-16/0.01mm単位]
    • 両角θ(°)

      ~mm
        [60-120/1°単位]
      • シャンク径d(mm)

        ~mm
      • 全長L(mm)

        ~mm
      • 先端径D1(mm)

        ~mm
          [0.2-1/0.01mm単位]
        • 首下長ℓ(mm)

          ~mm
            [1-34/1mm単位]
          • タイプ

            ~mm
          • 出荷日

            • すべて
            • 3日以内

          超硬直刃V溝/面取り加工用エンドミル 2枚刃/面取り

          超硬直刃V溝/面取り加工用エンドミル 2枚刃/面取り
          通常単価(税別)
          -
          税込単価
          -
          通常出荷日:3日目

          【特長】・角度指定可能な先端フラット形状タイプ・追加工指定で、被削材に適したコーティングの選択が可能・...

          詳細を確認
          未確定:候補が7型番あります。
          • 単価(税別)
            -
          • 合計(税別)
            -
            (税込価格:-)
          • 出荷日
            -
            (参考出荷日:-)
          数量:

          商品仕様

          外形図

          超硬直刃V溝・面取り加工用エンドミル 2枚刃・面取り:関連画像

          規格表

          超硬直刃V溝・面取り加工用エンドミル 2枚刃・面取り:関連画像
          型番 刃径

          0.01mm単位指定
          先端径
          D
          1
          0.01mm単位指定
          両角
          θ

          1°単位指定
          首下長
          1
          1mm単位指定
          全長
          L
          シャンク径
          d
          SMEM32.10〜3.00 0.20〜1.00 60°〜120°1〜10 40
          42.10〜4.00 0.20〜1.00 1〜15 50
          63.01〜6.00 0.20〜1.00 1〜16 60
          84.01〜8.00 0.20〜1.00 1〜19 60
          106.01〜10.00 0.20〜1.00 1〜23 80
          128.01〜12.00 0.20〜1.00 1〜27 80
          1610.01〜16.00 0.20〜1.001〜34100
          ■数量スライド価格[ ! ]1円未満切捨て)
          数 量1〜23〜45〜1415〜
          値引率価格表7%16%[お見積り]

          追加工

          超硬直刃V溝・面取り加工用エンドミル 2枚刃・面取り:関連画像
          コーティング ご注文方法・料金詳細はこちら

          推奨切削条件

          自由指定直刃エンドミルによる側面切断

          切削条件
          ・Adが0.3以下で、且つ刃の根元付近を使用した場合の加工条件です。
          ・穴面取りを行う場合は下記の面取り条件の送りを50%でご使用ください。尚、加工する穴径は刃径の70%以上とします。
          ・機械、チャックは剛性のある精度の高いものを使用してください。
          ・切削油は被削材に適したものを選定してください。
          ・ご使用の機械で回転速度が上がらない場合は、送り速度と回転速度を同じ比率で下げてご使用ください。
          ・刃径Dの端数サイズは大きい方の数値を参考にしてください。
          ・ロングシャンク(LS-)は送り速度・回転速度ともに下記条件の70%でご使用ください。

          型番 SVEM/SVZEM/SMBEM/SMEM/SVDEM

          被削材機械構造用炭素鋼
          (S45C~S55C)
          合金工具鋼
          (SKD、SUS、SCM)
          調質鋼(35~40HRC)
          (HPM、NAK)
          刃径D送り速度
          (mm/min)
          回転速度
          (min-1)
          送り速度
          (mm/min)
          回転速度
          (min-1)
          送り速度
          (mm/min)
          回転速度
          (min-1)
          270~1003,400~7,00050~902,600~5,20040~602,000~4,000
          360~852,700~5,30045~702,100~4,20035~501,600~3,200
          450~702,000~4,00040~551,600~3,20030~401,200~2,400
          545~601,700~3,40035~501,400~2,60026~351,000~2,000
          640~501,300~2,70030~401,100~2,10022~30800~1,600
          735~451,150~2,40028~37950~1,90021~28700~1,400
          830~401,000~2,00026~34800~1,60020~25600~1,200
          930~40900~1,80024~32700~1,45018~23550~1,100
          1030~37800~1,60023~29600~1,30017~22500~1,000
          1130~37750~1,45022~28550~1,20016~21450~900
          1228~35700~1,30021~27500~1,10016~20400~800
          1326~32650~1,20020~25470~1,00015~19370~740
          1424~30600~1,10018~23440~93014~17350~690
          1522~28550~1,00017~22410~86013~16320~640
          1621~26520~95016~20380~80012~15300~600

          注意・禁止事項

          • 初めてご使用になる場合、必ず汎用機にてテストカットしてください。
          • 切削条件は都度調整してください。
          • 加工時に異音が発生した場合、直ちに加工を中止してください。

          技術情報

          型番リスト

          表示件数

          刃径D

          (mm)

          両角θ

          (°)

          シャンク径d

          (mm)

          全長L

          (mm)

          先端径D1

          (mm)

          首下長ℓ

          (mm)

          最小発注数量
          2.1 ~ 3
          60 ~ 120
          3
          40
          0.2 ~ 1
          1 ~ 10
          1個
          2.1 ~ 4
          60 ~ 120
          4
          50
          0.2 ~ 1
          1 ~ 15
          1個
          3.01 ~ 6
          60 ~ 120
          6
          60
          0.2 ~ 1
          1 ~ 16
          1個
          4.01 ~ 8
          60 ~ 120
          8
          60
          0.2 ~ 1
          1 ~ 19
          1個
          6.01 ~ 10
          60 ~ 120
          10
          80
          0.2 ~ 1
          1 ~ 23
          1個
          8.01 ~ 12
          60 ~ 120
          12
          80
          0.2 ~ 1
          1 ~ 27
          1個
          10.01 ~ 16
          60 ~ 120
          16
          100
          0.2 ~ 1
          1 ~ 34
          1個
          通常単価(税別) (税込単価)
          通常出荷日
          -
          ( - )
          3日目
          -
          ( - )
          3日目
          -
          ( - )
          3日目
          -
          ( - )
          3日目
          -
          ( - )
          3日目
          -
          ( - )
          3日目
          -
          ( - )
          3日目

          詳細情報

          基本情報

          【特長】
          ・角度指定可能な先端フラット形状タイプ
          ・追加工指定で、被削材に適したコーティングの選択が可能
          ・再研磨可能。ご利用手順・対応範囲・価格・納期などは「再研磨サービス」専用ページをご確認ください。

          カタログ

          • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。また、価格は適宜変更しております。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

          501

          商品担当おすすめ

          • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

          超硬直刃V溝/面取り加工用エンドミル 2枚刃/面取りのレビュー
          4.3平均満足度:4.33件のレビュー
          加工用
          5
          満足度:5.0
          この商品は自社の金型工程で、金属の加工用に使用しているものになります。角度をつけた超硬性のエンドミルなので、加工の際に使...もっと読む
          0人が参考にしています。
          V溝加工
          5
          満足度:5.0
          角度や刃長などを指定できるので、一発で図面指示に合わせた加工ができます。
          0人が参考にしています。
          アルミに対してローレット加工を施す際に使用
          3
          満足度:3.0
          アルミに対してローレット加工を施す際に使用しました。社内の別部署で使用していたため参考にして購入しました。利用実績もあり...もっと読む
          0人が参考にしています。

          この商品を見た人は、こんな商品も見ています

          今見ている商品
          超硬直刃V溝/面取り加工用エンドミル 2枚刃/面取り
          超硬直刃V溝/面取り加工用エンドミル 2枚刃/面取りボール
          超硬直刃V溝/面取り加工用エンドミル 2枚刃/V溝
          超硬直刃V溝/面取り加工用エンドミル V溝/先端芯厚極小タイプ
          超硬直刃V溝/面取り加工用エンドミル 2枚刃/V溝/先端芯厚指定タイプ
          超硬3枚刃面取エンドミル
          メーカーミスミミスミミスミミスミミスミDIXI
          通常価格-----5,500 -
          通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目8日目
          加工形状面取り面取り / 先端ボール面取り面取り / V溝 / 位置決め+面取り面取り / V溝面取り / V溝 / 位置決め+面取り-
          工具材種超微粒子超硬合金超微粒子超硬合金超微粒子超硬合金超微粒子超硬合金超微粒子超硬合金-
          刃数(枚)222-2-
          よく一緒に購入される商品

          最近見た商品

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          V溝・面取り(直刃寸法自由指定)カテゴリの売れ筋ランキング