ツール用品技術窓口

【特長】・人気のテーパコーナーアングル形状・追加工指定で、被削材に適したコーティングの選択が可能
詳細を確認





| 型番 | 刃径 D 0.005mm単位指定 | コーナー角度(片角)* θ1 度 − 分 1'単位指定 | 角度幅 D1 0.01mm単位指定 | 片角* θ2 度 − 分 1'単位指定 | 刃長*ℓ 0.5mm単位指定 | 底刃 形状 (選択) | 全長 L | ||
| シャンク径 d | |||||||||
| 指定範囲 | ℓmax. | ||||||||
| BSTCAC (ボス穴加工用) | 3 | 0.400〜2.000 | 5°0'〜80°0' θ1>θ2* | 0.10≦D1≦(D−0.2)/2 | 0°15'〜30°0' θ1>θ2* | ① 0.5≦ℓ≦D×4 and ② ℓ≦ℓmax. (右表参照) and ③ ![]() | 8.0 | T (中ベコ) F (フラット) | 40 |
| 4 | 0.400〜3.000 | 12.0 | 50 | ||||||
| 6 | 0.400〜5.000 | 20.0 | 60 | ||||||
| 8 | 0.400〜7.000 | 28.0 | 60 | ||||||
| 10 | 0.400〜9.000 | 35.0 | 80 | ||||||
| 12 | 0.400〜11.000 | 36.0 | 80 | ||||||
| 16 | 0.400〜15.000 | 48.0 | 100 | ||||||
| 型番 | 刃径 D 0.01mm単位指定 | コーナー角度(片角)* θ1 度 − 分 1'単位指定 | 角度幅 D1 0.01mm単位指定 | 片角* θ2 度 − 分 1'単位指定 | 刃長*ℓ 0.5mm単位指定 | 底刃 形状 (選択) | 全長 L | ||
| シャンク径 d | |||||||||
| 指定範囲 | ℓmax. | ||||||||
| STCAEM (側面・溝加工用) | 3 | 0.40〜2.00 | 5°0'〜80°0' θ1>θ2* | 0.10≦D1≦(D−0.2)/2 | 0°15'〜30°0' θ1>θ2* | ① 0.5≦ℓ≦D×4 and ② ℓ≦ℓmax. (右表参照) and ③ ![]() | 8.0 | T (中ベコ) F (フラット) | 40 |
| 4 | 0.40〜3.00 | 12.0 | 50 | ||||||
| 6 | 0.40〜5.00 | 20.0 | 60 | ||||||
| 8 | 0.40〜7.00 | 28.0 | 60 | ||||||
| 10 | 0.40〜9.00 | 35.0 | 80 | ||||||
| 12 | 0.40〜11.00 | 36.0 | 80 | ||||||
| 16 | 0.40〜15.00 | 48.0 | 100 | ||||||
*ℓは①、②、③の条件全てに合うようご指定ください。
*ℓのサイズによって勾配角の全てが刃長になることがあります。
*コーナー角度(片角)θ1と片角θ2は角度が「θ1>θ2」になるようご指定ください。
■数量スライド価格([ ! ]1円未満切捨て)
| 数 量 | 1〜2 | 3〜4 | 5〜14 | 15〜 |
| 値引率 | 価格表 | 7% | 16% | [お見積り] |


型番 BSTCAC
| 被削材 | 機械構造用炭素鋼 (S45C~S55C) | 合金工具鋼 (SKD、SUS、SCM) | 調質鋼(35~40HRC) (HPM、NAK) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 刃径D | 1回転当たりの送り量 (feed/rev) | 回転速度 (min-1) | 1回転当たりの送り量 (feed/rev) | 回転速度 (min-1) | 1回転当たりの送り量 (feed/rev) | 回転速度 (min-1) |
| 0.3~0.5 | 0.05~0.08 | 12,700~19,100 | 0.02~0.03 | 9,600~15,900 | 0.02~0.03 | 6,400~12,700 |
| 1 | 0.05~0.08 | 6,400~9,600 | 0.02~0.03 | 4,800~8,000 | 0.02~0.03 | 3,200~8,000 |
| 1.5 | 0.05~0.08 | 4,200~6,400 | 0.02~0.03 | 3,200~5,300 | 0.02~0.03 | 2,100~4,200 |
| 2 | 0.05~0.08 | 3,200~4,800 | 0.02~0.03 | 2,400~4,900 | 0.02~0.03 | 1,600~3,200 |
| 2.5 | 0.05~0.08 | 2,500~3,800 | 0.02~0.03 | 1,900~3,200 | 0.02~0.03 | 1,300~2,500 |
| 3 | 0.05~0.08 | 2,100~3,200 | 0.02~0.03 | 1,600~2,700 | 0.02~0.03 | 1,100~2,500 |
| 3.5 | 0.05~0.08 | 1,800~2,700 | 0.02~0.03 | 1,400~2,300 | 0.02~0.03 | 900~1,800 |
| 4 | 0.05~0.08 | 1,600~2,400 | 0.02~0.03 | 1,200~2,000 | 0.02~0.03 | 800~1,600 |
| 4.5 | 0.08~0.15 | 1,400~2,100 | 0.03~0.05 | 1,100~1,800 | 0.03~0.05 | 700~1,400 |
| 5 | 0.08~0.15 | 1,300~1,900 | 0.03~0.05 | 1,000~1,600 | 0.03~0.05 | 600~1,300 |
| 5.5 | 0.08~0.15 | 1,200~1,700 | 0.03~0.05 | 900~1,500 | 0.03~0.05 | 600~1,200 |
| 6 | 0.08~0.15 | 1,100~1,600 | 0.03~0.05 | 800~1,300 | 0.03~0.05 | 500~1,100 |
| 7 | 0.08~0.15 | 900~1,400 | 0.03~0.05 | 700~1,100 | 0.03~0.05 | 400~900 |
| 8 | 0.08~0.15 | 800~1,200 | 0.03~0.05 | 600~1,000 | 0.03~0.05 | 400~800 |
| 9 | 0.08~0.15 | 700~1,100 | 0.03~0.05 | 500~900 | 0.03~0.05 | 300~700 |
| 10 | 0.08~0.15 | 700~1,000 | 0.03~0.05 | 500~800 | 0.03~0.05 | 300~700 |
| 11 | 0.08~0.15 | 600~900 | 0.03~0.05 | 400~700 | 0.03~0.05 | 300~600 |
| 12 | 0.08~0.15 | 600~800 | 0.03~0.05 | 400~700 | 0.03~0.05 | 300~600 |
| 13 | 0.08~0.15 | 500~700 | 0.03~0.05 | 400~600 | 0.03~0.05 | 200~500 |
| 14 | 0.08~0.15 | 500~700 | 0.03~0.05 | 300~600 | 0.03~0.05 | 200~500 |
| 15 | 0.08~0.15 | 400~600 | 0.03~0.05 | 300~500 | 0.03~0.05 | 200~400 |
| 16 | 0.08~0.15 | 400~600 | 0.03~0.05 | 300~500 | 0.03~0.05 | 200~400 |

型番 STCAEM
| 被削材 | 機械構造用炭素鋼 (S45C~S55C) | 合金工具鋼 (SKD、SUS、SCM) | 調質鋼(35~40HRC) (HPM、NAK) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 刃径D | 送り速度 (mm/min) | 回転速度 (min-1) | 送り速度 (mm/min) | 回転速度 (min-1) | 送り速度 (mm/min) | 回転速度 (min-1) |
| 0.3~0.5 | 25~38 | 12,700~19,100 | 10~18 | 9,600~15,900 | 6~12 | 6,400~12,700 |
| 1 | 38~58 | 6,400~9,600 | 19~32 | 4,800~8,000 | 9~17 | 3,200~8,000 |
| 2 | 42~64 | 3,200~4,800 | 27~45 | 2,400~4,000 | 9~17 | 1,600~3,200 |
| 3 | 42~64 | 2,100~3,200 | 36~62 | 1,600~2,700 | 9~17 | 1,100~2,500 |
| 4 | 42~64 | 1,600~2,400 | 36~62 | 1,200~2,000 | 9~17 | 800~1,600 |
| 5 | 42~64 | 1,300~1,900 | 36~62 | 1,000~1,600 | 25~52 | 600~1,300 |
| 6 | 42~64 | 1,100~1,600 | 36~62 | 800~1,300 | 25~52 | 500~1,100 |
| 7 | 42~64 | 900~1,400 | 36~62 | 700~1,100 | 25~52 | 500~900 |
| 8 | 42~64 | 800~1,200 | 36~62 | 600~1,000 | 25~52 | 400~800 |
| 9 | 42~64 | 700~1,000 | 36~62 | 500~900 | 25~52 | 300~700 |
| 10 | 42~64 | 600~1,000 | 36~62 | 500~800 | 25~52 | 300~600 |
| 11 | 42~64 | 600~900 | 36~62 | 400~700 | 25~52 | 300~600 |
| 12 | 42~64 | 500~800 | 36~62 | 400~700 | 25~52 | 300~600 |
| 13 | 42~64 | 500~700 | 36~62 | 400~600 | 25~52 | 300~500 |
| 14 | 42~64 | 500~700 | 36~62 | 300~600 | 25~52 | 200~500 |
| 15 | 42~64 | 500~600 | 36~62 | 300~500 | 25~52 | 200~500 |
| 16 | 42~64 | 500~600 | 36~62 | 300~500 | 25~52 | 200~500 |

型番 STCAEM
| 被削材 | 機械構造用炭素鋼 (S45C~S55C) | 合金工具鋼 (SKD、SUS、SCM) | 調質鋼(35~40HRC) (HPM、NAK) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 刃径D | 送り速度 (mm/min) | 回転速度 (min-1) | 送り速度 (mm/min) | 回転速度 (min-1) | 送り速度 (mm/min) | 回転速度 (min-1) |
| 0.3~0.5 | 53~65 | 12,700~19,100 | 14~20 | 9,600~15,900 | 13~18 | 6,400~12,700 |
| 1 | 81~100 | 6,400~9,600 | 26~34 | 4,800~8,000 | 22~27 | 3,200~8,000 |
| 2 | 90~110 | 3,200~4,800 | 37~47 | 2,400~4,800 | 25~40 | 1,600~3,200 |
| 3 | 90~110 | 3,000~3,750 | 50~65 | 2,450~3,200 | 25~40 | 1,900~2,650 |
| 4 | 90~110 | 2,250~2,800 | 50~65 | 1,850~2,400 | 25~40 | 1,450~2,300 |
| 5 | 120~150 | 1,800~2,250 | 60~75 | 1,500~1,900 | 25~40 | 1,150~1,600 |
| 6 | 120~150 | 1,500~1,850 | 75~95 | 1,250~1,600 | 25~40 | 950~1,350 |
| 7 | 120~150 | 1,300~1,600 | 75~95 | 1,050~1,400 | 25~40 | 850~1,150 |
| 8 | 120~150 | 1,150~1,400 | 75~95 | 950~1,200 | 25~40 | 750~1,000 |
| 9 | 120~150 | 1,000~1,250 | 75~95 | 850~1,050 | 25~40 | 650~900 |
| 10 | 140~180 | 900~1,150 | 75~95 | 750~1,000 | 25~40 | 600~850 |
| 11 | 140~180 | 850~1,050 | 75~95 | 700~900 | 25~40 | 550~750 |
| 12 | 140~180 | 750~1,000 | 75~95 | 650~850 | 25~40 | 500~700 |
| 13 | 140~180 | 700~900 | 75~95 | 600~750 | 25~40 | 450~650 |
| 14 | 140~180 | 650~850 | 75~95 | 550~700 | 25~40 | 400~600 |
| 15 | 140~180 | 600~800 | 75~95 | 500~650 | 25~40 | 400~600 |
| 16 | 140~180 | 550~700 | 75~95 | 450~600 | 25~40 | 400~600 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
【特長】
・人気のテーパコーナーアングル形状
・追加工指定で、被削材に適したコーティングの選択が可能
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
超硬直刃テーパコーナーアングルエンドミル 2枚刃/仮想点指定タイプ
4
ミスミ
超硬直刃テーパコーナーアングルエンドミル 2枚刃/インナーR付タイプ
3.5
ミスミ
超硬直刃テーパエンドミル 2枚刃
4.2
ミスミ
超硬直刃逆テーパエンドミル 2枚刃/逆テーパ(ラジアス)
4.6
ミスミ
成形エンドミル用超硬ブランク
5通常価格(税別):320円~

ミスミ
超硬直刃V溝/面取り加工用エンドミル 2枚刃/V溝/先端芯厚指定タイプ
4.6
ミスミ
超硬直刃コーナーアングルエンドミル 2枚刃/先端径指定タイプ
3.8
ミスミ
超硬直刃スクエアエンドミル 2枚刃
4.6
ミスミ
超硬直刃ラジアスエンドミル 2枚刃
4.6