ツール用品技術窓口





型番
STCCMEM
| シャンク径 d | 刃径 D 0.01mm単位指定 | 片角 θ 度 − 分 1'単位指定 | コーナー C 0.01mm単位指定 | 刃長*ℓ 0.5mm単位指定 | 面取り刃幅* CM 0.1mm単位指定 | 底刃形状 (選択) | 刃部 ℓ1 | 全長 L | |
| 指定範囲 | ℓmax. | ||||||||
| 4 | 0.50〜 2.50 | 0°15'〜30°0' | 0.10≦C≦(Dー0.2)/2 | ①0.5≦ℓ≦D×4 and ②ℓ≦ℓmax. (右表参照) and ③ ![]() | 8.0 | 0.5≦CM≦* | T (中ベコ) F (フラット) | ℓ1=ℓ+CM | 50 |
| 6 | 0.50〜 4.50 | 10.0 | 60 | ||||||
| 8 | 0.50〜 6.50 | 12.0 | 60 | ||||||
| 10 | 0.50〜 8.50 | 14.0 | 80 | ||||||
| 12 | 0.50〜10.50 | 16.0 | 80 | ||||||
| 16 | 0.50〜14.50 | 20.0 | 100 | ||||||
*サイズによって面取り刃幅(CM)が取れない場合がありますのでご注意ください。
最大面取り刃幅 CM(max)=(d−D−tanθ×ℓ×2)/2
*ℓは①、②、③の条件全てに合うようご指定ください。
*ℓのサイズによって勾配角の全てが刃長になることがあります。
■数量スライド価格([ ! ]1円未満切捨て)
| 数 量 | 1〜2 | 3〜4 | 5〜14 | 15〜 |
| 値引率 | 価格表 | 7% | 16% | [お見積り] |

型番 STCCMEM
| 被削材 | 機械構造用炭素鋼 (S45C~S55C) | 合金工具鋼 (SKD、SUS、SCM) | 調質鋼(35~40HRC) (HPM、NAK) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 刃径D | 1回転当たりの送り量 (feed/rev) | 回転速度 (min-1) | 1回転当たりの送り量 (feed/rev) | 回転速度 (min-1) | 1回転当たりの送り量 (feed/rev) | 回転速度 (min-1) |
| 2 | 0.05~0.08 | 3,200~4,800 | 0.02~0.03 | 2,400~4,900 | 0.02~0.03 | 1,600~3,200 |
| 2.5 | 0.05~0.08 | 2,500~3,800 | 0.02~0.03 | 1,900~3,200 | 0.02~0.03 | 1,300~2,500 |
| 3 | 0.05~0.08 | 2,100~3,200 | 0.02~0.03 | 1,600~2,700 | 0.02~0.03 | 1,100~2,500 |
| 3.5 | 0.05~0.08 | 1,800~2,700 | 0.02~0.03 | 1,400~2,300 | 0.02~0.03 | 900~1,800 |
| 4 | 0.05~0.08 | 1,600~2,400 | 0.02~0.03 | 1,200~2,000 | 0.02~0.03 | 800~1,600 |
| 4.5 | 0.08~0.15 | 1,400~2,100 | 0.03~0.05 | 1,100~1,800 | 0.03~0.05 | 700~1,400 |
| 5 | 0.08~0.15 | 1,300~1,900 | 0.03~0.05 | 1,000~1,600 | 0.03~0.05 | 600~1,300 |
| 5.5 | 0.08~0.15 | 1,200~1,700 | 0.03~0.05 | 900~1,500 | 0.03~0.05 | 600~1,200 |
| 6 | 0.08~0.15 | 1,100~1,600 | 0.03~0.05 | 800~1,300 | 0.03~0.05 | 500~1,100 |
| 7 | 0.08~0.15 | 900~1,400 | 0.03~0.05 | 700~1,100 | 0.03~0.05 | 400~900 |
| 8 | 0.08~0.15 | 800~1,200 | 0.03~0.05 | 600~1,000 | 0.03~0.05 | 400~800 |
| 9 | 0.08~0.15 | 700~1,100 | 0.03~0.05 | 500~900 | 0.03~0.05 | 300~700 |
| 10 | 0.08~0.15 | 700~1,000 | 0.03~0.05 | 500~800 | 0.03~0.05 | 300~700 |
| 11 | 0.08~0.15 | 600~900 | 0.03~0.05 | 400~700 | 0.03~0.05 | 300~600 |
| 12 | 0.08~0.15 | 600~800 | 0.03~0.05 | 400~700 | 0.03~0.05 | 300~600 |
| 13 | 0.08~0.15 | 500~700 | 0.03~0.05 | 400~600 | 0.03~0.05 | 200~500 |
| 14 | 0.08~0.15 | 500~700 | 0.03~0.05 | 300~600 | 0.03~0.05 | 200~500 |
| 15 | 0.08~0.15 | 400~600 | 0.03~0.05 | 300~500 | 0.03~0.05 | 200~400 |
| 16 | 0.08~0.15 | 400~600 | 0.03~0.05 | 300~500 | 0.03~0.05 | 200~400 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
超硬直刃V溝/面取り加工用エンドミル 2枚刃/V溝/先端芯厚指定タイプ
4.6
ミスミ
超硬直刃コーナーアングルエンドミル 2枚刃/先端径指定タイプ
3.8
ミスミ
成形エンドミル用超硬ブランク
5通常価格(税別):320円~

ミスミ
超硬直刃スクエアエンドミル 2枚刃
4.6
ミスミ
超硬直刃逆テーパエンドミル 2枚刃/逆テーパ(ラジアス)
4.6
ミスミ
超硬直刃コーナーCエンドミル 2枚刃
4.6
ミスミ
超硬直刃コーナーアングルエンドミル 2枚刃/角度幅指定タイプ
4.6
ミスミ
超硬直刃テーパエンドミル 2枚刃
4.2
ミスミ
超硬直刃ラジアスエンドミル 2枚刃
4.6