17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • 刃径D(mm)

    ~mm
      [0.5-15/0.01mm単位]
    • 片角θ(度)

      ~mm
        [0-30/1]
      • 片角θ(分)

        ~mm
          [0-59/1]
        • コーナーC(mm)

          ~mm
            [0.1-7.4/0.01mm単位]
          • 刃長ℓ(mm)

            ~mm
              [1-12/0.1mm単位]
              [1-20/0.5mm単位]
            • シャンク径d(mm)

              ~mm
            • 全長L(mm)

              ~mm
            • インナーR(CR)(mm)

              ~mm
                [0.1-2/0.01mm単位]
              • タイプ

              • 出荷日

                • すべて
                • 3日以内

              超硬直刃テーパコーナーCエンドミル 2枚刃/インナーR付タイプ

              超硬直刃テーパコーナーCエンドミル 2枚刃/インナーR付タイプ
              通常単価(税別)
              -
              税込単価
              -
              通常出荷日:3日目

              【特長】・工程削減が期待できるテーパコーナーC形状の首部インナーR付タイプ・追加工指定で、被削材に適し...

              詳細を確認
              未確定:候補が6型番あります。
              • 単価(税別)
                -
              • 合計(税別)
                -
                (税込価格:-)
              • 出荷日
                -
                (参考出荷日:-)
              数量:

              商品仕様



               
              超硬直刃テーパコーナーCエンドミル 2枚刃・インナーR付タイプ:関連画像

              外形図

              選定サポート情報

              ●仮想点
              テーパー角度の延長線上と底刃底面の延長線上との交点が仮想点となります。


              ●角度表記
              ミスミ超硬直刃エンドミルでは角度の指定方法が度(°)- 分(')となっています。
              お手元の加工図面、工具図面がコンマ表記で角度を示している場合には
              小数点以下に60を掛けて、分に直してご指定ください。
              (例1)
              1.5°の場合・・・0.5°×60=30' ▶1°30'となります
              (例2)
              2.25°の場合・・・0.25°×60=15' ▶2°15'となります

              ●底刃形状
              ・T(中ベコ) :底刃すかし角が1°30'程度付いています。通常の加工時にご利用をおすすめします。
              ・F(フラット):底刃すかし角が付いていないためワークをフラットに仕上げます。座繰り加工などにご利用ください。

              規格表

              超硬直刃テーパコーナーCエンドミル 2枚刃・インナーR付タイプ:関連画像
              型番 刃径

              0.01mm単位指定

              θ
              度一分

              1'単位指定
              コーナー
              C
              0.01mm単位指定
              刃長

              0.5mm単位指定
              インナーR
              CR
              0.01mm単位指定
              底刃
              形状

              (選択)
              全長
              L

              d
              STCCREM4 0.50〜3.000°15'〜30°0'0.10≦C≦(Dー0.2)/21.0〜8.00.10≦CR≦2.00T
              (中ベコ)

              (フラット)
              50
              6 0.50〜5.001.0〜10.060
              8 0.50〜7.001.0〜12.060
              10 0.50〜9.002.0〜14.080
              12 0.50〜11.002.0〜16.080
              16 0.50〜15.003.0〜20.0100

              サイズによって刃長()が取れない場合がありますのでご注意ください。その場合、勾配角がなく、テーパ部の全てが刃部となります。
               最大刃長 (max)=(d−D−2CR×cosθ)/2/tanθ
              ■数量スライド価格([ ! ]1円未満切捨て)

              数 量1〜23〜45〜1415〜
              値引率価格表7%16%[お見積り]
              ■納期
              超硬直刃テーパコーナーCエンドミル 2枚刃・インナーR付タイプ:関連画像

              追加工

              超硬直刃テーパコーナーCエンドミル 2枚刃・インナーR付タイプ:関連画像
              コーティング ご注文方法・料金詳細はこちら

              推奨切削条件

              自由指定直刃エンドミルによる切削

              超硬直刃テーパコーナーCエンドミル 2枚刃/インナーR付タイプ 推奨切削条件-1
              • 機械、チャックは剛性のある精度の高いものをご使用ください。
              • 切削油は被削材に適したものを選定してください。
              • 刃径の90%以上の径のドリルで下穴をあけた後、ご使用ください。
              • ご使用の機械で回転速度が上がらない場合は、送り速度と回転速度を同じ比率で下げてご使用ください。
              • ロングシャンク(LS-)は送り量・回転速度ともに下記条件の70%でご使用ください。

              型番 STCCREM

              被削材機械構造用炭素鋼
              (S45C~S55C)
              合金工具鋼
              (SKD、SUS、SCM)
              調質鋼(35~40HRC)
              (HPM、NAK)
              刃径D1回転当たりの送り量
              (feed/rev)
              回転速度
              (min-1
              1回転当たりの送り量
              (feed/rev)
              回転速度
              (min-1
              1回転当たりの送り量
              (feed/rev)
              回転速度
              (min-1
              20.05~0.083,200~4,8000.02~0.032,400~4,9000.02~0.031,600~3,200
              2.50.05~0.082,500~3,8000.02~0.031,900~3,2000.02~0.031,300~2,500
              30.05~0.082,100~3,2000.02~0.031,600~2,7000.02~0.031,100~2,500
              3.50.05~0.081,800~2,7000.02~0.031,400~2,3000.02~0.03900~1,800
              40.05~0.081,600~2,4000.02~0.031,200~2,0000.02~0.03800~1,600
              4.50.08~0.151,400~2,1000.03~0.051,100~1,8000.03~0.05700~1,400
              50.08~0.151,300~1,9000.03~0.051,000~1,6000.03~0.05600~1,300
              5.50.08~0.151,200~1,7000.03~0.05900~1,5000.03~0.05600~1,200
              60.08~0.151,100~1,6000.03~0.05800~1,3000.03~0.05500~1,100
              70.08~0.15900~1,4000.03~0.05700~1,1000.03~0.05400~900
              80.08~0.15800~1,2000.03~0.05600~1,0000.03~0.05400~800
              90.08~0.15700~1,1000.03~0.05500~9000.03~0.05300~700
              100.08~0.15700~1,0000.03~0.05500~8000.03~0.05300~700
              110.08~0.15600~9000.03~0.05400~7000.03~0.05300~600
              120.08~0.15600~8000.03~0.05400~7000.03~0.05300~600
              130.08~0.15500~7000.03~0.05400~6000.03~0.05200~500
              140.08~0.15500~7000.03~0.05300~6000.03~0.05200~500
              150.08~0.15400~6000.03~0.05300~5000.03~0.05200~400
              160.08~0.15400~6000.03~0.05300~5000.03~0.05200~400

              自由指定直刃エンドミルによる側面切削

              超硬直刃テーパコーナーCエンドミル 2枚刃/インナーR付タイプ 推奨切削条件-2
              • この表は、Ad(切込み深さ)=0.5~1.0Dを基準に作成してあります。
              • 機械、チャックは剛性のある精度の高いものを使用してください。
              • 切削油は被削材に適したものを選定してください。
              • 刃部に形状が付いている場合は切削条件も変わりますので、下表を参考に最適切削条件を調整してください。
              • 刃径Dの端数サイズは大きい方の数値を参考にしてください。
              • ロングシャンク(LS-)は送り速度・回転速度ともに下記条件の70%でご使用ください。

              型番 STCCREM

              被削材機械構造用炭素鋼
              (S45C~S55C)
              合金工具鋼
              (SKD、SUS、SCM)
              調質鋼(35~40HRC)
              (HPM、NAK)
              刃径D送り速度
              (mm/min)
              回転速度
              (min-1
              送り速度
              (mm/min)
              回転速度
              (min-1
              送り速度
              (mm/min)
              回転速度
              (min-1
              290~1103,200~4,80037~472,400~4,80025~401,600~3,200
              390~1103,000~3,75050~652,450~3,20025~401,900~2,650
              490~1102,250~2,80050~651,850~2,40025~401,450~2,300
              5120~1501,800~2,25060~751,500~1,90025~401,150~1,600
              6120~1501,500~1,85075~951,250~1,60025~40950~1,350
              7120~1501,300~1,60075~951,050~1,40025~40850~1,150
              8120~1501,150~1,40075~95950~1,20025~40750~1,000
              9120~1501,000~1,25075~95850~1,05025~40650~900
              10140~180900~1,15075~95750~1,00025~40600~850
              11140~180850~1,05075~95700~90025~40550~750
              12140~180750~1,00075~95650~85025~40500~700
              13140~180700~90075~95600~75025~40450~650
              14140~180650~85075~95550~70025~40400~600
              15140~180600~80075~95500~65025~40400~600
              16140~180550~70075~95450~60025~40400~600

              注意・禁止事項

              • 初めてご使用になる場合、必ず汎用機にてテストカットしてください。
              • 切削条件は都度調整してください。
              • 加工時に異音が発生した場合、直ちに加工を中止してください。

              技術情報

              型番リスト

              表示件数

              刃径D

              (mm)

              片角θ(度)

              片角θ(分)

              コーナーC

              (mm)

              刃長ℓ

              (mm)

              底刃形状

              シャンク径d

              (mm)

              全長L

              (mm)

              インナーR(CR)

              (mm)

              最小発注数量
              0.5 ~ 3
              0 ~ 30
              0 ~ 59
              0.1 ~ 1.4
              1 ~ 8
              F(フラット) / T(中ベコ)
              4
              50
              0.1 ~ 2
              1個
              0.5 ~ 5
              0 ~ 30
              0 ~ 59
              0.1 ~ 2.4
              1 ~ 10
              F(フラット) / T(中ベコ)
              6
              60
              0.1 ~ 2
              1個
              0.5 ~ 7
              0 ~ 30
              0 ~ 59
              0.1 ~ 3.4
              1 ~ 12
              F(フラット) / T(中ベコ)
              8
              60
              0.1 ~ 2
              1個
              0.5 ~ 9
              0 ~ 30
              0 ~ 59
              0.1 ~ 4.4
              2 ~ 14
              F(フラット) / T(中ベコ)
              10
              80
              0.1 ~ 2
              1個
              0.5 ~ 11
              0 ~ 30
              0 ~ 59
              0.1 ~ 5.4
              2 ~ 16
              F(フラット) / T(中ベコ)
              12
              80
              0.1 ~ 2
              1個
              0.5 ~ 15
              0 ~ 30
              0 ~ 59
              0.1 ~ 7.4
              2.5 ~ 20
              F(フラット) / T(中ベコ)
              16
              100
              0.1 ~ 2
              1個
              通常単価(税別) (税込単価)
              通常出荷日
              -
              ( - )
              3日目
              -
              ( - )
              3日目
              -
              ( - )
              3日目
              -
              ( - )
              3日目
              -
              ( - )
              3日目
              -
              ( - )
              3日目

              詳細情報

              基本情報

              【特長】
              ・工程削減が期待できるテーパコーナーC形状の首部インナーR付タイプ
              ・追加工指定で、被削材に適したコーティングの選択が可能

              共通仕様

              材質

              ■超微粒子超硬合金

              カタログ

              • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

              495

              商品担当おすすめ

              • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

              超硬直刃テーパコーナーCエンドミル 2枚刃/インナーR付タイプのレビュー
              この商品のレビューはありません

              この商品を見た人は、こんな商品も見ています

              今見ている商品
              超硬直刃テーパコーナーCエンドミル 2枚刃/インナーR付タイプ
              超硬直刃テーパコーナーCエンドミル 2枚刃/面取り刃付タイプ
              超硬直刃テーパコーナーCエンドミル 2枚刃
              超硬直刃テーパエンドミル 2枚刃/インナーR付タイプ
              超硬直刃テーパラジアスエンドミル 2枚刃
              超硬ミニチュア コーナーラウンジング カッター C-CRC-V
              メーカーミスミミスミミスミミスミミスミTHE CUT
              通常価格-----8,169 -
              通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目2日目〜
              加工形状インナーR付テーパコーナーC面取り付テーパコーナーCテーパコーナーC---
              工具材種超微粒子超硬合金超微粒子超硬合金超微粒子超硬合金---
              刃数(枚)222---
              よく一緒に購入される商品

              最近見た商品

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              テーパコーナーC(直刃寸法自由指定)カテゴリの売れ筋ランキング