17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が52型番あります。

超硬直刃テーパエンドミル 2枚刃

超硬直刃テーパエンドミル 2枚刃
通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:3日目~16日目

【特長】・図面不要、型番で簡単注文・刃径(D) 0.01mm単位指定可能・片角(θ) 1′単位指定可...

詳細を確認
  • 刃長追加工「MAX」をご利用で刃長が刃径の10倍を超える場合は「刃長=10D」で製作します。ただし、刃長10Dが最大刃長を超える場合は最大刃長で製作します。最大刃長については規格表をご確認ください。
  • 片角θは、片角θ(°)(整数部)と片角θ(′)(小数部)に分けて入力してください。例①:15°の場合は片角θ(°)に「15」、片角θ(′)に「0」を入力、例②:1.5°の場合は片角θ(°)に「1」、片角θ(′)に「30」を入力
  • 「刃長追加工」で「MAX」を選んだ場合と「MAX」を選ばずに具体的な刃長を指定した場合とで同じ仕上がり寸法になることがありますが、価格は同一になりません。具体的な刃長を指定いただく方が低価格となります。
未確定:候補が52型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様



 

型番例

型番例型番の意味
STEM6-3-15-0-5.5-T側面・溝加工用
シャンク径:6mm
刃径:3mm
片角:15度
片角:0分

刃長:5.5mm
底刃形状:中ベコ
STEM6-3-15-0-MAX-T側面・溝加工用
シャンク径:6mm
刃径:3mm
片角:15度
片角:0分

刃長:MAX(=5.5mm)
底刃形状:中ベコ
STEM6-3-15-0-5.5-T-AC側面・溝加工用
シャンク径:6mm
刃径:3mm
片角:15度
片角:0分

刃長:5.5mm
底刃形状:中ベコ
コーティング:ACコート(鋼用)
STEM6-3-15-0-MAX-T-AC側面・溝加工用
シャンク径:6mm
刃径:3mm
片角:15度
片角:0分

刃長:MAX(=5.5mm)
底刃形状:中ベコ
コーティング:ACコート(鋼用)
BSTC10-3-5-0-MAX-Tボス穴加工用
シャンク径:10mm
刃径:3mm
片角:5度
片角:0分

刃長:MAX(=30mm)
底刃形状:中ベコ
BSTC10-3-5-0-10-Fボス穴加工用
シャンク径:10mm
刃径:3mm
片角:5度
片角:0分

刃長:10mm
底刃形状:フラット

追加工


* 刃長が刃径の10倍を超える場合、「刃長=10D」にて製作いたします。
* ただし、刃長10Dが上記のℓmax.を越える場合は「刃長=ℓmax.」にて製作いたします。
 ⇒ℓmax.については規格表をご確認ください
* 刃長が分からない場合はよくあるご質問(FAQ)をご確認ください。
* ご注文の際は、刃長を「MAX」にてご指定ください。
※ 上記の型番は説明のために作成したもので実際の型番とは異なります。

規格表

超硬直刃テーパエンドミル 2枚刃:関連画像
型番 刃径
D

0.005mm単位指定
片角
θ
度 − 分

1'単位指定
刃長
0.5mm単位指定
底刃
形状

(選択)
全長
L
シャンク径
d
指定範囲ℓmax.BSTCLS−BSTC
BSTC

LS−BSTC

(ロングシャンク)
30.200~ 2.0000°15'~30°0' 0.5≦≦D×4
and
 max.
(右表参照)
and
超硬直刃テーパエンドミル 2枚刃:関連画像
8.0T
(中ベコ)

(フラット)
4060
40.200~ 3.00012.05080
60.200~ 5.00020.06090
80.200~ 7.00028.06090
100.200~ 9.00035.080120
120.200~11.00036.080120
160.200~15.00048.0100

 

型番 刃径
D

 0.01mm単位指定 
片角
θ
度 − 分

1'単位指定
刃長
0.5mm単位指定
底刃
形状

(選択)
全長
L
シャンク径
d
指定範囲ℓmax.STEMLS−STEM
STEM

LS−STEM

(ロングシャンク)
30.20~ 2.000°15'~30°0' 0.5≦≦D×4
and
 max.
(右表参照)
and
超硬直刃テーパエンドミル 2枚刃:関連画像
8.0T
(中ベコ)
F
(フラット)
4060
40.20~ 3.0012.05080
60.20~ 5.0020.06090
80.20~ 7.0028.06090
100.20~ 9.0035.080120
120.20~11.0036.080120
160.20~15.0048.0100

は①、②、③の条件全てに合うようご指定ください。
のサイズによって勾配角の全てが刃長になることがあります。
■数量スライド価格([ ! ]1円未満切捨て)

数量1~23~45~1415~
値引率価格表7%16%[お見積り]
■納期
超硬直刃テーパエンドミル 2枚刃:関連画像
超硬直刃テーパエンドミル 2枚刃:関連画像

外形図


 

型番表示方法

外形図をご参照の上、『絞り込み条件』より、ご希望の寸法を指定
① 「シャンク径d」 選択
   STEM6(シャンク径Φ6)

② 「刃径D」 0.01mm単位指定
   STEM6-3.01(刃径3.01mm)

③ 「片角θ」 1°-1′単位指定
   STEM6-3.01-4-25(片角4° 25′)

④-a 「刃長ℓ」 0.5mm単位指定
   STEM6-3.01-4-25-3.5(刃長3.5mm)
※下記3つの条件全てに合うようご指定ください。
※寸法により勾配角全てが刃長になることがあります。
・ 0.5≦ℓ≦D×4
・ ℓ≦ℓmax.
・ ℓ≦(d/2-D/2)/ tanθ

④-b 「刃長ℓ」 4D以上をご希望の場合は、刃長追加工「MAX」を選択
   STEM6-3.01-4-25-MAX(刃長20mm)
※刃長が刃径の10倍を超える場合、「刃長=10D」にて製作いたします。
※ただし、刃長10Dがℓmax.を超える場合は「刃長=ℓmax.」にて製作いたします。
⇒ℓmax.については規格表をご確認ください
※刃長が分からない場合はよくあるご質問(FAQ)をご確認ください。

⑤ 「底刃形状」 T(中ベコ)・F(フラット)選択
   STEM6-3.01-4-25-3.5-T(底刃形状中ベコ)

選定サポート情報

●角度表記
ミスミ超硬直刃エンドミルでは角度の指定方法が度(°)- 分(')となっています。
お手元の加工図面、工具図面がコンマ表記で角度を示している場合には
小数点以下に60をかけて、分に直してご指定ください。
(例1)
1.5°の場合・・・0.5°×60=30' ⇒1°30'となります
(例2)
2.25°の場合・・・0.25°×60=15' ⇒2°15'となります

●底刃形状
・T(中ベコ) :底刃すかし角が1°30'程度付いています。通常の加工時にご利用をおすすめします。
・F(フラット):底刃すかし角が付いていないためワークをフラットに仕上げます。座繰り加工などにご利用ください。


●丸ランド(リーマ形状)
丸ランド幅とは外周刃部の逃げ角の付いていない円筒部分の幅を指します。
これによりバニシング作用が働き、加工面の面精度を上げることができます。

推奨切削条件

超硬直刃ボス加工用エンドミルによる切削

超硬直刃テーパエンドミル 2枚刃 推奨切削条件-1
  • この表は、左記の加工条件を基準に作成してあります。
  • 機械、チャックは剛性のある精度の高いものをご使用ください。
  • 切削油は被削材に適したものを選定してください。
  • 刃径の90%以上の径のドリルで下穴をあけた後、ご使用ください。
  • ご使用の機械で回転速度が上がらない場合は、送り速度と回転速度を同じ比率で下げてご使用ください。
  • ロングシャンク(LS-)は送り量・回転速度ともに下記条件の70%でご使用ください。

型番 BSTC

被削材機械構造用炭素鋼
(S45C~S55C)
合金工具鋼
(SKD、SUS、SCM)
調質鋼(35~40HRC)
(HPM、NAK)
刃径D1回転当たりの送り量
(feed/rev)
回転速度
(min-1
1回転当たりの送り量
(feed/rev)
回転速度
(min-1
1回転当たりの送り量
(feed/rev)
回転速度
(min-1
0.3~0.50.05~0.0812,700~19,1000.02~0.039,600~15,9000.02~0.036,400~12,700
10.05~0.086,400~9,6000.02~0.034,800~8,0000.02~0.033,200~8,000
1.50.05~0.084,200~6,4000.02~0.033,200~5,3000.02~0.032,100~4,200
20.05~0.083,200~4,8000.02~0.032,400~4,9000.02~0.031,600~3,200
2.50.05~0.082,500~3,8000.02~0.031,900~3,2000.02~0.031,300~2,500
30.05~0.082,100~3,2000.02~0.031,600~2,7000.02~0.031,100~2,500
3.50.05~0.081,800~2,7000.02~0.031,400~2,3000.02~0.03900~1,800
40.05~0.081,600~2,4000.02~0.031,200~2,0000.02~0.03800~1,600
4.50.08~0.151,400~2,1000.03~0.051,100~1,8000.03~0.05700~1,400
50.08~0.151,300~1,9000.03~0.051,000~1,6000.03~0.05600~1,300
5.50.08~0.151,200~1,7000.03~0.05900~1,5000.03~0.05600~1,200
60.08~0.151,100~1,6000.03~0.05800~1,3000.03~0.05500~1,100
70.08~0.15900~1,4000.03~0.05700~1,1000.03~0.05400~900
80.08~0.15800~1,2000.03~0.05600~1,0000.03~0.05400~800
90.08~0.15700~1,1000.03~0.05500~9000.03~0.05300~700
100.08~0.15700~1,0000.03~0.05500~8000.03~0.05300~700
110.08~0.15600~9000.03~0.05400~7000.03~0.05300~600
120.08~0.15600~8000.03~0.05400~7000.03~0.05300~600
130.08~0.15500~7000.03~0.05400~6000.03~0.05200~500
140.08~0.15500~7000.03~0.05300~6000.03~0.05200~500
150.08~0.15400~6000.03~0.05300~5000.03~0.05200~400
160.08~0.15400~6000.03~0.05300~5000.03~0.05200~400

自由指定直刃エンドミルによる溝切削

超硬直刃テーパエンドミル 2枚刃 推奨切削条件-2
  • この表は、Ad(切込み深さ)=0.5~1.0Dを基準に作成してあります。
  • 機械、チャックは剛性のある精度の高いものを使用してください。
  • 切削油は被削材に適したものを選定してください。
  • 刃部に形状が付いている場合は切削条件も変わりますので、下表を参考に最適切削条件を調整してください。
  • 刃径Dの端数サイズは大きい方の数値を参考にしてください。
  • ロングシャンク(LS-)は送り速度・回転速度ともに下記条件の70%でご使用ください。

型番 STEM

被削材機械構造用炭素鋼
(S45C~S55C)
合金工具鋼
(SKD、SUS、SCM)
調質鋼(35~40HRC)
(HPM、NAK)
刃径D送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
0.3~0.525~3812,700~19,10010~189,600~15,9006~126,400~12,700
138~586,400~9,60019~324,800~8,0009~173,200~8,000
242~643,200~4,80027~452,400~4,0009~171,600~3,200
342~642,100~3,20036~621,600~2,7009~171,100~2,500
442~641,600~2,40036~621,200~2,0009~17800~1,600
542~641,300~1,90036~621,000~1,60025~52600~1,300
642~641,100~1,60036~62800~1,30025~52500~1,100
742~64900~1,40036~62700~1,10025~52500~900
842~64800~1,20036~62600~1,00025~52400~800
942~64700~1,00036~62500~90025~52300~700
1042~64600~1,00036~62500~80025~52300~600
1142~64600~90036~62400~70025~52300~600
1242~64500~80036~62400~70025~52300~600
1342~64500~70036~62400~60025~52300~500
1442~64500~70036~62300~60025~52200~500
1542~64500~60036~62300~50025~52200~500
1642~64500~60036~62300~50025~52200~500

自由指定直刃エンドミルによる側面切削

超硬直刃テーパエンドミル 2枚刃 推奨切削条件-3
  • この表は、Rd(切込み幅)=0.1~0.2D、Ad(切込み深さ)=1.0~1.5Dを基準に作成してあります。
  • 機械、チャックは剛性のある精度の高いものを使用してください。
  • 切削油は被削材に適したものを選定してください。
  • 刃部に形状が付いている場合は切削条件も変わりますので、下表を参考に最適切削条件を調整してください。
  • 刃径Dの端数サイズは大きい方の数値を参考にしてください。
  • ロングシャンク(LS-)は送り速度・回転速度ともに下記条件の70%でご使用ください。

型番 STEM

被削材機械構造用炭素鋼
(S45C~S55C)
合金工具鋼
(SKD、SUS、SCM)
調質鋼(35~40HRC)
(HPM、NAK)
刃径D送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
0.3~0.553~6512,700~19,10014~209,600~15,90013~186,400~12,700
181~1006,400~9,60026~344,800~8,00022~273,200~8,000
290~1103,200~4,80037~472,400~4,80025~401,600~3,200
390~1103,000~3,75050~652,450~3,20025~401,900~2,650
490~1102,250~2,80050~651,850~2,40025~401,450~2,300
5120~1501,800~2,25060~751,500~1,90025~401,150~1,600
6120~1501,500~1,85075~951,250~1,60025~40950~1,350
7120~1501,300~1,60075~951,050~1,40025~40850~1,150
8120~1501,150~1,40075~95950~1,20025~40750~1,000
9120~1501,000~1,25075~95850~1,05025~40650~900
10140~180900~1,15075~95750~1,00025~40600~850
11140~180850~1,05075~95700~90025~40550~750
12140~180750~1,00075~95650~85025~40500~700
13140~180700~90075~95600~75025~40450~650
14140~180650~85075~95550~70025~40400~600
15140~180600~80075~95500~65025~40400~600
16140~180550~70075~95450~60025~40400~600

注意・禁止事項

  • 初めてご使用になる場合、必ず汎用機にてテストカットしてください。
  • 切削条件は都度調整してください。
  • 加工時に異音が発生した場合、直ちに加工を中止してください。

技術情報

型番リスト

表示件数
型番

刃径D

(mm)

片角θ(度)

片角θ(分)

刃長ℓ

(mm)

底刃形状

シャンク径d

(mm)

全長L

(mm)

加工用途

刃長追加工

最小発注数量
0.2 ~ 2
0 ~ 30
0 ~ 59
0.5 ~ 8
F(フラット) / T(中ベコ)
3
40
ボス穴加工
-
1個
0.2 ~ 2
0 ~ 30
0 ~ 59
-
F(フラット) / T(中ベコ)
3
40
ボス穴加工
MAX
1個
0.2 ~ 3
0 ~ 30
0 ~ 59
0.5 ~ 12
F(フラット) / T(中ベコ)
4
50
ボス穴加工
-
1個
0.2 ~ 3
0 ~ 30
0 ~ 59
-
F(フラット) / T(中ベコ)
4
50
ボス穴加工
MAX
1個
0.2 ~ 5
0 ~ 30
0 ~ 59
0.5 ~ 20
F(フラット) / T(中ベコ)
6
60
ボス穴加工
-
1個
0.2 ~ 5
0 ~ 30
0 ~ 59
-
F(フラット) / T(中ベコ)
6
60
ボス穴加工
MAX
1個
0.2 ~ 7
0 ~ 30
0 ~ 59
0.5 ~ 28
F(フラット) / T(中ベコ)
8
60
ボス穴加工
-
1個
0.2 ~ 7
0 ~ 30
0 ~ 59
-
F(フラット) / T(中ベコ)
8
60
ボス穴加工
MAX
1個
0.2 ~ 9
0 ~ 30
0 ~ 59
0.5 ~ 35
F(フラット) / T(中ベコ)
10
80
ボス穴加工
-
1個
0.2 ~ 9
0 ~ 30
0 ~ 59
-
F(フラット) / T(中ベコ)
10
80
ボス穴加工
MAX
1個
0.2 ~ 11
0 ~ 30
0 ~ 59
0.5 ~ 36
F(フラット) / T(中ベコ)
12
80
ボス穴加工
-
1個
0.2 ~ 11
0 ~ 30
0 ~ 59
-
F(フラット) / T(中ベコ)
12
80
ボス穴加工
MAX
1個
0.2 ~ 15
0 ~ 30
0 ~ 59
0.5 ~ 48
F(フラット) / T(中ベコ)
16
100
ボス穴加工
-
1個
0.2 ~ 15
0 ~ 30
0 ~ 59
-
F(フラット) / T(中ベコ)
16
100
ボス穴加工
MAX
1個
0.2 ~ 2
0 ~ 30
0 ~ 59
0.5 ~ 8
F(フラット) / T(中ベコ)
3
60
ボス穴加工
-
1個
0.2 ~ 2
0 ~ 30
0 ~ 59
-
F(フラット) / T(中ベコ)
3
60
ボス穴加工
MAX
1個
0.2 ~ 3
0 ~ 30
0 ~ 59
0.5 ~ 12
F(フラット) / T(中ベコ)
4
80
ボス穴加工
-
1個
0.2 ~ 3
0 ~ 30
0 ~ 59
-
F(フラット) / T(中ベコ)
4
80
ボス穴加工
MAX
1個
0.2 ~ 5
0 ~ 30
0 ~ 59
0.5 ~ 20
F(フラット) / T(中ベコ)
6
90
ボス穴加工
-
1個
0.2 ~ 5
0 ~ 30
0 ~ 59
-
F(フラット) / T(中ベコ)
6
90
ボス穴加工
MAX
1個
0.2 ~ 7
0 ~ 30
0 ~ 59
0.5 ~ 28
F(フラット) / T(中ベコ)
8
90
ボス穴加工
-
1個
0.2 ~ 7
0 ~ 30
0 ~ 59
-
F(フラット) / T(中ベコ)
8
90
ボス穴加工
MAX
1個
0.2 ~ 9
0 ~ 30
0 ~ 59
0.5 ~ 35
F(フラット) / T(中ベコ)
10
120
ボス穴加工
-
1個
0.2 ~ 9
0 ~ 30
0 ~ 59
-
F(フラット) / T(中ベコ)
10
120
ボス穴加工
MAX
1個
0.2 ~ 11
0 ~ 30
0 ~ 59
0.5 ~ 36
F(フラット) / T(中ベコ)
12
120
ボス穴加工
-
1個
0.2 ~ 11
0 ~ 30
0 ~ 59
-
F(フラット) / T(中ベコ)
12
120
ボス穴加工
MAX
1個
0.2 ~ 2
0 ~ 30
0 ~ 59
0.5 ~ 8
F(フラット) / T(中ベコ)
3
60
側面・溝加工
-
1個
0.2 ~ 2
0 ~ 30
0 ~ 59
-
F(フラット) / T(中ベコ)
3
60
側面・溝加工
MAX
1個
0.2 ~ 3
0 ~ 30
0 ~ 59
0.5 ~ 12
F(フラット) / T(中ベコ)
4
80
側面・溝加工
-
1個
0.2 ~ 3
0 ~ 30
0 ~ 59
-
F(フラット) / T(中ベコ)
4
80
側面・溝加工
MAX
1個
0.2 ~ 5
0 ~ 30
0 ~ 59
0.5 ~ 20
F(フラット) / T(中ベコ)
6
90
側面・溝加工
-
1個
0.2 ~ 5
0 ~ 30
0 ~ 59
-
F(フラット) / T(中ベコ)
6
90
側面・溝加工
MAX
1個
0.2 ~ 7
0 ~ 30
0 ~ 59
0.5 ~ 28
F(フラット) / T(中ベコ)
8
90
側面・溝加工
-
1個
0.2 ~ 7
0 ~ 30
0 ~ 59
-
F(フラット) / T(中ベコ)
8
90
側面・溝加工
MAX
1個
0.2 ~ 9
0 ~ 30
0 ~ 59
0.5 ~ 35
F(フラット) / T(中ベコ)
10
120
側面・溝加工
-
1個
0.2 ~ 9
0 ~ 30
0 ~ 59
-
F(フラット) / T(中ベコ)
10
120
側面・溝加工
MAX
1個
0.2 ~ 11
0 ~ 30
0 ~ 59
0.5 ~ 36
F(フラット) / T(中ベコ)
12
120
側面・溝加工
-
1個
0.2 ~ 11
0 ~ 30
0 ~ 59
-
F(フラット) / T(中ベコ)
12
120
側面・溝加工
MAX
1個
0.2 ~ 2
0 ~ 30
0 ~ 59
0.5 ~ 8
F(フラット) / T(中ベコ)
3
40
側面・溝加工
-
1個
0.2 ~ 2
0 ~ 30
0 ~ 59
-
F(フラット) / T(中ベコ)
3
40
側面・溝加工
MAX
1個
0.2 ~ 3
0 ~ 30
0 ~ 59
0.5 ~ 12
F(フラット) / T(中ベコ)
4
50
側面・溝加工
-
1個
0.2 ~ 3
0 ~ 30
0 ~ 59
-
F(フラット) / T(中ベコ)
4
50
側面・溝加工
MAX
1個
0.2 ~ 5
0 ~ 30
0 ~ 59
0.5 ~ 20
F(フラット) / T(中ベコ)
6
60
側面・溝加工
-
1個
0.2 ~ 5
0 ~ 30
0 ~ 59
-
F(フラット) / T(中ベコ)
6
60
側面・溝加工
MAX
1個
0.2 ~ 7
0 ~ 30
0 ~ 59
0.5 ~ 28
F(フラット) / T(中ベコ)
8
60
側面・溝加工
-
1個
0.2 ~ 7
0 ~ 30
0 ~ 59
-
F(フラット) / T(中ベコ)
8
60
側面・溝加工
MAX
1個
0.2 ~ 9
0 ~ 30
0 ~ 59
0.5 ~ 35
F(フラット) / T(中ベコ)
10
80
側面・溝加工
-
1個
0.2 ~ 9
0 ~ 30
0 ~ 59
-
F(フラット) / T(中ベコ)
10
80
側面・溝加工
MAX
1個
0.2 ~ 11
0 ~ 30
0 ~ 59
0.5 ~ 36
F(フラット) / T(中ベコ)
12
80
側面・溝加工
-
1個
0.2 ~ 11
0 ~ 30
0 ~ 59
-
F(フラット) / T(中ベコ)
12
80
側面・溝加工
MAX
1個
0.2 ~ 15
0 ~ 30
0 ~ 59
0.5 ~ 48
F(フラット) / T(中ベコ)
16
100
側面・溝加工
-
1個
0.2 ~ 15
0 ~ 30
0 ~ 59
-
F(フラット) / T(中ベコ)
16
100
側面・溝加工
MAX
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
16日目
-
( - )
16日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・図面不要、型番で簡単注文
・刃径(D) 0.01mm単位指定可能
・片角(θ) 1′単位指定可能
・深い部位加工用にロングシャンクタイプ(LS-)もご用意
【用途】
・モールド金型のリブ加工に最適
・テーパ部のボス穴加工に最適(BSTC)
《納期》
・実働3日目出荷。Aストーク可能な短納期対応

ご注意

  • 刃長追加工「MAX」をご利用で刃長が刃径の10倍を超える場合は「刃長=10D」で製作します。ただし、刃長10Dが最大刃長を超える場合は最大刃長で製作します。最大刃長については規格表をご確認ください。
  • 片角θは、片角θ(°)(整数部)と片角θ(′)(小数部)に分けて入力してください。例①:15°の場合は片角θ(°)に「15」、片角θ(′)に「0」を入力、例②:1.5°の場合は片角θ(°)に「1」、片角θ(′)に「30」を入力
  • 「刃長追加工」で「MAX」を選んだ場合と「MAX」を選ばずに具体的な刃長を指定した場合とで同じ仕上がり寸法になることがありますが、価格は同一になりません。具体的な刃長を指定いただく方が低価格となります。

共通仕様

材質

■超微粒子超硬合金

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。また、価格は適宜変更しております。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

488

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超硬直刃テーパエンドミル 2枚刃のレビュー
4.2平均満足度:4.210件のレビュー
金型加工
4
満足度:4.0
かなり細かく条件を指定でき、希望の形状が手に入ります。納期も早く助かっています。ただ、波長は標準で径の4倍までなので、こ...もっと読む
1人が参考にしています。
樹脂金型のキャビ形状の加工に使用
4
満足度:4.0
この手の工具選択は、ミスミのサイトで慣れてしまったので、今更 他サイトでは注文できないし、ほぼ存在しない。価格・納期が ...もっと読む
1人が参考にしています。
金型加工
4
満足度:4.0
金型加工に使用しています。 寸法を細かく指示できるので助かります。
0人が参考にしています。
樹脂型用追加工用刃物
4
満足度:4.0
樹脂型のランナーロックピンのザグリ部が変形し、溶接、再加工が必要になったため、こちらの商品を購入しました。寸法指定ができ...もっと読む
0人が参考にしています。
V溝加工
5
満足度:5.0
V溝加工でV底Rの指定がない加工で使用しました。複数本で工具寿命に大きな差はなく、安定した加工ができます。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q刃長追加工「MAX」を指定すると長さは何mmになりますか?
A
刃長追加工「MAX」を指定した際の長さは以下①~③の内、最も短い長さになります。
【例】STEM4-0.2-15-0-MAX-F:2mm
①刃径の10倍(10D):0.2×10=2
②ℓmax.:12 ※ℓmax.については規格表をご確認ください
③(シャンク径d/2ー刃径D/2)/tanθ:(4/2ー0.2/2)/tan15=1.9/tan15≒7.09
QSTEM4 にて、片角15°、刃径φ1~2とした場合、刃長は6mm以上取れますか?
A
シャンク径φ4で刃径φ1の場合、刃長追加工「MAX」に関わらず、刃長は5.5mm以上取れません(太さ方向が限界の為)。シャンクサイズを1つ上げてφ6にすれば、刃径φ2で刃長は7.4mmまで可能です。
QRcおねじの形状加工をしたい。テーパー角度は何度になるか?
A
Rcおねじのテーパー角度は1/16テーパーの片側(半分)なので、atan(0.5/16)=1.7899°≒1度47分24秒となります。端数の丸め方によっては、若干の誤差が発生します。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超硬直刃テーパエンドミル 2枚刃
超硬直刃テーパエンドミル 2枚刃/面取り刃付タイプ
超硬直刃テーパエンドミル 2枚刃/インナーR付タイプ
超硬直刃テーパコーナーアングルエンドミル 2枚刃/先端径指定タイプ
超硬直刃コーナーアングルエンドミル 2枚刃/角度幅指定タイプ
テーパーエンドミル2枚刃
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミフクダ精工
通常価格-----7,210 -
通常出荷日3日目〜3日目3日目3日目3日目〜在庫品1日目〜
加工形状テーパ面取り付テーパインナーR付テーパ---
工具材種超微粒子超硬合金超微粒子超硬合金超微粒子超硬合金---
刃数(枚)222---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

テーパ(直刃寸法自由指定)カテゴリの売れ筋ランキング