17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が11型番あります。
  • 刃径D(mm)

    ~mm
      [3-16/0.01mm単位]
    • コーナー片角θ(度)

      ~mm
        [20-60/1]
      • コーナー片角θ(分)

        ~mm
          [0-59/1]
        • 角度幅D1(mm)

          ~mm
            [1-7.75/0.01mm単位]
          • 刃長ℓ(mm)

            ~mm
              [2-48/0.5mm単位]
            • シャンク径d(mm)

              ~mm
            • 全長L(mm)

              ~mm
            • 肩部R(mm)

              ~mm
                [1-2/0.1mm単位]
              • タイプ

              • 出荷日

                • すべて
                • 3日以内

              超硬直刃コーナーアングルエンドミル 2枚刃/肩部R付タイプ

              超硬直刃コーナーアングルエンドミル 2枚刃/肩部R付タイプ
              通常単価(税別)
              -
              税込単価
              -
              通常出荷日:3日目

              【特長】・効率的な加工を実現するコーナーアングル形状の肩部R付タイプ・追加工指定で、被削材に適したコー...

              詳細を確認
              未確定:候補が11型番あります。
              • 単価(税別)
                -
              • 合計(税別)
                -
                (税込価格:-)
              • 出荷日
                -
                (参考出荷日:-)
              数量:

              商品仕様



               
              超硬直刃コーナーアングルエンドミル 2枚刃・肩部R付タイプ:関連画像

              選定サポート情報

              ●角度表記
              ミスミ超硬直刃エンドミルでは角度の指定方法が度(°)- 分(')となっています。
              お手元の加工図面、工具図面がコンマ表記で角度を示している場合には
              小数点以下に60を掛けて、分に直してご指定ください。
              (例1)
              1.5°の場合・・・0.5°×60=30' ▶1°30'となります
              (例2)
              2.25°の場合・・・0.25°×60=15' ▶2°15'となります

              ●底刃形状
              ・T(中ベコ) :底刃すかし角が1°30'程度付いています。通常の加工時にご利用をおすすめします。
              ・F(フラット):底刃すかし角が付いていないためワークをフラットに仕上げます。座繰り加工などにご利用ください。

              規格表

              超硬直刃コーナーアングルエンドミル 2枚刃・肩部R付タイプ:関連画像
              型番 刃径

              0.01mm単位指定
                  コーナー角度(片角)    
              θ
              度 − 分

              1'単位指定
              角度幅
              1
                   0.01mm単位指定     
              肩部
              R

              0.1mm単位指定
              刃長

              0.5mm単位指定
              底刃
              形状

              (選択)
              全長
              シャンク径
              d
              SCAREMLS−SCAREM
              SCAREM

              LS−SCAREM
              (ロングシャンク)
              43.00 4.00 20°0′〜60°0′1.00≦D1≦(Dー0.5)/21.0≦R≦2.02.0〜15.0T
              (中ベコ)

              (フラット)
              5080
              63.01 6.00 3.0〜24.06090
              84.01〜 8.00 4.0〜28.06090
              106.01〜10.00 5.0〜35.080120
              128.01〜12.00 6.0〜36.080120
              1610.01〜16.008.0〜48.0 100


              *角度幅を超えるRは付きません。
              [ ! ]刃長のストレート部長さは最低0.5mm以上必要です。 最小刃長 (min)=(D1/tanθ)+0.5

              ■数量スライド価格[ ! ]1円未満切捨て)

              数 量1〜23〜45〜1415〜
              値引率価格表7%16%[お見積り]

              納期

              超硬直刃コーナーアングルエンドミル 2枚刃・肩部R付タイプ:関連画像

              追加工

              推奨切削条件

              自由指定直刃エンドミルによる溝切削

              超硬直刃コーナーアングルエンドミル 2枚刃/肩部R付タイプ 推奨切削条件-1
              • この表は、Ad(切込み深さ)=0.5~1.0Dを基準に作成してあります。
              • 機械、チャックは剛性のある精度の高いものを使用してください。
              • 切削油は被削材に適したものを選定してください。
              • 刃部に形状が付いている場合は切削条件も変わりますので、下表を参考に最適切削条件を調整してください。
              • 刃径Dの端数サイズは大きい方の数値を参考にしてください。
              • ロングシャンク(LS-)は送り速度・回転速度ともに下記条件の70%でご使用ください。

              型番 SCAREM

              被削材機械構造用炭素鋼
              (S45C~S55C)
              合金工具鋼
              (SKD、SUS、SCM)
              調質鋼(35~40HRC)
              (HPM、NAK)
              刃径D送り速度
              (mm/min)
              回転速度
              (min-1
              送り速度
              (mm/min)
              回転速度
              (min-1
              送り速度
              (mm/min)
              回転速度
              (min-1
              0.3~0.525~3812,700~19,10010~189,600~15,9006~126,400~12,700
              138~586,400~9,60019~324,800~8,0009~173,200~8,000
              242~643,200~4,80027~452,400~4,0009~171,600~3,200
              342~642,100~3,20036~621,600~2,7009~171,100~2,500
              442~641,600~2,40036~621,200~2,0009~17800~1,600
              542~641,300~1,90036~621,000~1,60025~52600~1,300
              642~641,100~1,60036~62800~1,30025~52500~1,100
              742~64900~1,40036~62700~1,10025~52500~900
              842~64800~1,20036~62600~1,00025~52400~800
              942~64700~1,00036~62500~90025~52300~700
              1042~64600~1,00036~62500~80025~52300~600
              1142~64600~90036~62400~70025~52300~600
              1242~64500~80036~62400~70025~52300~600
              1342~64500~70036~62400~60025~52300~500
              1442~64500~70036~62300~60025~52200~500
              1542~64500~60036~62300~50025~52200~500
              1642~64500~60036~62300~50025~52200~500

              自由指定直刃エンドミルによる側面切削

              超硬直刃コーナーアングルエンドミル 2枚刃/肩部R付タイプ 推奨切削条件-2
              • この表は、Rd(切込み幅)=0.1~0.2D、Ad(切込み深さ)=1.0~1.5Dを基準に作成してあります。
              • 機械、チャックは剛性のある精度の高いものを使用してください。
              • 切削油は被削材に適したものを選定してください。
              • 刃部に形状が付いている場合は切削条件も変わりますので、下表を参考に最適切削条件を調整してください。
              • 刃径Dの端数サイズは大きい方の数値を参考にしてください。
              • ロングシャンク(LS-)は送り速度・回転速度ともに下記条件の70%でご使用ください。

              型番 SCAREM

              被削材機械構造用炭素鋼
              (S45C~S55C)
              合金工具鋼
              (SKD、SUS、SCM)
              調質鋼(35~40HRC)
              (HPM、NAK)
              刃径D送り速度
              (mm/min)
              回転速度
              (min-1
              送り速度
              (mm/min)
              回転速度
              (min-1
              送り速度
              (mm/min)
              回転速度
              (min-1
              0.3~0.553~6512,700~19,10014~209,600~15,90013~186,400~12,700
              181~1006,400~9,60026~344,800~8,00022~273,200~8,000
              290~1103,200~4,80037~472,400~4,80025~401,600~3,200
              390~1103,000~3,75050~652,450~3,20025~401,900~2,650
              490~1102,250~2,80050~651,850~2,40025~401,450~2,300
              5120~1501,800~2,25060~751,500~1,90025~401,150~1,600
              6120~1501,500~1,85075~951,250~1,60025~40950~1,350
              7120~1501,300~1,60075~951,050~1,40025~40850~1,150
              8120~1501,150~1,40075~95950~1,20025~40750~1,000
              9120~1501,000~1,25075~95850~1,05025~40650~900
              10140~180900~1,15075~95750~1,00025~40600~850
              11140~180850~1,05075~95700~90025~40550~750
              12140~180750~1,00075~95650~85025~40500~700
              13140~180700~90075~95600~75025~40450~650
              14140~180650~85075~95550~70025~40400~600
              15140~180600~80075~95500~65025~40400~600
              16140~180550~70075~95450~60025~40400~600

              注意・禁止事項

              • 初めてご使用になる場合、必ず汎用機にてテストカットしてください。
              • 切削条件は都度調整してください。
              • 加工時に異音が発生した場合、直ちに加工を中止してください。

              技術情報

              型番リスト

              表示件数

              刃径D

              (mm)

              コーナー片角θ(度)

              コーナー片角θ(分)

              角度幅D1

              (mm)

              刃長ℓ

              (mm)

              底刃形状

              シャンク径d

              (mm)

              全長L

              (mm)

              肩部R

              (mm)

              最小発注数量
              3 ~ 4
              20 ~ 60
              0 ~ 59
              1 ~ 1.75
              2 ~ 15
              F(フラット) / T(中ベコ)
              4
              80
              1 ~ 2
              1個
              3.01 ~ 6
              20 ~ 60
              0 ~ 59
              1 ~ 2.75
              3 ~ 24
              F(フラット) / T(中ベコ)
              6
              90
              1 ~ 2
              1個
              4.01 ~ 8
              20 ~ 60
              0 ~ 59
              1 ~ 3.75
              4 ~ 28
              F(フラット) / T(中ベコ)
              8
              90
              1 ~ 2
              1個
              6.01 ~ 10
              20 ~ 60
              0 ~ 59
              1 ~ 4.75
              5 ~ 35
              F(フラット) / T(中ベコ)
              10
              120
              1 ~ 2
              1個
              8.01 ~ 12
              20 ~ 60
              0 ~ 59
              1 ~ 5.75
              6 ~ 36
              F(フラット) / T(中ベコ)
              12
              120
              1 ~ 2
              1個
              3 ~ 4
              20 ~ 60
              0 ~ 59
              1 ~ 1.75
              2 ~ 15
              F(フラット) / T(中ベコ)
              4
              50
              1 ~ 2
              1個
              3.01 ~ 6
              20 ~ 60
              0 ~ 59
              1 ~ 2.75
              3 ~ 24
              F(フラット) / T(中ベコ)
              6
              60
              1 ~ 2
              1個
              4.01 ~ 8
              20 ~ 60
              0 ~ 59
              1 ~ 3.75
              4 ~ 28
              F(フラット) / T(中ベコ)
              8
              60
              1 ~ 2
              1個
              6.01 ~ 10
              20 ~ 60
              0 ~ 59
              1 ~ 4.75
              5 ~ 35
              F(フラット) / T(中ベコ)
              10
              80
              1 ~ 2
              1個
              8.01 ~ 12
              20 ~ 60
              0 ~ 59
              1 ~ 5.75
              6 ~ 36
              F(フラット) / T(中ベコ)
              12
              80
              1 ~ 2
              1個
              10.01 ~ 16
              20 ~ 60
              0 ~ 59
              1 ~ 7.75
              8 ~ 48
              F(フラット) / T(中ベコ)
              16
              100
              1 ~ 2
              1個
              通常単価(税別) (税込単価)
              通常出荷日
              -
              ( - )
              3日目
              -
              ( - )
              3日目
              -
              ( - )
              3日目
              -
              ( - )
              3日目
              -
              ( - )
              3日目
              -
              ( - )
              3日目
              -
              ( - )
              3日目
              -
              ( - )
              3日目
              -
              ( - )
              3日目
              -
              ( - )
              3日目
              -
              ( - )
              3日目

              詳細情報

              基本情報

              【特長】
              ・効率的な加工を実現するコーナーアングル形状の肩部R付タイプ
              ・追加工指定で、被削材に適したコーティングの選択が可能

              カタログ

              • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。また、価格は適宜変更しております。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

              485

              商品担当おすすめ

              • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

              超硬直刃コーナーアングルエンドミル 2枚刃/肩部R付タイプのレビュー
              この商品のレビューはありません

              この商品を見た人は、こんな商品も見ています

              今見ている商品
              超硬直刃コーナーアングルエンドミル 2枚刃/肩部R付タイプ
              超硬直刃コーナーアングルエンドミル 2枚刃/インナーR付タイプ
              超硬直刃コーナーアングルエンドミル 2枚刃/角R付タイプ
              超硬直刃コーナーアングルエンドミル 2枚刃/面取り刃付タイプ
              超硬直刃コーナーアングルエンドミル 2枚刃/バックテーパ付タイプ
              超硬直刃コーナーアングルエンドミル 2枚刃/先端径指定タイプ
              メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
              通常価格------
              通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目〜
              加工形状肩部R付コーナー角度インナーR付コーナー角度角R付コーナー角度面取り付コーナー角度コーナー角度コーナー角度
              工具材種超微粒子超硬合金超微粒子超硬合金超微粒子超硬合金超微粒子超硬合金超微粒子超硬合金超微粒子超硬合金
              刃数(枚)222222
              よく一緒に購入される商品

              最近見た商品

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              コーナーアングル(直刃寸法自由指定)カテゴリの売れ筋ランキング