17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • 先端R(mm)

    ~mm
      [1.36-7.85/0.01mm単位]
    • 刃長ℓ(mm)

      ~mm
        [2-15/0.5mm単位]
      • シャンク径d(mm)

        ~mm
      • 全長L(mm)

        ~mm
      • インナーR(CR)(mm)

        ~mm
          [0.1-2.09/0.01mm単位]
        • タイプ

        • 出荷日

          • すべて
          • 3日以内

        超硬直刃ボールエンドミル 2枚刃/インナーR付タイプ

        超硬直刃ボールエンドミル 2枚刃/インナーR付タイプ
        通常単価(税別)
        -
        税込単価
        -
        通常出荷日:3日目

        【特長】・効率的な加工を実現するボール形状の首部インナーR付タイプ・追加工指定で、被削材に適したコーテ...

        詳細を確認
        未確定:候補が6型番あります。
        • 単価(税別)
          -
        • 合計(税別)
          -
          (税込価格:-)
        • 出荷日
          -
          (参考出荷日:-)
        数量:

        商品仕様

        外形図

        超硬直刃ボールエンドミル 2枚刃・インナーR付タイプ:関連画像

        規格表

        超硬直刃ボールエンドミル 2枚刃・インナーR付タイプ:関連画像
        型番 先端

        0.01mm単位指定
        刃長

        0.5mm単位指定
        インナーR
        CR

        0.01mm単位指定
        大径
        D1
        刃径
        全長
        L
        シャンク径
        d
        SBCREM41.36〜1.852.0〜10.00.10≦CR≦(d−D−0.1)/22CR+D+0.1R×250
        61.86〜2.853.0〜12.060
        82.86〜3.854.0〜14.060
        103.86〜4.855.0〜15.080
        124.86〜5.856.0〜15.080
        165.86〜7.858.0〜15.0100



        ■数量スライド価格[ ! ]1円未満切捨て)

        数 量1〜23〜45〜1415〜
        値引率価格表7%16%[お見積り]

        追加工

        超硬直刃ボールエンドミル 2枚刃・インナーR付タイプ:関連画像
        コーティング ご注文方法・料金詳細はこちら

        推奨切削条件

        自由指定直刃エンドミルによる切削

        超硬直刃ボールエンドミル 2枚刃/インナーR付タイプ 推奨切削条件-1
        • 機械、チャックは剛性のある精度の高いものをご使用ください。
        • 切削油は被削材に適したものを選定してください。
        • 刃径の90%以上の径のドリルで下穴をあけた後、ご使用ください。
        • ご使用の機械で回転速度が上がらない場合は、送り速度と回転速度を同じ比率で下げてご使用ください。
        • ロングシャンク(LS-)は送り量・回転速度ともに下記条件の70%でご使用ください。

        型番 SBCREM

        被削材機械構造用炭素鋼
        (S45C~S55C)
        合金工具鋼
        (SKD、SUS、SCM)
        調質鋼(35~40HRC)
        (HPM、NAK)
        刃径D1回転当たりの送り量
        (feed/rev)
        回転速度
        (min-1
        1回転当たりの送り量
        (feed/rev)
        回転速度
        (min-1
        1回転当たりの送り量
        (feed/rev)
        回転速度
        (min-1
        20.05~0.083,200~4,8000.02~0.032,400~4,9000.02~0.031,600~3,200
        2.50.05~0.082,500~3,8000.02~0.031,900~3,2000.02~0.031,300~2,500
        30.05~0.082,100~3,2000.02~0.031,600~2,7000.02~0.031,100~2,500
        3.50.05~0.081,800~2,7000.02~0.031,400~2,3000.02~0.03900~1,800
        40.05~0.081,600~2,4000.02~0.031,200~2,0000.02~0.03800~1,600
        4.50.08~0.151,400~2,1000.03~0.051,100~1,8000.03~0.05700~1,400
        50.08~0.151,300~1,9000.03~0.051,000~1,6000.03~0.05600~1,300
        5.50.08~0.151,200~1,7000.03~0.05900~1,5000.03~0.05600~1,200
        60.08~0.151,100~1,6000.03~0.05800~1,3000.03~0.05500~1,100
        70.08~0.15900~1,4000.03~0.05700~1,1000.03~0.05400~900
        80.08~0.15800~1,2000.03~0.05600~1,0000.03~0.05400~800
        90.08~0.15700~1,1000.03~0.05500~9000.03~0.05300~700
        100.08~0.15700~1,0000.03~0.05500~8000.03~0.05300~700
        110.08~0.15600~9000.03~0.05400~7000.03~0.05300~600
        120.08~0.15600~8000.03~0.05400~7000.03~0.05300~600
        130.08~0.15500~7000.03~0.05400~6000.03~0.05200~500
        140.08~0.15500~7000.03~0.05300~6000.03~0.05200~500
        150.08~0.15400~6000.03~0.05300~5000.03~0.05200~400
        160.08~0.15400~6000.03~0.05300~5000.03~0.05200~400
         

        自由指定直刃エンドミルによる側面切削

        超硬直刃ボールエンドミル 2枚刃/インナーR付タイプ 推奨切削条件-2
        • この表は、Ad(切込み深さ)=0.5~1.0Dを基準に作成してあります。
        • 機械、チャックは剛性のある精度の高いものを使用してください。
        • 切削油は被削材に適したものを選定してください。
        • 刃部に形状が付いている場合は切削条件も変わりますので、下表を参考に最適切削条件を調整してください。
        • 刃径Dの端数サイズは大きい方の数値を参考にしてください。
        • ロングシャンク(LS-)は送り速度・回転速度ともに下記条件の70%でご使用ください。

        型番 SBCREM

        被削材機械構造用炭素鋼
        (S45C~S55C)
        合金工具鋼
        (SKD、SUS、SCM)
        調質鋼(35~40HRC)
        (HPM、NAK)
        刃径D送り速度
        (mm/min)
        回転速度
        (min-1
        送り速度
        (mm/min)
        回転速度
        (min-1
        送り速度
        (mm/min)
        回転速度
        (min-1
        290~1103,200~4,80037~472,400~4,80025~401,600~3,200
        390~1103,000~3,75050~652,450~3,20025~401,900~2,650
        490~1102,250~2,80050~651,850~2,40025~401,450~2,300
        5120~1501,800~2,25060~751,500~1,90025~401,150~1,600
        6120~1501,500~1,85075~951,250~1,60025~40950~1,350
        7120~1501,300~1,60075~951,050~1,40025~40850~1,150
        8120~1501,150~1,40075~95950~1,20025~40750~1,000
        9120~1501,000~1,25075~95850~1,05025~40650~900
        10140~180900~1,15075~95750~1,00025~40600~850
        11140~180850~1,05075~95700~90025~40550~750
        12140~180750~1,00075~95650~85025~40500~700
        13140~180700~90075~95600~75025~40450~650
        14140~180650~85075~95550~70025~40400~600
        15140~180600~80075~95500~65025~40400~600
        16140~180550~70075~95450~60025~40400~600

        注意・禁止事項

        • 初めてご使用になる場合、必ず汎用機にてテストカットしてください。
        • 切削条件は都度調整してください。
        • 加工時に異音が発生した場合、直ちに加工を中止してください。

        技術情報

        型番リスト

        表示件数

        先端R

        (mm)

        刃長ℓ

        (mm)

        シャンク径d

        (mm)

        全長L

        (mm)

        インナーR(CR)

        (mm)

        最小発注数量
        1.36 ~ 1.85
        2 ~ 10
        4
        50
        0.1 ~ 0.59
        1個
        1.86 ~ 2.85
        3 ~ 12
        6
        60
        0.1 ~ 1.09
        1個
        2.45 ~ 3.85
        4 ~ 14
        8
        60
        0.1 ~ 1.09
        1個
        3.86 ~ 4.85
        5 ~ 15
        10
        80
        0.1 ~ 1.09
        1個
        4.86 ~ 5.85
        6 ~ 15
        12
        80
        0.1 ~ 1.09
        1個
        5.86 ~ 7.85
        8 ~ 15
        16
        100
        0.1 ~ 2.09
        1個
        通常単価(税別) (税込単価)
        通常出荷日
        -
        ( - )
        3日目
        -
        ( - )
        3日目
        -
        ( - )
        3日目
        -
        ( - )
        3日目
        -
        ( - )
        3日目
        -
        ( - )
        3日目

        詳細情報

        基本情報

        【特長】
        ・効率的な加工を実現するボール形状の首部インナーR付タイプ
        ・追加工指定で、被削材に適したコーティングの選択が可能

        カタログ

        • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

        475

        商品担当おすすめ

        • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

        超硬直刃ボールエンドミル 2枚刃/インナーR付タイプのレビュー
        4平均満足度:4.01件のレビュー
        R
        4
        満足度:4.0
        コ−ナ−R 加工にもちいました NC機で加工するより 短時間にてかこうでき 非常に便利です
        0人が参考にしています。

        この商品を見た人は、こんな商品も見ています

        今見ている商品
        超硬直刃ボールエンドミル 2枚刃/インナーR付タイプ
        超硬直刃ボールエンドミル 2枚刃/ボール/バックテーパ付タイプ
        超硬直刃ボールエンドミル 2枚刃/ボール
        超硬直刃ボールエンドミル 2枚刃/首逃がしタイプ
        超硬直刃ボールエンドミル 2枚刃/高精度ボール
        超硬直刃ボールエンドミル 2枚刃/ラージボール
        メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
        通常価格------
        通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
        加工形状インナーR付ボールボールボールボールボールラージボール
        工具材種超微粒子超硬合金超微粒子超硬合金超微粒子超硬合金超微粒子超硬合金超微粒子超硬合金超微粒子超硬合金
        刃数(枚)222222
        刃径D(mm)R×2R×2R×2R×2R×2-
        大径D1(mm)2CR+D+0.1-----
        よく一緒に購入される商品

        最近見た商品

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        ボール(直刃寸法自由指定)カテゴリの売れ筋ランキング