17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が22型番あります。

超硬直刃スクエアエンドミル 2枚刃/首逃がしタイプ

超硬直刃スクエアエンドミル 2枚刃/首逃がしタイプ
通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:3日目

【特長】・効率的な加工をサポートするスクエアの首逃がしタイプ・追加工指定で、被削材に適したコーティング...

詳細を確認
未確定:候補が22型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様



 
超硬直刃スクエアエンドミル 2枚刃・首逃がしタイプ:関連画像

選定サポート情報

●底刃形状
・T(中ベコ) :底刃すかし角が1°30'程度付いています。通常の加工時にご利用をおすすめします。
・F(フラット):底刃すかし角が付いていないためワークをフラットに仕上げます。座繰り加工などにご利用ください。
自由指定直刃エンドミル:底刃

●丸ランド(リーマ形状)
丸ランド幅とは外周刃部の逃げ角の付いていない円筒部分の幅を指します。
これによりバニシング作用がはたらき、加工面の面精度をあげることができます。

自由指定直刃エンドミル:丸ランド(リーマ形状)

規格表

超硬直刃スクエアエンドミル 2枚刃・首逃がしタイプ:関連画像
型番 刃径

0.01mm単位指定
刃長

0.5mm単位指定
首長
1
1mm単位指定
底刃形状
(選択)
首下長指定範囲
ℓ2
全長 L
シャンク径
d
BSZEM
SZEM
LS−BSZEM
LS−SZEM
BSZEM
LS−BSZEM

(ロングシャンク)
SZEM
LS−SZEM

(ロングシャンク)
43.01〜4.003.0〜10.05≦1≦20T
(中ベコ)

(フラット)
ℓ+ℓ1≦155080
63.01〜6.003.0〜19.0ℓ+ℓ1≦246090
84.01〜8.003.0〜23.0ℓ+ℓ1≦286090
106.01〜10.003.0〜30.0ℓ+ℓ1≦3580120
128.01〜12.003.0〜31.0ℓ+ℓ1≦3680120
1610.01〜16.003.0〜43.0ℓ+ℓ1≦48100


刃長()と首長(1)の組み合わせ寸法は上記の首下長指定範囲内となります。

■数量スライド価格[ ! ]1円未満切捨て)

数 量1〜23〜45〜1415〜
値引率価格表7%16%[お見積り]

納期

超硬直刃スクエアエンドミル 2枚刃・首逃がしタイプ:関連画像

追加工

推奨切削条件

自由指定直刃エンドミルによる切削

超硬直刃スクエアエンドミル 2枚刃/首逃がしタイプ 推奨切削条件-1
  • 機械、チャックは剛性のある精度の高いものをご使用ください。
  • 切削油は被削材に適したものを選定してください。
  • 刃径の90%以上の径のドリルで下穴をあけた後、ご使用ください。
  • ご使用の機械で回転速度が上がらない場合は、送り速度と回転速度を同じ比率で下げてご使用ください。
  • ロングシャンク(LS-)は送り量・回転速度ともに下記条件の70%でご使用ください。

型番 BSZEM/SZEM

被削材機械構造用炭素鋼
(S45C~S55C)
合金工具鋼
(SKD、SUS、SCM)
調質鋼(35~40HRC)
(HPM、NAK)
刃径D1回転当たりの送り量
(feed/rev)
回転速度
(min-1
1回転当たりの送り量
(feed/rev)
回転速度
(min-1
1回転当たりの送り量
(feed/rev)
回転速度
(min-1
20.05~0.083,200~4,8000.02~0.032,400~4,9000.02~0.031,600~3,200
2.50.05~0.082,500~3,8000.02~0.031,900~3,2000.02~0.031,300~2,500
30.05~0.082,100~3,2000.02~0.031,600~2,7000.02~0.031,100~2,500
3.50.05~0.081,800~2,7000.02~0.031,400~2,3000.02~0.03900~1,800
40.05~0.081,600~2,4000.02~0.031,200~2,0000.02~0.03800~1,600
4.50.08~0.151,400~2,1000.03~0.051,100~1,8000.03~0.05700~1,400
50.08~0.151,300~1,9000.03~0.051,000~1,6000.03~0.05600~1,300
5.50.08~0.151,200~1,7000.03~0.05900~1,5000.03~0.05600~1,200
60.08~0.151,100~1,6000.03~0.05800~1,3000.03~0.05500~1,100
70.08~0.15900~1,4000.03~0.05700~1,1000.03~0.05400~900
80.08~0.15800~1,2000.03~0.05600~1,0000.03~0.05400~800
90.08~0.15700~1,1000.03~0.05500~9000.03~0.05300~700
100.08~0.15700~1,0000.03~0.05500~8000.03~0.05300~700
110.08~0.15600~9000.03~0.05400~7000.03~0.05300~600
120.08~0.15600~8000.03~0.05400~7000.03~0.05300~600
130.08~0.15500~7000.03~0.05400~6000.03~0.05200~500
140.08~0.15500~7000.03~0.05300~6000.03~0.05200~500
150.08~0.15400~6000.03~0.05300~5000.03~0.05200~400
160.08~0.15400~6000.03~0.05300~5000.03~0.05200~400

自由指定直刃エンドミルによる側面切削

超硬直刃スクエアエンドミル 2枚刃/首逃がしタイプ 推奨切削条件-2
  • この表は、Ad(切込み深さ)=0.5~1.0Dを基準に作成してあります。
  • 機械、チャックは剛性のある精度の高いものを使用してください。
  • 切削油は被削材に適したものを選定してください。
  • 刃部に形状が付いている場合は切削条件も変わりますので、下表を参考に最適切削条件を調整してください。
  • 刃径Dの端数サイズは大きい方の数値を参考にしてください。
  • ロングシャンク(LS-)は送り速度・回転速度ともに下記条件の70%でご使用ください。

型番 SZEM

被削材機械構造用炭素鋼
(S45C~S55C)
合金工具鋼
(SKD、SUS、SCM)
調質鋼(35~40HRC)
(HPM、NAK)
刃径D送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
290~1103,200~4,80037~472,400~4,80025~401,600~3,200
390~1103,000~3,75050~652,450~3,20025~401,900~2,650
490~1102,250~2,80050~651,850~2,40025~401,450~2,300
5120~1501,800~2,25060~751,500~1,90025~401,150~1,600
6120~1501,500~1,85075~951,250~1,60025~40950~1,350
7120~1501,300~1,60075~951,050~1,40025~40850~1,150
8120~1501,150~1,40075~95950~1,20025~40750~1,000
9120~1501,000~1,25075~95850~1,05025~40650~900
10140~180900~1,15075~95750~1,00025~40600~850
11140~180850~1,05075~95700~90025~40550~750
12140~180750~1,00075~95650~85025~40500~700
13140~180700~90075~95600~75025~40450~650
14140~180650~85075~95550~70025~40400~600
15140~180600~80075~95500~65025~40400~600
16140~180550~70075~95450~60025~40400~600

注意・禁止事項

  • 初めてご使用になる場合、必ず汎用機にてテストカットしてください。
  • 切削条件は都度調整してください。
  • 加工時に異音が発生した場合、直ちに加工を中止してください。

技術情報

型番リスト

表示件数

刃径D

(mm)

刃長ℓ

(mm)

底刃形状

シャンク径d

(mm)

全長L

(mm)

首長ℓ1

(mm)

加工用途

首下長指定範囲ℓ2

(mm)

最小発注数量
3.01 ~ 4
3 ~ 10
F(フラット) / T(中ベコ)
4
50
5 ~ 12
ボス穴加工
ℓ+ℓ1≦15
1個
3.01 ~ 6
3 ~ 19
F(フラット) / T(中ベコ)
6
60
5 ~ 20
ボス穴加工
ℓ+ℓ1≦24
1個
4.01 ~ 8
3 ~ 23
F(フラット) / T(中ベコ)
8
60
5 ~ 20
ボス穴加工
ℓ+ℓ1≦28
1個
6.01 ~ 10
3 ~ 30
F(フラット) / T(中ベコ)
10
80
5 ~ 20
ボス穴加工
ℓ+ℓ1≦35
1個
8.01 ~ 12
3 ~ 31
F(フラット) / T(中ベコ)
12
80
5 ~ 20
ボス穴加工
ℓ+ℓ1≦36
1個
10.01 ~ 16
3 ~ 43
F(フラット) / T(中ベコ)
16
100
5 ~ 20
ボス穴加工
ℓ+ℓ1≦48
1個
3.01 ~ 4
3 ~ 10
F(フラット) / T(中ベコ)
4
80
5 ~ 12
ボス穴加工
ℓ+ℓ1≦15
1個
3.01 ~ 6
3 ~ 19
F(フラット) / T(中ベコ)
6
90
5 ~ 20
ボス穴加工
ℓ+ℓ1≦24
1個
4.01 ~ 8
3 ~ 23
F(フラット) / T(中ベコ)
8
90
5 ~ 20
ボス穴加工
ℓ+ℓ1≦28
1個
6.01 ~ 10
3 ~ 30
F(フラット) / T(中ベコ)
10
120
5 ~ 20
ボス穴加工
ℓ+ℓ1≦35
1個
8.01 ~ 12
3 ~ 31
F(フラット) / T(中ベコ)
12
120
5 ~ 20
ボス穴加工
ℓ+ℓ1≦36
1個
3.01 ~ 4
3 ~ 10
F(フラット) / T(中ベコ)
4
80
5 ~ 12
側面・溝加工
ℓ+ℓ1≦15
1個
3.01 ~ 6
3 ~ 19
F(フラット) / T(中ベコ)
6
90
5 ~ 20
側面・溝加工
ℓ+ℓ1≦24
1個
4.01 ~ 8
3 ~ 23
F(フラット) / T(中ベコ)
8
90
5 ~ 20
側面・溝加工
ℓ+ℓ1≦28
1個
6.01 ~ 10
3 ~ 30
F(フラット) / T(中ベコ)
10
120
5 ~ 20
側面・溝加工
ℓ+ℓ1≦35
1個
8.01 ~ 12
3 ~ 31
F(フラット) / T(中ベコ)
12
120
5 ~ 20
側面・溝加工
ℓ+ℓ1≦36
1個
3.01 ~ 4
3 ~ 10
F(フラット) / T(中ベコ)
4
50
5 ~ 12
側面・溝加工
ℓ+ℓ1≦15
1個
3.01 ~ 6
3 ~ 19
F(フラット) / T(中ベコ)
6
60
5 ~ 20
側面・溝加工
ℓ+ℓ1≦24
1個
4.01 ~ 8
3 ~ 23
F(フラット) / T(中ベコ)
8
60
5 ~ 20
側面・溝加工
ℓ+ℓ1≦28
1個
6.01 ~ 10
3 ~ 30
F(フラット) / T(中ベコ)
10
80
5 ~ 20
側面・溝加工
ℓ+ℓ1≦35
1個
8.01 ~ 12
3 ~ 31
F(フラット) / T(中ベコ)
12
80
5 ~ 20
側面・溝加工
ℓ+ℓ1≦36
1個
10.01 ~ 16
3 ~ 43
F(フラット) / T(中ベコ)
16
100
5 ~ 20
側面・溝加工
ℓ+ℓ1≦48
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・効率的な加工をサポートするスクエアの首逃がしタイプ
・追加工指定で、被削材に適したコーティングの選択が可能
・再研磨可能。ご利用手順・対応範囲・価格・納期などは「再研磨サービス」専用ページをご確認ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。また、価格は適宜変更しております。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

471

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超硬直刃スクエアエンドミル 2枚刃/首逃がしタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q希望要件として、下記該当するものはありますか?
 ・刃数:2枚刃、・刃径:φ14.8、首下長:40、コーティング:TS
A
直刃となりますが、SZEM16-14.8-40-10-T-TSをご紹介します。本エンドミルは、直刃で溝はまっすぐですので、通常のTSCシリーズの溝がねじれたエンドミルよりも切削抵抗が増えるため、切削条件を下げてご使用下さい。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超硬直刃スクエアエンドミル 2枚刃/首逃がしタイプ
超硬直刃スクエアエンドミル 2枚刃
超硬直刃スクエアエンドミル 2枚刃/面取り刃付タイプ
超硬直刃スクエアエンドミル 2枚刃/段付タイプ
超硬直刃スクエアエンドミル 2枚刃/バックテーパ付タイプ
ロングシャンクスロッチングエンドミル SLEMLS
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミ栄工舎
通常価格-----6,728 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目1日目
加工形状スクエアスクエア面取り付スクエア段付スクエアスクエア-
工具材種超微粒子超硬合金超微粒子超硬合金超微粒子超硬合金超微粒子超硬合金超微粒子超硬合金-
刃数(枚)22222-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スクエア(直刃寸法自由指定)カテゴリの売れ筋ランキング