17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が28型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

粉末ハイス鋼スクエアエンドミル 4枚刃/ショート/ノンコートタイプ

粉末ハイス鋼スクエアエンドミル 4枚刃/ショート/ノンコートタイプ
通常単価(税別)
1,5107,100
税込単価
1,6617,810
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・耐久性が期待できる粉末ハイス鋼スクエアのノンコートショート刃長4枚刃タイプ・再研磨可能。ご利...

詳細を確認
  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。
未確定:候補が28型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

納期

 

推奨切削条件

型番 PM-EM4S

粉末ハイス鋼スクエアエンドミル 4枚刃/ショート/ノンコートタイプ 推奨切削条件-1
  • この表は、Ad=0.25Dを基準としています。
  • 機械、チャックは剛性のある精度の高いものをご使用ください。
  • 切削油は被削材に適したものを選定してください。
  • ご使用の機械で回転速度が上がらない場合は、送り速度と回転速度を同じ比率で下げてご使用ください。

■溝切削条件

被削材機械構造用炭素鋼
(S45C~S55C)
合金工具鋼
(SKD、SUS、SCM)
調質鋼(35~40HRC)
(HPM、NAK)
アルミニウム合金
刃径D送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
21004,140402,390301,7501506,220
31002,760401,590301,1701504,150
41002,070401,190308801503,110
51001,66040950307001502,490
61101,38040800305801502,070
81001,03040600304401501,560
1010083040480303501501,240
1210069040400302901501,040
141005904034030250150890
161005204030030220150780
181004604027030190150690
201004104024030180150620
221003804022030160150570
25803303019020140110500
28703003017020130110440
30702803016020120110410
3560240301402010090360
405021020120209075310
 
粉末ハイス鋼スクエアエンドミル 4枚刃/ショート/ノンコートタイプ 推奨切削条件-2
  • この表は、Ad=1.5D、Rd=0.1Dを基準としています。
  • 機械、チャックは剛性のある精度の高いものをご使用ください。
  • 切削油は被削材に適したものを選定してください。
  • ご使用の機械で回転速度が上がらない場合は、送り速度と回転速度を同じ比率で下げてご使用ください。

■側面切削条件

被削材機械構造用炭素鋼
(S45C~S55C)
合金工具鋼
(SKD、SUS、SCM)
調質鋼(35~40HRC)
(HPM、NAK)
アルミニウム合金
刃径D送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
33103,9701002,020701,8004505,840
43002,9801101,510801,3504504,380
53002,3801101,210801,0804503,500
63001,9801101,010809004502,920
83001,490110760806804502,190
103001,190110600805404501,750
12300990110500804504501,460
14300850110430803904501,250
16300740110380803404501,090
1830066011034080300450970
2030060011030080270450880
2227054010027080250410800
2524048010024060220360700
 

粉末ハイス鋼スクエアエンドミル 4枚刃/ショート/ノンコートタイプ:関連画像

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

首角

(°)

最小発注数量
3
8
6
52
15°
1個
3.5
11
6
55
15°
1個
4
11
6
55
15°
1個
4.5
13
6
57
15°
1個
5
13
6
57
15°
1個
5.5
13
6
57
15°
1個
6
13
6
57
-
1個
6.5
16
10
66
15°
1個
7
16
10
66
15°
1個
7.5
19
10
69
15°
1個
8
19
10
69
15°
1個
8.5
19
10
69
15°
1個
9
19
10
69
15°
1個
9.5
22
10
72
15°
1個
10
22
10
72
-
1個
11
22
12
79
15°
1個
12
26
12
83
-
1個
13
26
12
83
-
1個
14
26
12
83
-
1個
15
26
12
83
-
1個
16
32
16
92
-
1個
18
32
16
92
-
1個
19
38
20
104
15°
1個
20
38
20
104
-
1個
21
38
20
104
-
1個
22
38
20
104
-
1個
23
45
25
121
15°
1個
25
45
25
121
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,510
( 1,661 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,510
( 1,661 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,510
( 1,661 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,510
( 1,661 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,510
( 1,661 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,510
( 1,661 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,510
( 1,661 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,650
( 1,815 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,840
( 2,024 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,840
( 2,024 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,840
( 2,024 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,130
( 2,343 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,130
( 2,343 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,130
( 2,343 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,130
( 2,343 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,750
( 3,025 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,340
( 2,574 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,380
( 3,718 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,380
( 3,718 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,790
( 4,169 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,480
( 3,828 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,880
( 5,368 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,870
( 6,457 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,870
( 6,457 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,100
( 7,810 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,980
( 7,678 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,860
( 7,546 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,860
( 7,546 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐久性が期待できる粉末ハイス鋼スクエアのノンコートショート刃長4枚刃タイプ
・再研磨可能。ご利用手順・対応範囲・価格・納期などは「再研磨サービス」専用ページをご確認ください。

ご注意

  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

Loading...

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

粉末ハイス鋼スクエアエンドミル 4枚刃/ショート/ノンコートタイプのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
当社製品加工に使用しています
5
満足度:5.0
金型の加工用に使用しています。カタログから価格が安いこのスクエアエンドミルを購入しました。当社にとって価格のわりにコスト...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
粉末ハイス鋼スクエアエンドミル 4枚刃/ショート/ノンコートタイプ
粉末ハイス鋼スクエアエンドミル 2枚刃/ショート/ノンコートタイプ
ハイス鋼スクエアエンドミル 4枚刃/ショート/ノンコートタイプ
粉末ハイス鋼スクエアエンドミル 4枚刃/ロング/ノンコートタイプ
粉末ハイス鋼スクエアエンドミル 4枚刃/レギュラー/ノンコートタイプ
ハイス鋼スクエアエンドミル 2枚刃/ショート/ノンコートタイプ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格1,510-1,360 -920 -2,000 -1,570 -930 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
加工用途(加工形状)平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み-平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み-平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
工具材質粉末ハイス粉末ハイスコバルトハイス粉末ハイス粉末ハイスコバルトハイス
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)
コーティングノンコートノンコートノンコートノンコートノンコートノンコート
よく一緒に購入される商品

ハイススクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング