17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が28型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

TiCNコート粉末ハイス鋼スクエアエンドミル 4枚刃/ショート

通常単価(税別)
1,3606,730
税込単価
1,4967,403
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・耐久性が期待できる粉末ハイス鋼ラフィングのロング刃長タイプ。・深彫り加工にも対応可能。・潤滑...

詳細を確認
  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。
未確定:候補が28型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

納期

 

推奨切削条件

型番 VPM-EM4S

TiCNコート粉末ハイス鋼スクエアエンドミル 4枚刃/ショート 推奨切削条件-1
  • この表は、Ad=0.25Dを基準としています。
  • 機械、チャックは剛性のある精度の高いものをご使用ください。
  • 切削油は被削材に適したものを選定してください。
  • ご使用の機械で回転速度が上がらない場合は、送り速度と回転速度を同じ比率で下げてご使用ください。

■溝切削条件

被削材機械構造用炭素鋼
(S45C~S50C)
合金工具鋼
(SKD、SUS、SCM)
調質鋼(35~40HRC)
(HPM、NAK)
アルミニウム合金
刃径D送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
21405,570904,930603,34021010,660
31403,710903,290602,2302107,110
41402,790902,470601,6702105,330
51402,230901,970601,3402104,270
61401,860901,640601,1102103,550
81401,390901,230608402102,670
101401,11090990606702102,130
1214093090820605602101,780
1414080090700604802101,520
1614070090620604202101,330
1813062090550503701901,180
2013056090490503301901,070
221205109045050300180970
251104507039040270170850
281004006035040240150760
30903706033040220140710
35803205028030190120610
40702804025030170110530
 
TiCNコート粉末ハイス鋼スクエアエンドミル 4枚刃/ショート 推奨切削条件-2
  • この表は、Ad=1.5D、Rd=0.1Dを基準としています。
  • 機械、チャックは剛性のある精度の高いものをご使用ください。
  • 切削油は被削材に適したものを選定してください。
  • ご使用の機械で回転速度が上がらない場合は、送り速度と回転速度を同じ比率で下げてご使用ください。

■側面切削条件

被削材機械構造用炭素鋼
(S45C~S50C)
合金工具鋼
(SKD、SUS、SCM)
調質鋼(35~40HRC)
(HPM、NAK)
アルミニウム合金
刃径D送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
34405,5201503,8201303,1806509,440
44304,1402202,8601402,3906507,080
54303,3102202,2901401,9106505,670
64302,7602201,9101401,5906504,720
84302,0702201,4301401,1906503,540
104301,6602201,1501409506502,830
124301,3802209501408006502,360
144301,1802208201406806502,020
164301,0302207201406006501,770
184309202206401405306501,570
204308302205701404806501,420
223907502005201304305901,290
253406601904601103805101,130
 

TiCNコート粉末ハイス鋼スクエアエンドミル 4枚刃/ショート:関連画像

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

首角

(°)

最小発注数量
3
8
6
52
15°
1個
3.5
11
6
55
15°
1個
4
11
6
55
15°
1個
4.5
13
6
57
15°
1個
5
13
6
57
15°
1個
5.5
13
6
57
15°
1個
6
13
6
57
-
1個
6.5
16
10
66
15°
1個
7
16
10
66
15°
1個
7.5
19
10
69
15°
1個
8
19
10
69
15°
1個
8.5
19
10
69
15°
1個
9
19
10
69
15°
1個
9.5
22
10
72
15°
1個
10
22
10
72
-
1個
11
22
12
79
15°
1個
12
26
12
83
-
1個
13
26
12
83
-
1個
14
26
12
83
-
1個
15
26
12
83
-
1個
16
32
16
92
-
1個
18
32
16
92
-
1個
19
38
20
104
15°
1個
20
38
20
104
-
1個
21
38
20
104
-
1個
22
38
20
104
-
1個
23
45
25
121
15°
1個
25
45
25
121
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,360
( 1,496 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,390
( 1,529 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,390
( 1,529 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,390
( 1,529 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,390
( 1,529 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,390
( 1,529 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,390
( 1,529 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,520
( 1,672 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,520
( 1,672 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,520
( 1,672 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,520
( 1,672 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,700
( 1,870 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,700
( 1,870 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,700
( 1,870 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,700
( 1,870 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,290
( 2,519 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,290
( 2,519 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,860
( 3,146 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,860
( 3,146 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,110
( 3,421 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,300
( 3,630 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,100
( 4,510 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,730
( 5,203 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,730
( 5,203 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,720
( 6,292 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,720
( 6,292 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,730
( 7,403 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,730
( 7,403 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐久性が期待できる粉末ハイス鋼ラフィングのロング刃長タイプ。
・深彫り加工にも対応可能。
・潤滑性に優れたコーティングでウェット加工や切削速度40m/min以下での加工に効果的。
・再研磨可能。ご利用手順・対応範囲・価格・納期などは「再研磨サービス」専用ページをご確認ください。

ご注意

  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

403

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TiCNコート粉末ハイス鋼スクエアエンドミル 4枚刃/ショートのレビュー
4.1平均満足度:4.123件のレビュー
マシニング加工
4
満足度:4.0
マシニングでのSUSやSCの加工に使用してます。安価で性能に不可なく使えます。
1人が参考にしています。
切削加工
4
満足度:4.0
刃の持ちについてはまだ判りませんが、とりあえず問題なく使っています。
0人が参考にしています。
金属加工
4
満足度:4.0
値段が安価ですが、アルミ、ステンレスの加工が難なく出来、納期も早くて助かります。
0人が参考にしています。
長穴加工
3
満足度:3.0
粉末ハイスでこの価格が1番の魅力だと思う。 後はどのくらい切れ味が持続出来るかだと思う。 あまりに持たないと安かろう悪か...もっと読む
0人が参考にしています。
エンドミルとして
4
満足度:4.0
エンドミルとして使用しています。特に問題なく使用できています。寿命については、今後使用してみてどのくらいもつのかという感...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q被削材:真鍮。幅14mm 深さ13.3mm 長さ64.2mmを何秒で加工できるか?またその時の切削条件は?
A
VPM-EM4S16での切削条件、回転数700min-1、送り400mm/min、を推奨致します。また加工時間は14秒程度の見込みです。
Qミスミ型式;VPM-EM4Sと同等の商品で刃径15.5の商品を教えて頂きたい。*材質:一般鋼*刃長:10mm以上(ワーク9mm)*用途:穴の仕上げ*シャンク径:16mm位
A
三興製作所のハイススクエアエンドミル φ15.5 型番P-VS4T-15.5をご紹介致します。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TiCNコート粉末ハイス鋼スクエアエンドミル 4枚刃/ショート
TiCNコート粉末ハイス鋼スクエアエンドミル 2枚刃/ショート
TiCNコート粉末ハイス鋼スクエアエンドミル 4枚刃/ロング
TiCNコート粉末ハイス鋼スクエアエンドミル 4枚刃/レギュラー
TiCNコート粉末ハイス鋼スクエアエンドミル 2枚刃/ロング
TiCNコート粉末ハイス鋼スクエアエンドミル 2枚刃/レギュラー
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格1,360-1,240 -1,620 -1,360 -1,480 -1,240 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
加工用途(加工形状)平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
工具材質粉末ハイス粉末ハイス粉末ハイス粉末ハイス粉末ハイス粉末ハイス
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 銅
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)
コーティング鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用
よく一緒に購入される商品

ハイススクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング