17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が11型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ASコート粉末ハイス鋼スクエアエンドミル 3枚刃/50°ネジレ/ショート

ASコート粉末ハイス鋼スクエアエンドミル 3枚刃/50°ネジレ/ショート
通常単価(税別)
2,67010,760
税込単価
2,93711,836
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・切削性に優れる強ねじれタイプなので、重切削から仕上切削まで広い用途に使用可能・高耐酸化性、高...

詳細を確認
  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。
未確定:候補が11型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

納期

 

仕様・概要


切削性に優れる強ねじれタイプなので、重切削から仕上切削まで広い用途に使用できます。

推奨切削条件

型番 ASPM-HEM3S

ASコート粉末ハイス鋼スクエアエンドミル 3枚刃/50°ネジレ/ショート 推奨切削条件-1
  • 3枚刃は、Ad(切込み深さ)=0.5D、4枚刃は、Ad=0.3Dを基準としています。
  • ニック付タイプで粗加工を行う場合、送り速度を1.3~1.5倍上げることができます。
  • 機械、チャックは剛性のある精度の高いものをご使用ください。
  • 切削油は被削材に適したものを選定してください。
  • ご使用の機械で回転速度が上がらない場合は、送り速度と回転速度を同じ比率で下げてご使用ください。

■溝切削条件

被削材機械構造用炭素鋼
(S45C~S50C)
合金工具鋼
(SKD、SUS、SCM)
調質鋼(35~40HRC)
(HPM、NAK)
刃径D送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
6802,390702,220501,430
8801,790701,670501,070
10801,430801,34060860
12901,190801,11060710
14901,0208095060600
15909508089060570
16908908083060530
18908008074060470
20807107066050420
22806506060050390
25805706053050330
 
ASコート粉末ハイス鋼スクエアエンドミル 3枚刃/50°ネジレ/ショート 推奨切削条件-2
  • この表は、Ad=1.5D、Rd=0.3Dを基準としています。
  • 4枚刃は、Ad(切込み深さ)を1.2倍~1.3倍上げることができます。
  • ニック付タイプで粗加工を行う場合、送り速度を1.3~1.5倍上げることができます。
  • 機械、チャックは剛性のある精度の高いものをご使用ください。
  • 切削油は被削材に適したものを選定してください。
  • ご使用の機械で回転速度が上がらない場合は、送り速度と回転速度を同じ比率で下げてご使用ください。

■側面切削条件

被削材機械構造用炭素鋼
(S45C~S50C)
合金工具鋼
(SKD、SUS、SCM)
調質鋼(35~40HRC)
(HPM、NAK)
刃径D送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
61103,6601103,420802,150
81402,7501102,570801,500
101502,1901202,040901,280
121701,8301401,710901,070
141801,5601501,46090920
151801,4601501,37090860
161801,3701501,280100800
181701,2201401,140100710
201701,1001401,020100650
22170990140930100590
2521087014081080510
 
ASコート粉末ハイス鋼スクエアエンドミル 3枚刃・50°ネジレ・ショート:関連画像

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

刃径公差

最小発注数量
6
15
8
65
0~-0.035
1個
8
20
10
75
0~-0.040
1個
10
25
12
90
0~-0.040
1個
12
30
12
95
0~-0.045
1個
14
35
16
105
0~-0.045
1個
15
40
16
105
0~-0.045
1個
16
40
16
110
0~-0.045
1個
18
40
20
120
0~-0.045
1個
20
45
20
125
0~-0.050
1個
22
45
20
135
0~-0.050
1個
25
50
25
140
0~-0.050
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,670
( 2,937 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,770
( 3,047 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,350
( 3,685 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,690
( 4,059 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,330
( 5,863 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,590
( 6,149 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,410
( 8,151 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,790
( 8,569 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,350
( 10,285 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,330
( 10,263 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,760
( 11,836 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・切削性に優れる強ねじれタイプなので、重切削から仕上切削まで広い用途に使用可能
・高耐酸化性、高硬度の特性を持つコーティングにより、長寿命化を実現。被膜特性として、高速加工・ドライ加工で効果を発揮
・再研磨可能。ご利用手順・対応範囲・価格・納期などは「再研磨サービス」専用ページをご確認ください。

ご注意

  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

396

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

よくあるご質問(FAQ)

Qアルミの板にφ25の穴を開けたい。ASPM-HEM3S25の同等品があれば紹介して欲しい。
A
オーエスジーのXPMエンドミル(ハイヘリックスショート形) 型番XPM-EHS-25X3Fをご紹介致します。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ASコート粉末ハイス鋼スクエアエンドミル 3枚刃/50°ネジレ/ショート
ASコート粉末ハイス鋼スクエアエンドミル 4枚刃/50°ネジレ/ショート
ASコート粉末ハイス鋼スクエアエンドミル 3枚刃/50°ネジレ/ショート 外周刃ニック付
ASコート粉末ハイス鋼スクエアエンドミル 4枚刃/50°ネジレ/ショート 外周刃ニック付
ASコート粉末ハイス鋼スクエアエンドミル 2枚刃/ショート
ASコート粉末ハイス鋼スクエアエンドミル 4枚刃/ショート
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格2,670-2,670 -3,250 -3,250 -1,820 -1,880 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
加工用途(加工形状)平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
工具材質粉末ハイス粉末ハイス粉末ハイス粉末ハイス粉末ハイス粉末ハイス
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅
ねじれ角強ネジレ(45~60°)強ネジレ(45~60°)強ネジレ(45~60°)強ネジレ(45~60°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)
コーティング鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用
よく一緒に購入される商品

ハイススクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング