17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が13型番あります。
  • シャンク径d(mm)

    ~mm
  • 全長L(mm)

    ~mm
  • 先端径D(mm)

    ~mm
      [0.3-15/0.01mm単位]
    • 段付長さℓ(mm)

      ~mm
        [0.5-46/0.1mm単位]
      • 片角θ(°)

        ~mm
          [30-90/1°単位]
        • 大径D1(mm)

          ~mm
            [0.7-16/0.01mm単位]
          • 刃長ℓ1(mm)

            ~mm
              [2.3-48/0.1mm単位]
            • タイプ

            • 出荷日

              • すべて
              • 3日以内

            超硬直刃スクエアエンドミル 2枚刃/段付タイプ

            超硬直刃スクエアエンドミル 2枚刃/段付タイプ
            通常単価(税別)
            -
            税込単価
            -
            通常出荷日:3日目

            工程省力化に有効な2形状 (外周刃と面取り刃の交点に0.1mm程度のくい込みがつきます)

            未確定:候補が13型番あります。
            • 単価(税別)
              -
            • 合計(税別)
              -
              (税込価格:-)
            • 出荷日
              -
              (参考出荷日:-)
            数量:

            商品仕様



             
            超硬直刃スクエアエンドミル 2枚刃・段付タイプ:関連画像

            選定サポート情報

            ●底刃形状
            ・T(中ベコ) :底刃すかし角が1°30'程度付いています。通常の加工時にご利用をおすすめします。
            ・F(フラット):底刃すかし角が付いていないためワークをフラットに仕上げます。座繰り加工などにご利用ください。
            自由指定直刃エンドミル:底刃

            ●丸ランド(リーマ形状)
            丸ランド幅とは外周刃部の逃げ角の付いていない円筒部分の幅を指します。
            これによりバニシング作用がはたらき、加工面の面精度をあげることができます。

            自由指定直刃エンドミル:丸ランド(リーマ形状)

            規格表

            超硬直刃スクエアエンドミル 2枚刃・段付タイプ:関連画像
            型番シャンク径
            d
            先端径

            0.01mm単位指定
            段付長さ

            0.1mm単位指定
            片角
            θ

            1°単位指定
            大径
            D
            1
            0.01mm単位指定
            刃長
            1
            0.1mm単位指定
            底刃形状
            (選択)
            全長
            BSCS
            (ボス穴加工用)

            SEMS
            (側面・溝加工用)
            30.30〜0.500.5〜2.530°〜90°(D+0.4)≦D1≦d2≦1≦10T
            (中ベコ)


            (フラット)
            40
            0.50〜1.500.5〜5.040
            1.50〜2.000.5〜7.540
            2.00〜2.600.5〜7.540
            42.01〜3.000.5〜17.02≦1≦2050
            63.01〜5.003.0〜22.030°〜45°(D+1.0)≦D1≦d2≦1≦2460
            84.01〜7.004.0〜26.02≦1≦2860
            106.01〜9.005.0〜32.02≦1≦3580
            128.01〜11.006.0〜34.02≦1≦3680
            1610.01〜15.008.0〜46.02≦1≦48100


            [ ! ]サイズによってシャンクつなぎ勾配が取れない場合があります。

            ■数量スライド価格[ ! ]1円未満切捨て)

            数 量1〜23〜45〜1415〜
            値引率価格表7%16%[お見積り]

            納期

            超硬直刃スクエアエンドミル 2枚刃・段付タイプ:関連画像

            追加工

            推奨切削条件

            自由指定直刃段付ボス穴加工用エンドミルによる切削

            超硬直刃スクエアエンドミル 2枚刃/段付タイプ 推奨切削条件-1
            • この表は、左記の加工条件を基準に作成してあります。
            • 機械、チャックは剛性のある精度の高いものを使用してください。
            • ドリルで下穴をあけた後、ご使用ください。
            • 切削油は被削材に適したものを選定してください。
            • ご使用の機械で回転速度が上がらない場合は、送り速度と回転速度を同じ比率で下げてご使用くだい。

            型番 BSCS

            被削材機械構造用炭素鋼
            (S45C~S55C)
            合金工具鋼
            (SKD、SUS、SCM)
            調質鋼(35~40HRC)
            (HPM、NAK)
            刃径D1回転当たりの送り量
            (feed/rev)
            回転速度
            (min-1
            1回転当たりの送り量
            (feed/rev)
            回転速度
            (min-1
            1回転当たりの送り量
            (feed/rev)
            回転速度
            (min-1
            0.3~0.50.05~0.0812,700~19,1000.02~0.039,600~15,9000.02~0.036,400~12,700
            10.05~0.086,400~9,6000.02~0.034,800~8,0000.02~0.033,200~8,000
            1.50.05~0.084,200~6,4000.02~0.033,200~5,3000.02~0.032,100~4,200
            20.05~0.083,200~4,8000.02~0.032,400~4,9000.02~0.031,600~3,200
            2.50.05~0.082,500~3,8000.02~0.031,900~3,2000.02~0.031,300~2,500
            30.05~0.082,100~3,2000.02~0.031,600~2,7000.02~0.031,100~2,500
            3.50.05~0.081,800~2,7000.02~0.031,400~2,3000.02~0.03900~1,800
            40.05~0.081,600~2,4000.02~0.031,200~2,0000.02~0.03800~1,600
            4.50.08~0.151,400~2,1000.03~0.051,100~1,8000.03~0.05700~1,400
            50.08~0.151,300~1,9000.03~0.051,000~1,6000.03~0.05600~1,300
            5.50.08~0.151,200~1,7000.03~0.05900~1,5000.03~0.05600~1,200
            60.08~0.151,100~1,6000.03~0.05800~1,3000.03~0.05500~1,100
            70.08~0.15900~1,4000.03~0.05700~1,1000.03~0.05400~900
            80.08~0.15800~1,2000.03~0.05600~1,0000.03~0.05400~800
            90.08~0.15700~1,1000.03~0.05500~9000.03~0.05300~700
            100.08~0.15700~1,0000.03~0.05500~8000.03~0.05300~700
            110.08~0.15600~9000.03~0.05400~7000.03~0.05300~600
            120.08~0.15600~8000.03~0.05400~7000.03~0.05300~600
            130.08~0.15500~7000.03~0.05400~6000.03~0.05200~500
            140.08~0.15500~7000.03~0.05300~6000.03~0.05200~500
            150.08~0.15400~6000.03~0.05300~5000.03~0.05200~400

            自由指定直刃段付加工用エンドミルによる溝切削

            超硬直刃スクエアエンドミル 2枚刃/段付タイプ 推奨切削条件-2
            • この表は、Ad(刃込み深さ)=0.5~1.0Dを基準に作成してあります。
            • 機械、チャックは剛性のある精度の高いものを使用してください。
            • 切削油は被削材に適したものを選定してください。
            • ご使用の機械で回転速度が上がらない場合は、送り速度と回転速度を同じ比率で下げてご使用ください。
            • 刃径Dの端数サイズは大きい方の数値を参考にしてください。

            型番 SEMS

            被削材機械構造用炭素鋼
            (S45C~S55C)
            合金工具鋼
            (SKD、SUS、SCM)
            調質鋼(35~40HRC)
            (HPM、NAK)
            刃径D送り速度
            (mm/min)
            回転速度
            (min-1
            送り速度
            (mm/min)
            回転速度
            (min-1
            送り速度
            (mm/min)
            回転速度
            (min-1
            0.3~0.525~3812,700~19,10010~189,600~15,9006~126,400~12,700
            138~586,400~9,60019~324,800~8,0009~173,200~8,000
            242~643,200~4,80027~452,400~4,0009~171,600~3,200
            342~642,100~3,20036~621,600~2,7009~171,100~2,500
            442~641,600~2,40036~621,200~2,0009~17800~1,600
            542~641,300~1,90036~621,000~1,60025~52600~1,300
            642~641,100~1,60036~62800~1,30025~52500~1,100
            742~64900~1,40036~62700~1,10025~52500~900
            842~64800~1,20036~62600~1,00025~52400~800
            942~64700~1,00036~62500~90025~52300~700
            1042~64600~1,00036~62500~80025~52300~600
            1142~64600~90036~62400~70025~52300~600
            1242~64500~80036~62400~70025~52300~600
            1342~64500~70036~62400~60025~52300~500
            1442~64500~70036~62300~60025~52200~500
            1542~64500~60036~62300~50025~52200~500

            注意・禁止事項

            • 初めてご使用になる場合、必ず汎用機にてテストカットしてください。
            • 切削条件は都度調整してください。
            • 加工時に異音が発生した場合、直ちに加工を中止してください。

            技術情報

             

             

            型番リスト

            表示件数

            底刃形状

            シャンク径d

            (mm)

            全長L

            (mm)

            先端径D

            (mm)

            段付長さℓ

            (mm)

            片角θ

            (°)

            大径D1

            (mm)

            刃長ℓ1

            (mm)

            加工用途

            最小発注数量
            F(フラット) / T(中ベコ)
            3
            40
            0.3 ~ 2.6
            0.5 ~ 7.5
            30 ~ 90
            0.7 ~ 3
            2.3 ~ 10
            ボス穴加工
            1個
            F(フラット) / T(中ベコ)
            4
            50
            2.01 ~ 3
            0.5 ~ 17
            30 ~ 90
            2.41 ~ 4
            2.5 ~ 20
            ボス穴加工
            1個
            F(フラット) / T(中ベコ)
            6
            60
            3.01 ~ 5
            3 ~ 22
            30 ~ 45
            4.01 ~ 6
            5 ~ 24
            ボス穴加工
            1個
            F(フラット) / T(中ベコ)
            8
            60
            4.01 ~ 7
            4 ~ 26
            30 ~ 45
            5.01 ~ 8
            6 ~ 28
            ボス穴加工
            1個
            F(フラット) / T(中ベコ)
            10
            80
            6.01 ~ 9
            5 ~ 32
            30 ~ 45
            7.01 ~ 10
            7 ~ 35
            ボス穴加工
            1個
            F(フラット) / T(中ベコ)
            12
            80
            8.01 ~ 11
            6 ~ 34
            30 ~ 45
            9.01 ~ 12
            8 ~ 36
            ボス穴加工
            1個
            F(フラット) / T(中ベコ)
            3
            40
            0.3 ~ 2.6
            0.5 ~ 7.5
            30 ~ 90
            0.7 ~ 3
            2.3 ~ 10
            側面・溝加工
            1個
            F(フラット) / T(中ベコ)
            4
            50
            2.01 ~ 3
            0.5 ~ 17
            30 ~ 90
            2.41 ~ 4
            2.5 ~ 20
            側面・溝加工
            1個
            F(フラット) / T(中ベコ)
            6
            60
            3.01 ~ 5
            3 ~ 22
            30 ~ 45
            4.01 ~ 6
            5 ~ 24
            側面・溝加工
            1個
            F(フラット) / T(中ベコ)
            8
            60
            4.01 ~ 7
            4 ~ 26
            30 ~ 45
            5.01 ~ 8
            6 ~ 28
            側面・溝加工
            1個
            F(フラット) / T(中ベコ)
            10
            80
            6.01 ~ 9
            5 ~ 32
            30 ~ 45
            7.01 ~ 10
            7 ~ 35
            側面・溝加工
            1個
            F(フラット) / T(中ベコ)
            12
            80
            8.01 ~ 11
            6 ~ 34
            30 ~ 45
            9.01 ~ 12
            8 ~ 36
            側面・溝加工
            1個
            F(フラット) / T(中ベコ)
            16
            100
            10.01 ~ 15
            8 ~ 46
            30 ~ 45
            11.01 ~ 16
            10 ~ 48
            側面・溝加工
            1個
            通常単価(税別) (税込単価)
            通常出荷日
            -
            ( - )
            3日目
            -
            ( - )
            3日目
            -
            ( - )
            3日目
            -
            ( - )
            3日目
            -
            ( - )
            3日目
            -
            ( - )
            3日目
            -
            ( - )
            3日目
            -
            ( - )
            3日目
            -
            ( - )
            3日目
            -
            ( - )
            3日目
            -
            ( - )
            3日目
            -
            ( - )
            3日目
            -
            ( - )
            3日目

            詳細情報

            基本情報

            工程省力化に有効な2形状 (外周刃と面取り刃の交点に0.1mm程度のくい込みがつきます)

            カタログ

            • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。また、価格は適宜変更しております。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

            472

            商品担当おすすめ

            • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

            超硬直刃スクエアエンドミル 2枚刃/段付タイプのレビュー
            この商品のレビューはありません

            この商品を見た人は、こんな商品も見ています

            今見ている商品
            超硬直刃スクエアエンドミル 2枚刃/段付タイプ
            超硬直刃スクエアエンドミル 2枚刃/面取り刃付タイプ
            超硬直刃スクエアエンドミル 2枚刃/バックテーパ付タイプ
            超硬直刃スクエアエンドミル 2枚刃
            超硬直刃スクエアエンドミル 2枚刃/首逃がしタイプ
            ロングシャンクスロッチングエンドミル SLEMLS
            メーカーミスミミスミミスミミスミミスミ栄工舎
            通常価格-----6,728 -
            通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目1日目
            加工形状段付スクエア面取り付スクエアスクエアスクエアスクエア-
            工具材種超微粒子超硬合金超微粒子超硬合金超微粒子超硬合金超微粒子超硬合金超微粒子超硬合金-
            刃数(枚)22222-
            よく一緒に購入される商品

            最近見た商品

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            スクエア(直刃寸法自由指定)カテゴリの売れ筋ランキング