17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • コーナ・ボール半径(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

超硬ラジアスエンドミル アルミ加工用/3枚刃/スタブ/ロングシャンクタイプ

超硬ラジアスエンドミル アルミ加工用/3枚刃/スタブ/ロングシャンクタイプ
通常単価(税別)
4,70033,750
税込単価
5,17037,125
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】【特長】・立ち壁多段加工の加工スジを抑制する切れ刃端R付・シャープな切れ刃を採用しており、アル...

詳細を確認
  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図

 

アルミ加工用超硬ラジアスエンドミル 3枚刃/スタブ・ロングシャンクタイプ:関連画像

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

コーナ・ボール半径

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

最小発注数量
5
9
0.5
4
80
1個
6
9
0.5
4
80
1個
8
12
1
6
100
1個
10
15
1
8
130
1個
12
18
1
10
150
1個
14
21
1.5
12
160
1個
18
27
2
16
180
1個
22
33
2
20
200
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,700
( 5,170 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,700
( 5,170 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,200
( 6,820 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,280
( 9,108 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,720
( 11,792 )
在庫品1日目当日出荷可能
15,730
( 17,303 )
在庫品1日目当日出荷可能
26,760
( 29,436 )
在庫品1日目当日出荷可能
33,750
( 37,125 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】【特長】
・立ち壁多段加工の加工スジを抑制する切れ刃端R付
・シャープな切れ刃を採用しており、アルミ特有の構成刃先を抑制
・独自のチップポケット形状により、溝切削を2枚刃並みの切り込み深さで切削可能
・3枚刃形状の採用によりビビリに強く、溝の高速・高能率加工が可能
・刃先ラジアス形状により、隅R加工や形状加工はもちろん、刃先の欠け防止にもお役立ち
・再研磨可能。ご利用手順・対応範囲・価格・納期などは「再研磨サービス」専用ページをご確認ください。

ご注意

  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。

特徴・使用例

技術情報

側面加工時に工具干渉を起こさない方法

 

側面加工は、5軸制御マシニングセンタによる加工のように被削材に対して任意に工具姿勢を変化させることが可能な場合は、工具の突き出し量を最小限に抑えることが可能になります。
しかし、一般的に行われている同時3軸の切削加工では、工具の突き出し量が多くなったり、工具の一部とワーク面が接触するなどの可能性があり、対策が必要になります。
特に、工具とワークの干渉は、トラブルの原因になるため、どのように対応できるかを教えてください。

 
■工具干渉が与える悪影響とは
刃径とシャンク径が同寸のエンドミルで深いキャビティなどの側面加工を行うと、工具やホルダーなど、切れ刃部以外の箇所がワークに接触する可能性があります。その結果、切削時に振動が発生するため、工具やワークの損傷につながります。

超硬ラジアスエンドミル アルミ加工用/3枚刃/スタブ/ロングシャンクタイプ:関連画像

■ワークの干渉を起こさない工具とは
シャンク径より刃径の大きい工具で加工することにより、シャンク径の干渉を避けることができます。
また、シャンク径に首逃がし部を設けることにより、同様の効果を得ることができます。

超硬ラジアスエンドミル アルミ加工用/3枚刃/スタブ/ロングシャンクタイプ:関連画像
 
Q 超硬スクエアでポケット加工の底面にカッターマークがついてしまいます
A 刃先にRの付いた超硬ラジアスエンドミルに変更することで、
   工具刃先の先端がワークに食い込むことを防ぎ、カッターマークを
   軽減できます。
Q アルミ合金はどのような種類と特長がありますか?
A アルミ合金には主に展伸用、鋳物用、ダイカスト用に分類されます。
大分類代表的なアルミ合金
展伸用アルミ合金純アルミ:A1000番台、ジュラルミン:A2017
A1000番台~A8000番台鋼同等強度の超々ジュラルミン:A7075
鋳物用アルミ合金広く使用されている:AC2B、AC4B
AC~高Siで切削工具の摩耗が早い:AC9A、AC9B
ダイカスト用アルミ合金広く使用されている:ADC12
ADC~高Siで切削工具の摩耗が早い:ADC14

推奨切削条件

  • 機械、チャックは剛性のある精度の高いものをご使用ください。
  • 切削油は被削材に適したものを選定してください。
  • ご使用の加工機で回転速度が上がらない場合は、送り速度と回転速度を同じ比率で下げてご使用ください。
  • エンドミル取り付け時の刃先の振れは0.01mm以内に抑えてください。
  • 側面切削はダウンカットでご使用ください。
  • 側面切削でビビリが生じた場合は切削条件を下げてご使用ください。
  • 標準エンドミルから修正加工されたオプションメニューのエンドミルは切削条件を下げてご使用ください。
  • 3枚刃の首逃がしエンドミルは、切削条件表の数値に以下の比率を かけてご使用ください。
刃数送り速度回転速度
SN-SNR-SN-SNR-
3枚刃100%70%100%70%

型番 SEC-LS-ALHREM3B

■溝切削・側面切削

被削材アルミニウム合金(A7075等)
刃径 D送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
溝切削 側面切削
140560050,000
240560031,800
340560021,200
449575015,900
549575012,700
649575010,600
86009008,000
106009006,400
1270510505,300
1470510504,500
1670510503,930
1870510503,500
2270510502,900
切込み量AdAdRd-
≦0.2D≦1.5D≦0.2D


超硬ラジアスエンドミル アルミ加工用/3枚刃/スタブ/ロングシャンクタイプ:関連画像  超硬ラジアスエンドミル アルミ加工用/3枚刃/スタブ/ロングシャンクタイプ:関連画像

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。また、価格は適宜変更しております。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

271

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超硬ラジアスエンドミル アルミ加工用/3枚刃/スタブ/ロングシャンクタイプのレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
アルミ材の金型の加工で使用
3
満足度:3.0
アルミ7050材の金型加工に、この超硬ラジアスエンドミル(SEC-LS-ALHREM3B5-0.5)を使用しました。この...もっと読む
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超硬ラジアスエンドミル アルミ加工用/3枚刃/スタブ/ロングシャンクタイプ
TSCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 2枚刃/スタブタイプ
TSCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 3枚刃/45゜ネジレ/スタブ/テーパネックタイプ
AL3D-345R アルミ用高能率ラジアスエンドミル 3枚刃3倍刃長
MRCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 3枚刃/45°ネジレ・スタブ/テーパネックタイプ
TSCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 高送り高剛性/3枚刃/45゜ネジレ/スタブタイプ
メーカーミスミミスミミスミ日進工具ミスミミスミ
通常価格4,700-3,130 -6,180 -5,060 -6,790 -6,640 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目
加工用途(加工形状)平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み-平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り)平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材アルミ / 銅 / グラファイト / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄アルミ / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄
ねじれ角強ネジレ(45~60°)標準ネジレ(30~44°)強ネジレ(45~60°)強ネジレ(45~60°)強ネジレ(45~60°)強ネジレ(45~60°)
コーティングノンコート鋼用鋼用ノンコート鋼用鋼用
よく一緒に購入される商品

超硬ラジアスエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング