17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が22型番あります。

DLCコート超硬ラジアスエンドミル アルミ加工用3枚刃/刃長レギュラータイプ

DLCコート超硬ラジアスエンドミル アルミ加工用3枚刃/刃長レギュラータイプ
通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

【特長】・ラジアス付きのためカッターマーク防止になり面粗さ向上にも効果・刃先ラジアス形状により、隅R加...

詳細を確認
  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。
未確定:候補が22型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図

 

アルミ加工用DLCコート超硬ラジアスエンドミル 3枚刃/刃長レギュラータイプ:関連画像

型番リスト

表示件数

標準/追加工区分

刃径

(mm)

刃長

(mm)

コーナ・ボール半径

(mm)

首下長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

CAM・工具管理ソフト用データ

CADデータ有無

(2D/3D)

首径

(mm)

●在庫品 □製作品

最小発注数量
メーカー標準品
2
6
0.2
-
4
40
tebis / Zoller
2D/3D
-
1
-
1個
メーカー標準品
3
9
0.5
-
6
50
tebis / Zoller
2D/3D
-
1
-
1個
メーカー標準品
4
12
0.5
-
6
50
tebis / Zoller
2D/3D
-
1
-
1個
メーカー標準品
5
15
0.5
-
6
55
tebis / Zoller
2D/3D
-
1
-
1個
メーカー標準品
6
18
0.5
-
6
55
tebis / Zoller
2D/3D
-
2
-
1個
メーカー標準品
8
24
1
-
8
65
tebis / Zoller
2D/3D
-
2
-
1個
メーカー標準品
10
30
1
-
10
75
tebis / Zoller
2D/3D
-
2
-
1個
メーカー標準品
12
36
1
-
12
80
tebis / Zoller
2D/3D
-
2
-
1個
追加工(首逃しのみ)
2
6
0.2
7 ~ 15
4
40
-
-
1.5~1.8
-
1個
追加工(首逃しのみ)
3
9
0.5
10 ~ 25
6
50
-
-
2.5~2.8
-
1個
追加工(首逃しのみ)
4
12
0.5
13 ~ 25
6
50
-
-
3.5~3.8
-
1個
追加工(首逃しのみ)
5
15
0.5
16 ~ 30
6
55
-
-
4.5~4.8
-
1個
追加工(首逃しのみ)
6
18
0.5
23 ~ 37
6
55
-
-
5.5~5.8
2
1個
追加工(首逃しのみ)
8
24
1
29 ~ 41
8
65
-
-
7.5~7.8
2
1個
追加工(首逃しのみ)
10
30
1
35 ~ 45
10
75
-
-
9.5~9.8
2
1個
追加工(首逃しのみ)
12
36
1
41 ~ 50
12
80
-
-
11.5~11.8
2
1個
追加工(首逃しのみ)
4
5 ~ 12
0.5
13 ~ 25
6
50
-
-
2.8~3
-
1個
追加工(首逃しのみ)
5
5 ~ 15
0.5
16 ~ 30
6
55
-
-
3.8~4
-
1個
追加工(首逃しのみ)
6
5 ~ 18
0.5
23 ~ 37
6
55
-
-
4.8~5
2
1個
追加工(首逃しのみ)
8
5 ~ 24
1
29 ~ 41
8
65
-
-
6.8~7
2
1個
追加工(首逃しのみ)
10
5 ~ 30
1
35 ~ 45
10
75
-
-
8.8~9
2
1個
追加工(首逃しのみ)
12
5 ~ 36
1
41 ~ 50
12
80
-
-
10.8~11
2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,870
( 5,357 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,780
( 6,358 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,970
( 6,567 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,390
( 7,029 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,440
( 7,084 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,510
( 8,261 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,750
( 11,825 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,140
( 13,354 )
在庫品1日目当日出荷可能
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ラジアス付きのためカッターマーク防止になり面粗さ向上にも効果
・刃先ラジアス形状により、隅R加工や形状加工はもちろん、刃先の欠け防止にもお役立ち
・耐摩耗性、耐溶着性にすぐれるDLCコーティングによりアルミ、銅などの非鉄加工に最適
・再研磨可能。ご利用手順・対応範囲・価格・納期などは「再研磨サービス」専用ページをご確認ください。

ご注意

  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。

特徴・使用例

技術情報

Q 超硬スクエアでポケット加工の底面にカッターマークがついてしまいます
A 刃先にRの付いた超硬ラジアスエンドミルに変更することで、
   工具刃先の先端がワークに食い込むことを防ぎ、カッターマークを
   軽減できます。
Q アルミ合金はどのような種類と特長がありますか?
A アルミ合金には主に展伸用、鋳物用、ダイカスト用に分類されます。
大分類代表的なアルミ合金
展伸用アルミ合金純アルミ:A1000番台、ジュラルミン:A2017
A1000番台~A8000番台鋼同等強度の超々ジュラルミン:A7075
鋳物用アルミ合金広く使用されている:AC2B、AC4B
AC~高Siで切削工具の摩耗が早い:AC9A、AC9B
ダイカスト用アルミ合金広く使用されている:ADC12
ADC~高Siで切削工具の摩耗が早い:ADC14

推奨切削条件

  • 機械、チャックは剛性のある精度の高いものをご使用ください。
  • 切削油は被削材に適したものを選定してください。
  • ご使用の加工機で回転速度が上がらない場合は、送り速度と回転速度を同じ比率で下げてご使用ください。
  • エンドミル取り付け時の刃先の振れは0.01mm以内に抑えてください。
  • 側面切削はダウンカットでご使用ください。
  • 側面切削でビビリが生じた場合は切削条件を下げてご使用ください。
  • 標準エンドミルから修正加工されたオプションメニューのエンドミルは切削条件を下げてご使用ください。
  • 3枚刃の首逃がしエンドミルは、切削条件表の数値に以下の比率をかけてご使用ください。
刃数送り速度回転速度
SN-SNR-SN-SNR-
3枚刃100%70%100%70%

型番 DLC-CR-ALHEM3R

■溝切削・側面切削

被削材アルミニウム合金(A7075等)
刃径 D送り速度(mm/min)回転速度
(min-1
溝切削 側面切削
18401,26050,000
28401,26047,700
31,0951,65031,800
41,0951,65023,900
51,0951,65019,100
61,0951,65015,900
81,0951,65011,900
101,0951,6509,500
121,0951,6508,000
141,0951,6506,800
161,0951,6506,000
181,0951,6505,300
221,0951,6504,300
切込み量AdAdRd-
≦0.2D≦1.5D≦0.2D


DLCコート超硬ラジアスエンドミル アルミ加工用3枚刃/刃長レギュラータイプ:関連画像   DLCコート超硬ラジアスエンドミル アルミ加工用3枚刃/刃長レギュラータイプ:関連画像

追加工・追加コーディング

追加工エンドミル指定方法

追加工(首逃しのみ) SN-/ SNR-

● 「首逃し追加工のみ」 の追加工型番
 SN-:標準首逃し加工 /SNR-:首逃し切れ刃端R付(0.4R)加工
● 最短3日目出荷で対応

DLCコート超硬ラジアスエンドミル アルミ加工用3枚刃/刃長レギュラータイプ:関連画像

― 追加工ご指定手順 ―

(1) ミスミVONAトップページより、【切削工具】→【エン
ドミル】→【超硬エンドミル】を選択

 

(2) 【メーカーで絞り込む】で「ミスミ」、【標準/追加工
区分】で「追加工(首逃しのみ)」を選択

 

(3) 「刃径・刃数」等の【仕様・寸法】を指定し、追加工
対象となる商品シリーズページへ移動

 

(4) 【仕様・寸法で絞り込む】の【タイプ】より、ご希望の
「追加工型番(タイプ)」 を選択

 

(5) SN-は「首下長」、SNR-は「刃長・首下長」寸法を
指定し、追加工型番を確定

 

(6) 【価格を確認】で、価格・出荷日をチェックし発注

 

※追加工型番がお決まりの場合は、ミスミVONA
  トップページの「検索ボックス」へ直接入力

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。また、価格は適宜変更しております。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

269

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DLCコート超硬ラジアスエンドミル アルミ加工用3枚刃/刃長レギュラータイプのレビュー
4平均満足度:4.04件のレビュー
アルミ部品の加工
5
満足度:5.0
商品説明に書いてある通り、低切込みの立壁加工は2枚刃よりもこちらの3枚刃の商品を使うと、より高精度かつ短時間で加工できる...もっと読む
0人が参考にしています。
小型マシニングセンタS20Tにて仕上げ加工に使用
4
満足度:4.0
今までは2枚刃を使っていましたが、送り速度向上のため3枚刃を探していました。Z軸(切り込み)方向での鳴きは大きめですが、...もっと読む
0人が参考にしています。
樹脂材に対して使用
4
満足度:4.0
樹脂材に対して平面削りで加工する際に使用しています。さまざまなラジアスエンドミルをテストしたなかでこのエンドミルを選定し...もっと読む
0人が参考にしています。
プラスチックなどの樹脂系に使用
3
満足度:3.0
平面の加工に使用しています。2種類の太さの刃物を使用していますが、刃型がΦ10のものは刃先が欠けたりして長持ちしなかった...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DLCコート超硬ラジアスエンドミル アルミ加工用3枚刃/刃長レギュラータイプ
超硬ラジアスエンドミル アルミ加工用/3枚刃/刃長レギュラータイプ
DLCコート超硬ラジアスエンドミル アルミ加工用2枚刃/レギュラータイプ
超硬ラジアスエンドミル アルミ加工用/2枚刃/レギュラータイプ
超硬ラジアスエンドミル アルミ加工用/3枚刃/スタブ/ロングシャンクタイプ
TSCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 4枚刃/レギュラータイプ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格----4,700 --
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜
加工用途(加工形状)平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み--平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み-
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材アルミ / 銅 / 樹脂アルミ / 銅 / グラファイト / 樹脂アルミ / 銅 / 樹脂アルミ / 銅 / グラファイト / 樹脂アルミ / 銅 / グラファイト / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅
ねじれ角強ネジレ(45~60°)強ネジレ(45~60°)強ネジレ(45~60°)強ネジレ(45~60°)強ネジレ(45~60°)標準ネジレ(30~44°)
コーティング非鉄用(DLC)ノンコート非鉄用(DLC)ノンコートノンコート鋼用
よく一緒に購入される商品

超硬ラジアスエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング