17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • 大径(D)(mm)

    ~mm
  • シャンクサイズ

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 刃長(ℓ)(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ステンレス加工用TSコート超硬面取り用エンドミル 2枚刃/側面刃無しタイプ

ステンレス加工用TSコート超硬面取り用エンドミル 2枚刃/側面刃無しタイプ
  • ステンレス加工用TSコート超硬面取り用エンドミル 2枚刃/側面刃無しタイプ
  • TSC-FMS-MEM2N6
  • TSC-FMS-MEM2N6
通常単価(税別)
6,43014,620
税込単価
7,07316,082
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・ねじれ刃により、難削材SUS等の面取り加工時におけるバリ発生を抑制・切れ味重視のねじれ刃を採...

詳細を確認
  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

ステンレス加工用TSコート超硬面取り用エンドミル 2枚刃/側面刃無しタイプ:関連画像

特長


切れ味重視のねじれ刃を採用する事により、加工後のバリ発生を抑制し、良好な加工面が得られます。
完全な結晶構造を有する窒化物系複合皮膜であるTSコーティングにより、高耐酸化性温度と高硬度化を実現。難削材SUS等における高速加工・ドライ加工により、長寿命化を実現。
[ ! ]当商品は特殊溝形状となるため、ミスミ専用再研磨を行わないと性能が再現しないことがあります。

推奨切削条件

TSCシリーズステンレス鋼用超硬面取り加工エンドミル2枚刃による切削

<角面取り>
切削条件
<穴面取り>
切削条件

・機械、チャックは剛性のある精度の高いものをご使用ください。
・切削油は被削材に適したものを選定してください。
・ご使用の加工機で回転速度が上がらない場合は、送り速度と回転速度を同じ比率で下げてご使用ください。
・エンドミル取り付け時の刃先の振れは0.01mm以内に抑えてください。
・角面取りは、刃の根の根元付近は使用して切削した場合の条件です。
・穴面取りは、刃径の80%以上ある直径の穴を加工する場合の条件です。

型番 TSC-FMS-MEM2N

被削材ステンレス鋼(SUS303・304等)
刃径D送り速度(mm/min)回転速度(min-1)
角面取り穴面取り角面取り穴面取り
33601404,070
43501703,080
62901902,040
82801901,540
102601801,210
122601701,050
Ad≦0.1D

 

技術情報

型番リスト

表示件数

大径(D)

(mm)

シャンクサイズ

全長

(mm)

刃長(ℓ)

(mm)

先端芯厚

最小発注数量
3
3
50
1.1
0.8
1個
4
4
50
1.6
0.8
1個
6
6
60
2.5
1
1個
8
8
60
3.5
1
1個
10
10
65
4.5
1
1個
12
12
75
5.5
1
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,430
( 7,073 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,900
( 7,590 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,510
( 8,261 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,470
( 10,417 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,470
( 13,717 )
在庫品1日目当日出荷可能
14,620
( 16,082 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・ねじれ刃により、難削材SUS等の面取り加工時におけるバリ発生を抑制
・切れ味重視のねじれ刃を採用する事により、加工後のバリ発生を抑制し、良好な加工面が得られます。
・完全な結晶構造を有する窒化物系複合皮膜であるTSコーティングにより、高耐酸化性温度と高硬度化を実現。
  難削材SUS等における高速加工・ドライ加工により、長寿命化を実現。
・当商品は特殊溝形状となるため、ミスミ専用再研磨を行わないと性能が再現しないことがあります。
《価格》
・通常単価5570円/本~(1本~4本)
・まとめ発注でさらにお得5290円/本~(10本~19本)

ご注意

  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。また、価格は適宜変更しております。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

Loading...

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス加工用TSコート超硬面取り用エンドミル 2枚刃/側面刃無しタイプのレビュー
4.5平均満足度:4.56件のレビュー
ステンレスや鉄に
4
満足度:4.0
ステンレスや鉄の面取りに使用しています。耐久性はまあまあだと思います。面はきれいに仕上がります。面取りは必ず使うものなの...もっと読む
2人が参考にしています。
ステンレスや鉄などの面取りに使用
5
満足度:5.0
ステンレスSUS316L、鉄HPM1、HPM31、合金SKD11、炭素鋼SKS3などの面取りに使用しています。仕上がり面...もっと読む
2人が参考にしています。
特殊鋼材に対しての面取りに使用
4
満足度:4.0
特殊鋼材の複合形状に対しての面取りに使用しています。面取り用の点を重視して選定し購入しています。加工条件もワーク材質も同...もっと読む
1人が参考にしています。
アルミや鉄に利用
5
満足度:5.0
この商品は価格が安いので購入しています。品質に全く問題はなく満足しています。加工時にバリなど出ずに切削力や強度もよく、気...もっと読む
1人が参考にしています。
鉄系全般の面取りに
4
満足度:4.0
面取りに使用しています。比較するものが少ないので一概には言えませんが、耐久性は悪くはないと思います。仕上がり面は問題があ...もっと読む
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス加工用TSコート超硬面取り用エンドミル 2枚刃/側面刃無しタイプ
アルミ加工用超硬面取り用エンドミル 2枚刃
TSコート超硬面取り用エンドミル 2枚刃
TSコート超硬面取り用エンドミル 2枚刃/ショートタイプ
XALシリーズ超硬面取り用エンドミル 2枚刃
TSコート超硬面取り用エンドミル 3枚刃/ショートタイプ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格6,430-5,210 -5,140 -4,890 -4,110 -5,870 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
用途センタリング(位置決め) / 穴面取り / 面取り・横走り穴面取り / 面取り・横走りセンタリング(位置決め) / 穴面取り / 面取り・横走り穴面取り / 面取り・横走りセンタリング(位置決め) / 穴面取り / 面取り・横走り穴面取り / 面取り・横走り
カウンターシンク××××××
面取り刃両角(θ)(°)9090---90
刃数222223
外周刃有無
よく一緒に購入される商品

面取り、V溝カテゴリの売れ筋ランキング