17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が14型番あります。
  • Rサイズ(mm)

    ~mm
  • 先端径(D)(mm)

    ~mm
  • 大径(D1)(mm)

    ~mm
  • シャンクサイズ

    ~mm
  • 首下長(ℓ)(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

超硬インナーRカッター 2枚刃

超硬インナーRカッター 2枚刃
通常単価(税別)
4,5707,620
税込単価
5,0278,382
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・全20サイズの豊富なサイズでコーナーRを簡単高品質加工《価格》・通常単価4160円/本~(1...

詳細を確認
  • 【販売終了情報】以下型式は在庫限りで販売終了となります。
    ・SEC-CREM0.15
    ・SEC-CREM0.4
    ・SEC-CREM0.6
    ・SEC-CREM0.75
    ・SEC-CREM0.8
    ・SEC-CREM1.75
    ・SEC-CREM3.5
  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。
詳細を確認
未確定:候補が14型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

超硬インナーRカッター 2枚刃:関連画像

 

推奨切削条件

SECシリーズ超硬インナーRカッターによるコーナーR切削

切削条件
・先端Rが0.05単位サイズは条件の高い方を参照してください。
・機械、チャックは剛性のある精度の高いものをご使用ください。
・切削油は被削材に適したものを選定してください。
・ご使用の加工機で回転速度が上がらない場合は、送り速度と回転速度を同じ比率で下げてご使用ください。
・エンドミル取り付け時の刃先の振れは0.01mm以内に抑えてください。
 

型番 SEC-CREM

被削材機械構造用炭素鋼
(S45C~S55C)
合金工具鋼
(SKD、SUS、SCM)
調質鋼(35~40HRC)
(HPM、NAK)
インナーR送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1)
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1)
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1)
0.14217,6403514,1402811,200
0.24211,200357.980286,370
0.3429,800357,000285,600
0.4428,750356,160284,970
0.5427,700355,600284,480
0.6427,000354,900284,200
0.7426,300354,480283,570
0.8424,900353,500283,430
0.9424,550353,290283,150
1424,340353,080282,940
2422,240351,610281,750
3421,750351,260281,260
4421,2953598028980
5421,1203577028840

技術情報

型番リスト

表示件数

Rサイズ

(mm)

先端径(D)

(mm)

大径(D1)

(mm)

シャンクサイズ

首下長(ℓ)

(mm)

全長

(mm)

最小発注数量
0.2
0.5
1
4
1.5
50
1個
0.3
0.5
1.2
4
2
50
1個
0.5
0.5
1.6
4
2.5
50
1個
0.15
0.5
0.9
4
1.5
50
1個
0.75
0.5
2.1
4
3
50
1個
1
0.8
2.9
4
4.5
50
1個
1.5
1.5
4.6
6
7
50
1個
1.25
0.8
3.4
4
5
50
1個
2
1.5
5.6
6
8
50
1個
2.5
1.5
6.6
8
10
60
1個
3
1.5
7.6
8
11
60
1個
4
1.9
10
10
15
60
1個
4.5
2
11.1
12
16
65
1個
5
1.9
12
12
18
65
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,530
( 7,183 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,090
( 6,699 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,710
( 5,181 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,620
( 8,382 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,570
( 5,027 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,710
( 5,181 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,330
( 5,863 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,710
( 5,181 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,330
( 5,863 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,720
( 6,292 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,090
( 6,699 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,470
( 7,117 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,860
( 7,546 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,860
( 7,546 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・全20サイズの豊富なサイズでコーナーRを簡単高品質加工
《価格》
・通常単価4160円/本~(1本~4本)
・まとめ発注でさらにお得3950円/本~(10本~29本)

ご注意

  • 【販売終了情報】以下型式は在庫限りで販売終了となります。
    ・SEC-CREM0.15
    ・SEC-CREM0.4
    ・SEC-CREM0.6
    ・SEC-CREM0.75
    ・SEC-CREM0.8
    ・SEC-CREM1.75
    ・SEC-CREM3.5
  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

555

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超硬インナーRカッター 2枚刃のレビュー
3.7平均満足度:3.74件のレビュー
R面取り
4
満足度:4.0
R面取り加工に使用しています。主にアルミ材に使用していますが、綺麗に仕上がる印象です。ミスミの工具は他メーカーよりも安価...もっと読む
0人が参考にしています。
平面加工に使用しています
4
満足度:4.0
平面加工の上から角部にRをつける加工に使用しています。お客様より図面にてサイズの指定がありましたので、指定のサイズの間の...もっと読む
0人が参考にしています。
NC加工
3
満足度:3.0
コーナーR加工にはちょうど良いと思います 但し 値段が少し高いと思います。
0人が参考にしています。
真鍮部品のR取り
4
満足度:4.0
真鍮部品のR取りに使用しました。 値段がOSG製品より2割ほど安いので思わず購入しました。 種類が豊富で在庫品も多いので...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超硬インナーRカッター 2枚刃
TSコート超硬インナーRカッター 2枚刃
XALシリーズ超硬インナーRカッター 2枚刃
コーナーRカッター 2枚刃
XCPシリーズ超硬インナーRカッター 高硬度鋼加工用/4枚刃/ショートタイプ
コーナーRカッター 超硬 アルミニウム用
メーカーミスミミスミミスミサイトウ製作所(ATOM・アトム)ミスミイワタツール
通常価格4,570-3,560 -3,560 -5,903 -5,860 -9,766 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜
用途R面取りR面取りR面取りR面取りR面取りR面取り
刃数222-4-
被削材一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / アルミ / 銅 / 樹脂
工具材種超硬超硬超硬超硬超硬超硬
コーティングノンコートTSAlCrNノンコートAlCrN-
よく一緒に購入される商品

インナーRカテゴリの売れ筋ランキング