17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

TSCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 焼ばめホルダ用/4枚刃/スタブタイプ

TSCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 焼ばめホルダ用/4枚刃/スタブタイプ
通常単価(税別)
3,55012,440
税込単価
3,90513,684
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・焼ばめホルダを使用して加工する事に考慮した、最適な刃長・シャンク長・全長に設計・再研磨可能。...

詳細を確認
  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図

 
TSCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 4枚刃/スタブタイプ:関連画像

型番リスト

表示件数

加工用途(加工形状)

刃径

(mm)

刃長

(mm)

コーナ・ボール半径

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

CAM・工具管理ソフト用データ

CADデータ有無

(2D/3D)

最小発注数量
平面 / 側面 / 曲面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
2
3
0.3
4
35
tebis / Zoller
2D/3D
1
1個
平面 / 側面 / 曲面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
3
4.5
0.5
4
40
tebis / Zoller
2D/3D
1
1個
平面 / 側面 / 曲面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
8
12
0.5
8
55
tebis / Zoller
2D/3D
2
1個
平面 / 側面 / 曲面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
12
18
1
12
60
tebis / Zoller
2D/3D
2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,550
( 3,905 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,360
( 4,796 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,230
( 7,953 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,440
( 13,684 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・焼ばめホルダを使用して加工する事に考慮した、最適な刃長・シャンク長・全長に設計
・再研磨可能。ご利用手順・対応範囲・価格・納期などは「再研磨サービス」専用ページをご確認ください。

ご注意

  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。

規格・価格

納期

 

特徴・使用例

仕様・概要


焼ばめホルダを使用して加工する事に考慮した、最適な刃長・シャンク長・全長に設計されております。
完全な結晶構造を有する窒化物系複合皮膜であるTSコートの改良により、調質鋼・高硬度鋼に加え、炭素鋼等の生材加工においても、優れた耐久性を発揮します。

推奨切削条件

型番 TSC-SH-CR-EM4B

TSCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 焼ばめホルダ用/4枚刃/スタブタイプ 推奨切削条件
  • 機械、チャックは剛性のある精度の高いものをご使用ください。
  • 切削油は被削材に適したものを選定してください。
  • 高速条件では発火性の高い切削油の使用は避け、エアーブローまたはMQLでご使用ください。
  • ご使用の加工機で回転速度が上がらない場合は、送り速度と回転速度を同じ比率で下げてご使用ください。
  • エンドミル取り付け時の刃先の振れは0.01mm以内に抑えてください。
  • ノンコート品、刃部逃がしエンドミルは、送り速度、回転速度ともに下記条件の70%以下でご使用ください。
  • ノンコート品での高速切削は避けてください。
  • 標準エンドミルから修正加工されたオプションメニューのエンドミルは切削条件を下げてご使用ください。
  • ダウンカットでご使用ください。ビビリが生じた場合は切削条件を下げてご使用ください。
  • 標準首逃がしエンドミルは下記条件で、切れ刃端R加工エンドミルは下記条件の70%以下でご使用ください。

■側面切削条件

被削材機械構造用炭素鋼
(S45C~S55C)
合金工具鋼
(SKD、SCM、SUS)
調質鋼(35~40HRC)
(HPM、NAK)
銅合金アルミ合金
刃径D送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
1・1.537028,00029024,50019017,50030023,00080050,000
2・2.558014,00035012,3002708,80030011,50080031,800
3・3.56209,3003808,2002705,8004008,00080021,200
4・4.56207,0003806,1002904,4004006,0001,00015,900
5・5.57505,6004204,9003203,5004005,0001,00012,700
6・6.57704,7004304,1003202,9004004,0001,00010,600
7・7.57504,0004303,5003202,5004003,5001,0009,300
8・8.57503,5004303,1003202,2004003,0001,2008,000
9・9.58003,1004602,7003201,9004002,7001,2007,200
107702,8004502,5003201,8004002,4001,2006,400
117702,5504202,1703201,6504002,2001,2005,850
127502,3004202,0003201,5004002,0001,4005,300
136502,1504001,8403201,4004001,8751,4004,615
145602,0004001,8003201,3004001,7501,4003,930
154901,8703501,5902901,2104001,6251,4003,715
164501,8003201,5002601,1004001,5001,4003,500
183901,5602901,3302301,0104001,3501,4003,200
203501,4002701,2001909004001,2001,4002,900
Ad≦1.5D
Rd≦0.05D≦0.2D

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。また、価格は適宜変更しております。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

FM-280

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TSCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 焼ばめホルダ用/4枚刃/スタブタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TSCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 焼ばめホルダ用/4枚刃/スタブタイプ
TSCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 焼ばめホルダ用/4枚刃/45゜ネジレ/スタブタイプ
TSCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 焼ばめホルダ用/3枚刃/45゜ネジレ/スタブタイプ
TSCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 焼ばめホルダ用 ラジアス精度±5μm/4枚刃/スタブタイプ
TSCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 焼ばめ用/R精度±5μm/高硬度鋼用/4刃45°ネジレ/スタブ
TSCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 2枚刃/スタブタイプ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格3,550-3,910 -4,710 -4,470 -7,260 -3,130 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)強ネジレ(45~60°)強ネジレ(45~60°)標準ネジレ(30~44°)強ネジレ(45~60°)標準ネジレ(30~44°)
コーティング鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用
標準/追加工区分メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品
よく一緒に購入される商品

超硬ラジアスエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング