エレクトロニクス部品技術窓口

PLCと端子台の接続に便利なコネクタ分岐ケーブル。異種コネクタへの変換・分岐が可能!【特長】・PLCと...
詳細を確認| 形状仕様タイプ | − | ケーブルタイプ | − | 指定長(m) | − | 無料追加工・カスタムNo.は 型番末尾にお付けください |
| FCN48-2FCN24 | − | SB | − | 0.5 | ※シース剥き長さ指定は一部有料となります。 |
| 指定長(m) | ~0.9 | 1~4 | 4.1~50 |
| 公差 | +20mm | 50mm | +全長の3% |
| 1本単位 |
| コネクタタイプ | 形状仕様タイプ | 芯数 | 外形イメージ図(単位:mm) | ケーブルタイプ | 指定長(m) | ||
| CN1 | CN2 | CN3 | |||||
| FCNコネクタ 富士通コンポーネント /ミスミ | FCN48-2FCN24 (メス) (メス) | FCN 48 | FCN 24 | FCN 24 | ![]() | ![]() | 0.2 ~ 50 0.1m毎に 指定可 |
| FCN40-2MIL20 (メス) (メス) | FCN 40 | MIL 20 | MIL 20 | ![]() | |||
| FCN40-2FCN24 (メス) (メス) | FCN 40 | FCN 24 | FCN 24 | ![]() | |||
| MILコネクタ ヒロセ電機 | MIL40-2MIL20 (メス) (メス) | MIL 40 | MIL 20 | MIL 20 | ![]() | ||
| MIL34-2MIL20 (メス) (メス) | MIL 34 | MIL 20 | MIL 20 | ![]() | |||
| Dsubコネクタ オムロン | DSUB37-2MIL20 (メス) (メス) | Dsub 37 | MIL 20 | MIL 20 | ![]() | ||
| MILコネクタ端子台 | MILコネクタ端子台 | ブロックコモン端子台 |
![]() | ![]() | ![]() |
| 20芯:MWS-M20-HT20 >>Webページ | 20芯:MWS-B3104 >>Webページ | ESAW-TCM310-5P >>Webページ |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
PLCと端子台の接続に便利なコネクタ分岐ケーブル。異種コネクタへの変換・分岐が可能!
【特長】
・PLCと端子台の接続に便利なコネクタ分岐ケーブル
・コネクタ端子台を各種ご用意、併せてご利用可能
・標準型番はストレート結線(結線図ご確認下さい)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
コネクタ変換ケーブル 1対1接続タイプ
5
ミスミ
コネクタ変換分岐ケーブル 1対2接続タイプ
0
ミスミ
MILコネクタ付ケーブル 汎用圧接タイプ
4.5通常価格(税別):1,590円~

ミスミ
Dsubコネクタ付ケーブル (ミスミオリジナルコネクタ使用)
4.6
ミスミ
MILコネクタ付ケーブル フラットケーブルタイプ
4.4
ミスミ
自由組合せ同軸コネクタ付ケーブル(ミスミオリジナルコネクタ使用)
4.5通常価格(税別):1,330円~

ミスミ
Dsubコネクタ付ケーブル EMI対策・薄型フードタイプ
4.7
ミスミ
Dsubコネクタ付ケーブル EMI対策・高密度 (3列)選択可能タイプ
4.7
ミスミ
NJCコネクタ付ケーブル ストレート・中継・パネル取付タイプ
4.6